지금은 높은 파도가 치는 격동의 시기입니다. 해운 산업에서도 역풍이 느껴집니다. 이산화황 감축을 위한 IMO 규정은 해운사와 공급 산업에 새로운 난제를 제시합니다. 하지만 전문적인 노하우를 보유하고 늘 혁신을 이룩하는 파트너와 함께라면 걱정 없습니다. SICK는 새로운 MARSIC280으로 해양 배출가스 측정 기술을 확장합니다. 더 나아가 촘촘한 전 세계 서비스망과 혁신적인 디지털 서비스도 제공합니다.
MARSIC280과 Digitale Service: 해양 배출가스 측정 기술의 순풍
선상 배출가스 측정 기술은 IMO 지침에 따른 선박 운영에 굉장히 중요합니다. MARSIC 시리즈 전체는 세계 상선대의 90% 이상을 대표하는 7대 선급협회에서 승인을 받았습니다. 또한 MARSIC300은 일본 국토교통청의 인증을 받은 유일한 해양 배출가스 측정 장치입니다. 이제 모든 항만에서 다수의 인력과 첨단 기술을 투입하여 MARPOL 규정의 준수 여부를 검사합니다. SICK의 가스 분석기를 사용하면 언제나 안심할 수 있습니다.
MARSIC280: 새로운 마일스톤에 도달하다
SICK는 MARSIC200 과 MARSIC300으로 비길 데 없는 독보적인 제품 포트폴리오를 제공합니다. 두 시리즈에는 서로 다른 종류의 측정 기술이 적용되었습니다. MARSIC200은 검증된 냉/건조 추출 기술을 탑재했습니다. MARSIC300은 전 세계에서 둘도 없는 콤팩트한 완전 시스템으로서 공정 가스 및 선상 배출가스 감시를 위한 열/습식 추출 기술을 탑재했습니다.
SICK가 이번에 출시하는 MARSIC280은 MARSIC200의 냉/건조 추출 기술에 기반한 신규 개발 제품입니다. “작은” 신형 MARSIC은 스크러버 애플리케이션의 요건에 특화되었으며 MARSIC300의 검증된 필터 기술도 사용합니다.
![The Marsic280 is pre-assembled and modular. shipping marsic new features service](https://cdn.sick.com/media/content/h71/h43/12925354213406.jpg)
MARSIC280은 쉽게 통합할 수 있습니다. 분석 유닛 및 샘플 취급 유닛이 마운팅 프레임에 미리 조립되고 적절히 연결되어 있습니다. 원하는 경우 새로운 instrument air 취급 유닛을 사용하여 오염을 방지하고 측정 신뢰도를 높일 수 있습니다.
연통 두 곳에서 순차 측정이 가능한 MARSIC280 분석기는 더욱 경제적입니다. 정비를 줄이거나 모듈식 컴포넌트 구성으로 오류를 쉽게 탐색하기 위해 기타 최적화 옵션을 결합하면 승무원이 신속하게 개입하여 고장 시간을 줄일 수 있습니다.
해양 서비스 - 혁신적이며 항상 항로를 유지함
MARSIC 시리즈는 정비가 거의 필요 없으며 긴 수명이 특징입니다. 덕분에 적절한 교육을 받은 승무원이 결정적인 순간에 시스템을 올바르게 사용할 수 있습니다. 선박 운영자에게 이는 무시할 수 없는 장점입니다. 이것은 SICK가 제공하는 많은 서비스 중 하나에 불과합니다. 오래전부터 SICK는 기계실에 한정되지 않는 성숙한 해양 서비스 패키지를 고객에게 제공하고 있습니다. 글로벌 요건을 충족하기 위해 SICK는 여러 해양 서비스 허브를 설치했습니다. 자격을 갖춘 SICK 인력과 SICK 파트너가 해양 서비스 허브에서 예방 정비, 기술 지원, 문제 해결 그리고 측정 기술 전반에 관한 기타 서비스를 제공합니다.
또한 클라우드 기반 디지털 솔루션으로 투명성을 극대화하고 배출 규정을 준수하고 효율을 높임으로써 운영비를 최적화할 수 있습니다.
예컨대 SICK의 Live Emission Compliance Monitor는 선박 배출가스 감시 장치(MARSIC)의 실시간 데이터를 시각화하기 위한 디지털 솔루션입니다. 애플리케이션 안에서 측정 데이터가 선박 포지셔닝, ECA 및 현지 배출 규정 같은 다른 데이터 흐름과 결합되어 선박의 규정 준수 상태를 추적할 수 있습니다. 데이터가 클라우드에 업로드되어 육지의 선대 관리자도 전체 선대의 규정 준수 여부, 장치 상태, 현재 배출 데이터 및 이력 데이터를 완전히 투명하게 파악할 수 있으며 스크러버 효율 같은 기타 정보를 통해 운영비를 절감할 수 있습니다.
기타 기고문
선상에서의 거리 두기 - 사회적 거리 두기의 시대에 발맞춘 선상 센서 솔루션
대양에서 투명성을 높이는 배출가스 측정 장치 MARSIC
수소 기반: 암모니아 생산 시 다양한 가스 분석