Řešení pro monitorování stlačeného vzduchu zajišťuje výrobci nápojů úspory energie a snížení nákladů

20.11.2023

Výroba stlačeného vzduchu vyžaduje velké množství elektrického proudu a činí z tohoto procesu jeden z nejdražších zdrojů ve výrobě. Rychlý růst cen energií představuje velkou výzvu pro mnoho společností, včetně jednoho z našich zákazníků v nápojovém průmyslu. Výrobní a plnicí zařízení spotřebovávají velké množství energeticky náročného stlačeného vzduchu. Za účelem snížení spotřeby a nákladů instaloval tento výrobce nápojů řešení pro monitorování stlačeného vzduchu od společnosti SICK: Snímače průtoku FTMg se používají v kombinaci s cloudovým řešením z portfolia Field Analytics a komunikační bránou TDC. To umožňuje identifikovat a odstraňovat netěsnosti a závady, využívat data k lepšímu pochopení procesů, na základě analýzy dat rozhodovat o spotřebě energie a zajistit udržitelnější výrobu.

The beverage manufacturer saves costs and energy with the solution from SICK.
The beverage manufacturer saves costs and energy with the solution from SICK.

V minulosti prováděl výrobce nápojů manuální kontroly, aby zjistil a odstranil úniky stlačeného vzduchu. Zařízení byla kontrolována v každé fázi výroby, od výroby lahví a plnění nápojů až po balení a paletizaci. Celkově se jednalo o časově náročnou a nákladnou činnost, která často probíhala o víkendech. Společnost potřebovala účinný digitální monitorovací systém, který by splňoval požadavky normy ČSN EN ISO 50001.

 

Díky inteligentní spolupráci – od manuálního po automatizované monitorování

Společnost SICK zvolila komplexní přístup pro optimalizaci spotřeby energie pro stlačený vzduch v plnicím zařízení. Bylo navrženo třídílné řešení pro nepřetržité monitorování, které se skládá ze snímače průtoku FTMg, komunikační brány TDC a cloudového řešení z portfolia Field Analytics.

49 FTMg flow sensors from SICK were installed in five production lines at a bottling plant.
49 FTMg flow sensors from SICK were installed in five production lines at a bottling plant.
V rámci této spolupráce bylo v pěti výrobních linkách stáčírny nainstalováno 49 snímačů průtoku FTMg od společnosti SICK. Senzory zaznamenávají měření spotřeby stlačeného vzduchu podle normy DIN a v reálném čase poskytují údaje o parametrech, jako je stav přístroje, tlak a spotřeba energie. Komunikační brána SSG-E210GC přenáší data ze senzorů a strojů do cloudu společnosti SICK. Digital Service pak data využívá k inteligentním cloudovým analýzám všech přístrojů stlačeného vzduchu v závodě. Inteligentní algoritmy vyhodnocují minimální spotřebu stlačeného vzduchu během provozu a prostojů. Pomocí shromážděných dat a analýz na jejich základě lze snadno identifikovat potenciální úniky a závady. Tím je umožněna kalkulace nákladů na základě dat.
Průtokoměry
Snímač průtoku s měřením energie
FTMg

Komplexní digitální řešení šetří čas a zdroje a nabízí potenciál pro škálovatelnost

Rozhodujícím okamžikem byl přechod od časově a pracovně náročných manuálních inspekcí k digitálnímu řešení pro kontinuální monitorování. Společnost nyní využívá nepřetržitou vizualizaci dat, včetně specifických alarmů, které hlásí potenciální úniky a závady. Porovnáním dat spotřeby v každém bodě měření, každém stroji a každé výrobní lince lze identifikovat příčiny vzniku nákladů nebo nadměrné spotřeby, například porovnáním stejného typu stroje se stejnou funkcí na dvou různých výrobních linkách. A pokud v budoucnu přibudou další výrobní závody, je možné i porovnávání napříč závody. Kontinuální monitorování jednotlivých zařízení i závodu jako celku dává společnosti jasný přehled pomocí statistik, trendů a klíčových ukazatelů výkonnosti. Díky moderním vyhodnocením s podporou analýz jsou k dispozici přesně ty nástroje, které jsou potřebné pro efektivní plánování údržby, měřitelné úspory nákladů a výpočty ziskovosti na

The solution comprising FTMg flow sensors, the TDC gateway and the cloud solution is designed to optimize energy consumption.
The solution comprising FTMg flow sensors, the TDC gateway and the cloud solution is designed to optimize energy consumption.

Vizualizace dat pro specifické použití

Řešení vizualizuje údaje o spotřebě stlačeného vzduchu a poskytuje výpočet nákladů. Úzká spolupráce mezi společností SICK a výrobcem nápojů byla pro úspěch tohoto projektu klíčová. Tým zákazníka dodal odborné znalosti o procesech a v průběhu projektu předával konstruktivní zpětnou vazbu. To zákazníkovi umožnilo aktivně se podílet na vývoji řešení, které poskytuje optimalizované zobrazení příslušných údajů o spotřebě stlačeného vzduchu a transparentní výpočet nákladů.

The solution displays the compressed air consumption data and provides a cost calculation.
The solution displays the compressed air consumption data and provides a cost calculation.

Úspory stlačeného vzduchu v číslech

Po první analýze přinesl projekt roční úspory ve výši téměř 60 000 EUR na 1 milion m³ stlačeného vzduchu. Druhá automatická analýza odhalila další potenciál úspor ve výši 0,5 milionu m³ – a to pouze během odstávek. Další potenciál úspor vyplývá při zohlednění dynamických úniků.

V budoucnu bude kontinuální monitorovací systém od společnosti SICK využíván k průběžné optimalizaci jednotlivých strojů na základě konkrétních dat a analýz, ke snížení prostojů a servisních nákladů a ke zlepšení bilance CO2 prostřednictvím efektivnější výroby.

 

Další příspěvky

Monitoring energie od senzoru až do cloudu: udržitelná výroba a úspora nákladů

Přečtěte si více informací

Dobrý management energie díky novému snímači průtoku pro detekci úniku

Přečtěte si více informací

Máte nějaké otázky?

Obraťte se na naše odborníky

Monitor compressed air consumption

Reduce compressed air costs by up to 30%

Learn more