Malý produkt pro velkou úsporu: energetická účinnost a transparentnost energie hrají stále důležitější roli také v automatizaci továrny. To, co je pro procesní automatizaci při obrovských energetických nákladech již etablovaným hnacím motorem inovací, zavádí se nyní také v malém měřítku. Společnost SICK reaguje na tento vývoj a uvádí na trh FTMg – multifunkční senzor pro oblast tlakového vzduchu, který díky měření průtoku, tlaku a teploty spolehlivě mapuje hned tři parametry. Přitom šetří na základě bezpečné detekce netěsností především náklady, a to díky zdokonalenému managementu energie.
Dobrý management energie s novým snímačem průtoku pro detekci netěsností
I když zkratka FTMg působí jako název trochu neskladně, nový snímač průtoku od společnosti SICK rozhodně takový není. Je lehký, kompaktní a i přes své malé rozměry přehledný. Toto kompaktní provedení je ideální také pro montáž ve stísněných prostorových podmínkách. Tento „malý pomocník“ zaujme především svými přesvědčivými vnitřními parametry. Díky vysoké dynamice měření a nízkému poklesu tlaku snímá velmi účinně nekorozivní plyny. A ještě více: Flow Thermal Meter for gases (FTMg) měří vedle průtoku plynu také jeho teplotu a procesní tlak, a je tak univerzálním zařízením, které šetří náklady.
První trojkombinace – tři funkce v harmonickém souzvuku
Pro společnost SICK je to poprvé, kdy měří hned tři parametry jen jedním senzorem. Výhody jsou přitom očividné. U nákladů na instalaci i nákladů na údržbu tak lze dosáhnout citelných úspor. Tato trojkombinace poskytuje kompletní přehled o stavu vedení, a zvyšuje tak spolehlivost systému. Spojení všech tří parametrů skutečně celkově přispívá k harmonickému pokračování procesů bez přerušení.
Detekce netěsností
Všichni uživatelé, kteří používají systém managementu energie dle DIN EN ISO 50001, mohou nyní monitorovat také spotřeby energie a transparentně je optimalizovat. Proto je integrovaný monitoring dat k dispozici až sedm dní, a podporuje tak efektivní hledání i sebemenších netěsností v pneumatickém systému. Lze tak cíleně a přesně detekovat a lokalizovat mimořádné poklesy tlaku. Ale i vysoká dynamika měření pro detekci změn u spotřebního systému představuje důležitý přínos. Díky zobrazení ve formě diagramu na kontrastním displeji s rychlými změnami, resp. skoky a příslušnou plochou nebo strmou hranou křivky tlaku lze měřená data spolehlivě interpretovat. Pro provozovatele pneumatických pohonů je vedle úspory díky lokalizaci netěsností důležitým argumentem také provoz s nízkými náklady. Nezúžená konstrukce FTMg je zárukou velmi nízkého poklesu tlaku, protože zajišťuje průtok plynů senzorem téměř bez poklesu.
Jasné a přehledné obrázky i text
Sdělení formou prostého textu – také u FTMg. Již zmíněný barevný OLED displej přesvědčivě zaujme svou vysokou ostrostí a jasným zobrazením více měřených hodnot formou textu a průběhového diagramu. Snadná obsluha umožňuje také intuitivní a tím i jednoduchou parametrizaci při uvedení do provozu. To je další faktor pro úsporu času a následně i nákladů.
Rozhraní s PLC a cloudem
Transparentnost zajištěná multifunkčním senzorem přináší zákazníkovi výhodu především v tom, že si lze data prohlížet prostřednictvím různých rozhraní, a bezprostředně je tak využít. Na počítači, mobilním zařízení nebo prostřednictvím řídicího systému – zákazník je vždy ihned v obraze, zda jeho systém funguje bez poruch nebo zda vykazuje odchylky. Všechna měřená data lze přenést prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo pomocí spínacích a analogových signálů.
V neposlední řadě disponuje senzor Power over Ethernet (PoE) integrovaným webovým serverem, jehož prostřednictvím lze realizovat jednoduchou obsluhu v počítači se standardním prohlížečem. Rovněž jsou již k dispozici rozhraní OPC UA a MQTT. Tento malý pomocník se tak již nyní vydává do světa Industry 4.0 a ukrývá v sobě velký potenciál.
Další články:
Condition Monitoring hydraulických a pneumatických systémů
Smart Fluid Power: snadná integrace do hydraulických a pneumatických systémů
Xaver Meier
Head of Business Unit Industrial Instrumentation
Diplomovaný inženýr ekonomie Xaver Meier je od roku 2007 odpovědný za konstrukci fluidní senzoriky ve společnosti SICK v oblastech techniky pro měření výšky hladiny a průtoku. Od začátku roku 2015 pokračuje v této práci jako vedoucí úseků Product Management a Applications Engineering se zaměřením na Industrial Instrumentation.
Řešení senzorů pro hydraulické a pneumatické systémy
Senzory Fluid Power od firmy SICK zajišťují inteligentní, flexibilní a spolehlivá měření v četných aplikacích pneumatiky a hydrauliky.