Průmyslové metaverzum: jaké příležitosti nám nabízí nový virtuální svět

5.10.2023

Metaverzum: Myslíme tím digitální, trojrozměrný, interaktivní prostor, ve kterém se prolíná fyzický a virtuální svět. Jako „průmyslové metaverzum“ otevírá nové možnosti pro vývoj produktů a spolupráci s našimi zákazníky. Ve společnosti SICK se tímto tématem zabývá speciální think tank. V našem podcastu SICKnificant vám Arnd Sörensen, Project Manager Virtualisation, vysvětlí, jaké možnosti to jsou.

Arnd Sörensen (links) im Gespräch mit Podcast-Moderator Patrick Bornstein (rechts).
Arnd Sörensen (vlevo) v rozhovoru s moderátorem podcastu Patrickem Bornsteinem (vpravo)
Arnd Sörensen (links) im Gespräch mit Podcast-Moderator Patrick Bornstein (rechts).
Arnd Sörensen (vlevo) v rozhovoru s moderátorem podcastu Patrickem Bornsteinem (vpravo)

Arnd Sörensen popisuje úkol svého týmu takto: „V think tanku pozorujeme digitální svět. Zaměřujeme se na převratné technologie, které mají potenciál mnohé změnit. Zkoumáme, zda a jak je můžeme využít pro společnost SICK. Metaverzum – a zde pro nás jako společnost SICK zejména průmyslové metaverzum – je jednou z takových technologií.“

Průmyslové metaverzum je zastřešující pojem, který zahrnuje mnoho různých technologií. Příkladem je Augmented Reality, tedy „rozšířená realita“, která je kombinací digitálního a analogového světa, nebo virtuální realita, tedy kompletně virtuální prostor. V průmyslovém odvětví nám tyto technologie již dnes umožňují například předvádět na veletrzích nebo u zákazníků velmi rozměrné stroje, které nelze snadno přepravit, pomocí trojrozměrného virtuálního modelu. „To otevírá zcela nové možnosti pro vývoj výrobků a spolupráci se zákazníky. Tým našeho think tanku má za úkol položit v rámci firmy základy, aby tuto technologii mohlo s výhodou využívat co nejvíce oblastí,“ říká Arnd Sörensen.

Augmented Reality ist eine Kobination aus digitaler und analoger Welt.
Rozšířená realita je propojením digitálního a analogového světa.
Augmented Reality ist eine Kobination aus digitaler und analoger Welt.
Rozšířená realita je propojením digitálního a analogového světa.

Virtuální zákaznické centrum: vývoj řešení tak blízko realitě jako nikdy předtím

Obecně se společnost SICK zabývá nejen „standardními“ produkty, ale stále více vyvíjí individuální řešení. Právě zde se plně projevují výhody průmyslového metaverza: „Můžeme prezentovat aplikace nebo řešit konkrétní problémy, někdy dokonce lépe, než bychom to dokázali v reálném světě,“ říká Arnd Sörensen.

Konkrétním příkladem využití metaverza pro společnost SICK mohou být virtuální zákaznická centra, kde se setkáváme se zákazníky nebo potenciálními novými zákazníky: „Zde prezentujeme naše produkty a řešení nebo simulujeme individuální řešení pro příslušného zákazníka – například logistickou aplikaci, ve které se objekty pohybují na montážní lince. Můžeme například ukázat, kde jsou umístěny naše senzory, jaké mají rozměry a kolik jich je pro tuto speciální aplikaci vyžadováno. Naši zákazníci si tak mohou udělat představu o tom, jak vypadá řešení jejich problému.“

Mit dem Virtuellen Customer Center können Anwendungen präsentiert oder konkrete Probleme gelöst werden.
Virtuální zákaznické centrum lze využít k prezentaci aplikací nebo k řešení konkrétních problémů.
Mit dem Virtuellen Customer Center können Anwendungen präsentiert oder konkrete Probleme gelöst werden.
Virtuální zákaznické centrum lze využít k prezentaci aplikací nebo k řešení konkrétních problémů.

Společnost SICK již učinila první krok směrem k průmyslovému metaverzu s aplikací SARA App – což je zkratka pro „SICK Augmented Reality Assistant“ – uvedenou na trh v roce 2022: usnadňuje hledání závad, servis a uvedení do provozu prostřednictvím rozšířené reality propojením dat ze senzorů s reálným světem.

Aplikační software
Aplikace Augmented Reality pro vizualizaci dat a analýzu chyb
SICK Augmented Reality Assistant

Další krok: použití digitálního dvojčete

V budoucnu bude také možné například setkávat se se zákazníky ve virtuální místnosti, aby si společně prohlédli „digitální dvojče“ skutečného existujícího zařízení a v případě potřeby odstranili nějaký problém. Takový virtuální obraz může mít různé úrovně podrobností: od jednoduchého trojrozměrného modelu až po digitální simulaci skutečných funkcí, mechaniky a elektroniky. „Díky digitálnímu dvojčeti v průmyslovém metaverzu můžeme přesně vidět, zda určité změny nebo úpravy budou v případě problému fungovat i ve skutečnosti,“ říká specialista na virtualizaci, pan Sörensen. „Technologie pro takové aplikace – jak hardware, tak i software – již existují a v současné době se rychle rozvíjejí. Na takové aplikaci pracujeme i pro společnost SICK.“

Arnd Sörensen ist Project Manager Virtualisation bei SICK.
Arnd Sörensen ist Project Manager Virtualisation bei SICK.

Povaha spolupráce se zásadně mění

Se všemi výhodami, které nabízí průmyslové metaverzum, se vynořuje obligátní otázka: Bude se v budoucnu vše odehrávat pouze ve virtuálním prostoru, a už ne v reálném světě? Ne tak docela, říká Arnd Sörensen: „Důležité je určit, kdy nám používání průmyslového metaverza skutečně přináší výhody. Existuje mnoho případů, kde nám otevírá fascinující nové možnosti. Existují však i scénáře, kdy je rozhodně lepší setkat se ve skutečnosti. Proto jsem si jistý, že ne všechno se bude v budoucnu odehrávat v metaverzu.“

V úvahu by přicházela i hybridní řešení. Například v našem logistickém technologickém centru v Reute, kde jsou k vidění reálné aplikace. „Někdo z Austrálie by však nemusel chtít absolvovat cestu. Pro něj by byl obraz v průmyslovém metaverzu určitě lepším řešením,“ vysvětluje Arnd Sörensen.

Shrnutí specialisty na virtualizaci odráží fascinaci, kterou tato technologie vyvolává: „Děje se tu toho hodně a jsem si jistý, že se objeví mnoho vynikajících nápadů, jak tyto nové možnosti využít. Jisté je jen jedno: jsme na samém počátku vývoje, který zásadně změní způsob naší práce a spolupráce,“ dodává Arnd Sörensen.

 

Další příspěvky z našeho podcastu

Deep Learning: „Gamechanger“ pro automatizaci a efektivitu výroby v průmyslu

Přečtěte si více informací

„Svatý grál spolupráce člověka s robotem“

Přečtěte si více informací

Globalizace ve firmách: společně nezávislí

Přečtěte si více informací