Aufgabenstellungen
![Messen](https://cdn.sick.com/media/270/7/27/527/IM0056527.png)
Wenn Sensoren und Sensorsysteme messen, berechnen sie die Dimension, Kontur und Volumen. Aber sie bestimmen auch Distanz, Geschwindigkeit und Konzentration. Fluidsensoren und Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräte ermitteln Temperatur, Druck, Füllstand und Durchfluss.
Weiterlesen![Detektieren](https://cdn.sick.com/media/270/8/28/528/IM0056528.png)
Die Sensorik von SICK erkennt zuverlässig Objekte und Objektmerkmale – auch unter schwierigen Bedingungen.
Weiterlesen![Überwachen und kontrollieren](https://cdn.sick.com/media/270/9/29/529/IM0056529.png)
Die Sensorik sorgt für zielgerichtete Beobachtung und Informationserhebung. SICK bietet Komponenten und komplette Systemlösungen für die Emissions-, Prozess- und Anlagenkontrolle, zum Schadstoffausstoß und zur Qualitätsüberwachung an.
Weiterlesen![Absichern](https://cdn.sick.com/media/270/0/30/530/IM0056530.png)
Personenschutz hat höchste Priorität. Aber auch Maschinen und andere Objekte werden überwacht und abgesichert. Sicherheitstechnische Anforderungen sind die Überwachung von Gefahrbereichen, Gefahrstellen, Zugängen, Türen und Klappen, Maschinenpositionen und Bewegungen. Auch Gebäude, Liegenschaften, Wertgegenstände und andere Objekte müssen geschützt werden. SICK verfügt über jahrelange Erfahrung und innovative, wegweisende Produkte zur Ausführung dieser Aufgaben.
Weiterlesen![Verbinden und integrieren](https://cdn.sick.com/media/270/1/31/531/IM0056531.png)
Im Informationszeitalter stellt ein einfacher, schneller und handhabbarer Zugang zu Informationen einen wichtigen strategischen Vorteil dar. Unsere intelligenten Sensorlösungen und Sicherheits-Steuerungen stellen unterschiedliche Integrationstechnologien bereit, die den einfachen Zugriff – von HMI, SPS und Engineering Tools aus – auf die Daten unserer Sensoren ermöglichen. Dadurch unterstützen wir bei der schnellen und einfachen Lösung einer Applikation und erhöhen die Maschinenverfügbarkeit mit einem durchgängigen Diagnosekonzept.
Weiterlesen![Identifizieren](https://cdn.sick.com/media/270/2/32/532/IM0056532.png)
Ob Barcodes, 2D-Codes oder die zukunftsträchtige RFID-Technologie – SICK-Sensoren leisten auch im rauen Industriealltag das Beste. So erkennen sie bekannte Objekte mittels optischer oder anderer physikalischer Erkennungsverfahren.
Weiterlesen![Position erkennen](https://cdn.sick.com/media/270/3/33/533/IM0056533.png)
SICK-Sensorik erkennt die Position verschiedenster Objekte. Ob Lage, Format oder Navigation – alles wird ermittelt und an die jeweilige Steuerung übertragen.
WeiterlesenBlogartikel
Südafrikanischer Erdgasversorger setzt auf Gaszähler von SICK
FLOWgate™: Das Tor zu Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräten von SICK
Mit PowerIn Technology™ auch bei Stromausfall kontinuierlich weitermessen
Innovation für die Erdgasverteilung
SOCAR Turkey: sicherer Betrieb von CNG Stationen dank FLOWSIC500