![](https://cdn.sick.com/media/270/9/69/269/IM0040269.png)
Dimension, Kontur, Volumen
Sensoren ermitteln eine quantitative Aussage zu Objektdimensionen und Objektformausprägung.
![](https://cdn.sick.com/media/270/1/61/461/IM0047461.png)
Temperatur
Ob es um die Überwachung von Betriebszuständen im Anlagen- und Maschinenbau oder die Kontrolle und Regelung von sensitiven Prozessen geht: Die zuverlässige und genaue Erfassung der Temperatur ist von grundlegender Bedeutung in vielen Bereichen der Industrie. Die Produktpalette an Einschraub- und Einsteckthermometern sowie Temperaturschaltern von SICK bietet hochwertige Lösungen für die berührende Temperaturmessung in Flüssigkeiten und Gasen.
![](https://cdn.sick.com/media/270/5/65/865/IM0052865.png)
Druck
Die Messung der Zustandsgröße Druck spielt in vielen Bereichen des Anlagen- und Maschinenbaus, der Fertigungsindustrie, des Werkzeugmaschinenbaus, der Verfahrenstechnik und der Herstellung und Veredelung von Nahrungs- und Genussmitteln eine zentrale Rolle. SICK bietet ein Portfolio an elektronischen Druckmessumformern und -schaltern an, das sich aufgrund der intelligenten und vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten optimal an die individuellen Kundenanforderungen anpassen lässt.
![](https://cdn.sick.com/media/270/6/86/586/IM0052586.png)
Füllstand
Ob kontinuierliche Füllstandmessung, Grenzwerterfassung oder beides kombiniert – SICK bietet eine breite Palette an Lösungen zur Prozesssteuerung, Bevorratung oder Absicherung an. Je nach Einbausituation, Mediumseigenschaften und Umgebungsbedingungen bietet SICK optimale Sensoren, die nur ein Ziel haben: effiziente Prozesse. Dabei spielt SICK sein Know-how als Anbieter eines der breitesten Technologieportfolios voll aus. Dies umfasst beispielsweise Sensoren mit geführter Radarwelle (TDR), Ultraschallgeräte, Geräte nach dem Vibrationsprinzip sowie verschiedene optische Technologien.
![](https://cdn.sick.com/media/270/3/73/673/IM0040673.png)
Distanz
Produkte zur Distanzmessung finden Sie in folgenden Bereichen
![](https://cdn.sick.com/media/270/6/86/486/IM0047486.png)
Geschwindigkeit
Produkte zur Messung von Geschwindigkeit finden Sie in folgenden Bereichen
![](https://cdn.sick.com/media/270/8/38/238/IM0053238.png)
Konzentration
Produkte zur Messung von Staub- und Gaskonzentration finden Sie in folgenden Bereichen
![](https://cdn.sick.com/media/270/3/93/993/IM0049993.png)
Durchfluss
Innovative Sensorik für die Durchflussmessung, die flexible Messverfahren mit robusten Gerätebauformen und kosteneffizienten Anschlusskonzepten an übergeordnete Systeme verbindet. Ob mit analogen Werten der aktuelle Durchflusswert oder mit Impulsabfragen eine Mengenerfassung benötigt wird – die Durchflusssensoren von SICK arbeiten zuverlässig und sicher mit den unterschiedlichsten Medien unter schwierigen Prozess- und Umgebungsbedingungen. Ob Flüssigkeiten oder Gase – Durchflusssensorik von SICK beruht auf innovativen Laufzeitmessverfahren basierend auf Ultraschall und Lasertechnologie.
Blogartikel
Südafrikanischer Erdgasversorger setzt auf Gaszähler von SICK
FLOWgate™: Das Tor zu Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräten von SICK
Mit PowerIn Technology™ auch bei Stromausfall kontinuierlich weitermessen
Innovation für die Erdgasverteilung
SOCAR Turkey: sicherer Betrieb von CNG Stationen dank FLOWSIC500