源自開發人員,服務開發人員
SICK AppStudio
單件批次是機械製造領域的挑戰
小批量與客製化大批量產品是工業4.0的關鍵詞。為使其得以實現,機器或設備必須能應對多變的產品輸送,且能適配不同的規格。只有這樣,才能根據客戶需要(甚至單件批次)和匹配需求波動靈活高效地生產產品。智慧型感測器實現全新水準的靈活性。它能在生產中即時生成資料。SICK感測器在原地即可藉助智慧功能分析量測資料,並以編輯過的資訊的形式傳輸對應的使用資料,支援並簡化了資料處理。
靈活生產蓄勢待發
隨著工廠自動化程度不斷提高,單個組件的任務也在增加:它們已實現跨行業應用,例如帶靈活的感測器設置和診斷功能的光電感測器。帶IO-Link功能的感應式近接開關直接在感測器中解決複雜的任務。對比感測器、液位感測器和電子壓力開關藉助整合的IO-Link介面交換參數設定。測量型自動化光柵降低了生產環境中的佈線成本,為使用診斷功能和規格變換創造了條件。帶EtherNet/IP™的編碼器既配有主動式Web伺服器,又有用於現場匯流排整合的功能模組。緊湊型2D-LiDAR感測器(另稱為2D雷射掃描器)能在區域監控中可靠地檢測物件。
應用專家藉助SICK AppSpace基於這一產品組合開發出客製化方案,以優化生產流程。SICK幫助工業4.0在所有行業中走上正軌。
SICK AppSpace——自由表達您的想法與解決方案
透過將所有相關裝置連接起來,以及安全、分散的資料交換,產生了多種多樣的應用可能性。這些可能性既可以透過雲端,也可在雲端之下透過可程式邏輯控制器在機器與系統層面成為現實。SICK為此提供了SICK AppSpace這一生態系統,在該平台上開發人員可相互交流並為SICK感測器編寫應用。
產品選擇
SICK AppSpace
SensorApp的安裝與管理
SICK AppManager
機器視覺
快速而靈活——適合掃描範圍大的檢查任務
InspectorP65x
![](https://cdn.sick.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)