機器人服務與諮詢

SICK begleitet die Inbetriebnahme Ihrer Roboteranwendung – von Anfang an.
SICK begleitet die Inbetriebnahme Ihrer Roboteranwendung – von Anfang an.

SICK將從一開始為機器人應用的調試提供支援

平等合作:SICK為您的機器人應用提供創新感測器解決方案。另外還提供了全面的售後與諮詢服務——包括您的機器人或設備的首次評估及調試等。無論您是身為協作型機器人(Cobot)的營運商、還是工業機器人整合商與我們聯絡——SICK都將與您共同確保您的機器人高效、安全、可靠地完成任務。 SICK專家具有豐富經驗,將根據需要向您和您的員工傾力傳授其掌握的知識,使您受益。

 

Safety

安全

安全高效使用機器人

Machine vision

機器視覺

正確設定機器視覺解決方案

Training

培訓

SICK的培訓幫助您擴充機器人技術相關知識

機器人安全服務與諮詢

在安全機器人應用的規劃與實施中,有諸多事項需要注意

  • 您是否瞭解機器人應用的安全風險?
  • 您是否已做過風險評估,目前正在開發並落實降低風險的適宜措施?
  • 您是否熟悉與機器人應用相關的指令與標準(例如ISO 10218-1/2、ISO/TS 15066、ANSI/RIA R15.06、RIA TR R15.606、GB 11291.1/2)?
  • 您在落實機器人應用相關的指令和標準時是否需要支援?
  • 在您的應用中人機交互是否非常密切,因此必須滿足相應的安全性要求並應用人機協作驗證機制?
Roboterapplikationen vom Konzept bis zur Abnahme schnell und kosteneffizient umsetzen

對於上述主題,SICK的認證安全專家都了然於心。他們將從設計方案開始,迅速、低成本實施您的機器人應用,直至驗收,並且可根據您的個人要求量身打造。SICK一站式提供先進的技術防護設備、配套服務和專業專案管理。

面向機器人應用的安全服務

其他服務請參閲此處

 

專門針對協作型機器人的安全服務

針對機器人視覺的服務——SICK在2D與3D機器視覺方面為您提供支援

在實現您個人化的機器視覺解決方案過程中,SICK將利用各項服務為您提供支援——而且不僅是從調試才開始,而是在更早階段。對整個應用及其各種部件進行考查,結果早早體現在可行性研究中,從而成為與您的要求相匹配的可持續諮詢的基礎。無論是定位、識別還是夾取——SICK為您的機器人的各項特殊任務提供了合適的機器視覺解決方案。調試成功後,SICK還將與您共同確保您的機器人可靠工作。

 

Beispielhafter Projektablauf im Überblick

此為示范性專案流程的概況:

  • 首次諮詢
  • 可行性研究
  • 將機器視覺解決方案整合到機器人環境中
  • 機器視覺解決方案的調試與啟動支援

藉助SICK的培訓擴充您的知識

在專為機器人應用打造的培訓中,您將學習更多寶貴的機器人技術相關知識。SICK專家將在這些培訓中向您和您的員工傾力傳授其掌握的知識。

機器人應用專項安全培訓

 

SICK為您的機器人視覺解決方案提供個人化培訓。 

SICK在機器人應用中為客戶提供支援

機器人服務:SICK為您提供支援

機器人服務:SICK為您提供支援

立即聯絡機器人專家

針對領先的機器人製造商的專用解決方案

為您的機器人找到合適的解決方案