SICK提供進修課程:機器功能安全培訓

Entwicklungs- und Konstruktionsphase
Entwicklungs- und Konstruktionsphase

早在機器的開發與設計階段,就必須顧及如何確保機器安全。因為發生事故往往是事先未充分進行風險評估造成的。在履行與調試期間,可以安裝附加的安全裝置,以此降低殘餘風險。機器安全關鍵取決於安全系統及其他降低風險的措施能否正常運作。同樣在運作過程中,必須始終確保勞動安全。功能安全在這當中的每一個階段都發揮了重要作用,要求技術負責人員掌握相應的知識。

 

SICK提供功能安全認證專家 - SGS-TÜV Saar (CFSAE) 及功能安全認證技師 - SGS-TÜV Saar (CFSAT) 的進修培訓。研發人員、設計人員、整合商、技術人員與營運商可在此進修功能安全領域的知識,並瞭解如何確保機器安全。  

SICK是SGS-TÜV Saar承認的功能安全培訓項目合作夥伴。由SGS-TÜV Saar列出的具備資質的SICK培訓師是擁有豐富理論與實踐知識的專業人士。長年纍積了豐富的專案經驗,持續在功能安全領域開展進修,以及具備教學方面的實力,是SICK培訓人員的能力特色。相關領域的工程師、設計人員、技術人員及其他感興趣人士都可以經過培訓,成為國際公認的功能安全領域的專家或技師,並加深自己的專業知識。可以在SICK分公司、客戶現場或以虛擬方式開展培訓,目前可使用英語、西班牙語、土耳其語及中文。世界其他地區的企業也可以由此獲得關於歐盟安全相關要求及指令的知識,並簡化其商品與貨物的出口。 

SICK-Expertentraining CFSAE
SICK-Expertentraining CFSAE

一切盡在日程中

SICK CFSAE專家培訓討論的是風險評估與降低、機器安全及機器功能安全這一主題組合。其中將介紹各種不同的防護設備,如防護格柵及電敏防護設備,還介紹了可降低風險的安全相關軟體。另一個主題組合討論的是防護設備可能的安裝位置。根據下列標準傳授安全相關控制系統的開發要求(包括安全功能驗證的基礎知識):EN ISO 12100(機器安全 – 基本設計原則 – 風險評估與風險降低)、EN ISO 13849(機器安全 – 控制器安全相關部件)及EN/IEC 62061(機器安全 – 電氣/電子/可程式設計電子控制系統的功能安全)。SICK培訓師將舉出詳細的實踐範例,並就文獻記錄及功能安全管理主題等給出專家提示。此外,培訓師還幫助實施製造商工作設備指令。其他培訓內容則以EN/IEC 61508標準(安全相關電氣/電子/可程式設計電子系統的功能安全)及機械指令為基準。

SICK技術人員培訓(CFSAT)將傳授機器安全方面的基本標準與法規(如ISO 12100、ISO 13849、歐盟機械指令、歐盟工作設備指令)的含義。在此,SICK培訓師將介紹必須進行風險評估與危險確定的原因,以及所使用的方法。培訓師依據具體範例,介紹有哪些防護設備及其用途、在安裝所選防護裝備及可靠使用時原則上要注意的事項,以及正確安裝防護設備非常重要的原因。其他培訓內容包括辨識機器操作人員造成的安全相關損傷及機器安全方面的缺陷,以及在日常運作中維護勞動安全。教學計劃中還有安全技術評估及機器改裝的後果。

持有CFSAE與CFSAT (SGS-TÜV Saar) 證書,具有充分資質

學員還會收到詳細的培訓資料,如有需要,還可以參加結業考試。考試通過後,SGS-TÜV Saar將頒發全球承認的功能安全認證專家 – SGS-TÜV Saar (CFSAE) 或功能安全認證技師 – SGS-TÜV Saar (CFSAT) 證書。

 

Haben Sie noch Fragen?
Haben Sie noch Fragen?

您是否還有疑問?


請諮詢我們的專家 

Die Lernangebote auf einen Blick
Die Lernangebote auf einen Blick

學習課程總覽

前往培訓組合 

Certified Functional Safety Application Expert
Certified Functional Safety Application Expert

功能安全應用認證專家

前往培訓

Certified Functional Safety Application Technician
Certified Functional Safety Application Technician

功能安全應用認證技師

前往培訓