從工作原理上看,用於機器事故防護的安全光幕是如今許多供應商都可以使用的技術。但使用者想要的不「只是安全」。在流程透明性、靈活性、操作與維護方便性或自動化功能整合上產生附加值,確保快速攤銷和有力保障未來的智慧附加功能備受青睞。經過深思熟慮的安全 – 該基本理念貫穿安全光幕deTec4的整個設計。
簡要介紹基本信息 – 包括從300 mm到2,100 mm的防護區域高度,符合EN ISO 13849效能等級e的安全技術設計,符合IEC 61508的SIL3和符合IEC EN 61496-1的類型4,降低的解析度,光束編碼,2信號靜默模式,防護等級IP65和IP67或從-30 °C到+55 °C的耐高溫性。
更引人注意的是deTec4的模組化功能範圍與創新特色,目前採用該組合的其他安全光幕尚無法實現這些。因此,只有當確實有人處於危險之中時,deTec4才藉著「Smart Presence Detection」啟動後方防護。不同於傳統安全光幕,deTec4能夠在可靠屏蔽落入其防護區域的鋸屑和焊接火花的同時妥善保護人員。這減少了計劃外停機時間以及機器故障並提高了機器和設備的生產效率。
藉由NFC的診斷方式和智慧型手機應用程式「SICK Safety Assistant」同樣方便使用,但內容更加豐富。NFC和智慧型手機應用程式透過快照實現當前診斷和現場快速故障排除,而藉由IO-Link的感測器通訊可提供連續遠端診斷資料以及在SOPAS工程工具 (ET) 中的視覺化與全面資料分析。在故障情況下,也可以透過這種方式支援有針對性地查明原因及快速恢復感測器功能和機器的運行就緒狀態。最後,藉由IO-Link通訊開闢了將deTec4的資料用於附加量測與自動化功能的選項。