SICK的Fluid Power。這是工業用液壓與氣動驅動裝置領域的智慧感測器和應用。它們在許多領域為最佳化流程和提高附加值做出貢獻 – 亦歸功於簡便的整合和隨之實現的安裝與使用靈活性。非常巧妙而快速地安裝。感測器的智慧主要體現在操作靈活上。透過所有常見介面(如IO-Link介面)輕鬆完成感測器整合,隨插即用已是SICK fluid power感測器的標配。
Smart Fluid Power:易於整合在液壓系統與氣動系統中
Oct 30, 2019
因此很容易更換和維護感測器。加裝SICK的智慧感測器也非常簡單。對於各種各樣的應用場合,這一點至關重要。例如在氣動促動器領域,技術裝置(如夾爪)越來越緊湊,因此給整合起來較為複雜的感測器留下的空間越來越少。所以對可靠且易於整合的感測器的需求非常大。
適用於氣動系統內所有使用地點的磁性氣壓缸感測器
在所有常見的C型槽與T型槽氣動促動器中,SICK磁性氣壓缸感測器是完美之選。它可針對不同的槽公差進行最精確匹配。藉助磁性氣壓缸感測器的豐富選擇可滿足任何要求。Drop-in式安裝、短而緊湊的結構(夾持力強大)、組合型螺絲釘、穩定的開關點採集、帶有兩個可單獨調節式開關點的感測器以及廣泛的安裝選項(透過轉接器)凸顯出:SICK磁性氣壓缸感測器適用於所有使用場地和已知環境。
定位感測器同樣可用於氣動促動器,直接非接觸式檢測活塞位置。它透過類比輸出或IO-Link連續提供資料以實現靈活的機器設計,從而解決例如品質監控與流程控制類任務。感測器安裝在氣壓缸外側,因此也可在現有設備上實現快速安裝。
IO-Link技術對輕鬆整合到流程中起著重要作用。藉此可以設定接通或關機延時、讀取溫度或計數開關週期。可透過數位介面與IO-Link程式化實現在夾爪或短行程氣缸內節省空間的解決方案,無須再度改變感測器位置。
附帶壓力與溫度開關的最大靈活性
但IO-Link也是簡便快速整合其他fluid power感測器的基礎。SICK擁有種類繁多的感測器,它們在各種各樣的機械製造流程中可靠完成工作,並透過IO-Link提供額外的機器控制功能。
它們主要量測液位、壓力與溫度、位置及流量。使用範圍包括工具機(切削性與非切削性,如數控加工中心)和油壓機等更多機器。在此PAC50、PBS 和TBS壓力與溫度開關是很好的例子。其提供最為靈活的分析選項,並具有類比輸出信號與數位開關輸出。