具備人工智慧功能的攝影機與感測器使短途公共交通更安全、更高效、利潤更高

Oct 9, 2023

雖然到處都在討論人工智慧的語言模型,但在工業應用中發生的才真正有意思。人工智慧帶來的機遇與可能性正以超乎尋常的速度增加。Cognistic公司運用SICK的攝影機與感測器,提供人工智慧輔助的圖像處理解決方案,不僅可以解決複雜的問題,還開闢了發展與創新的新局面。

清點上下車乘客人數已經遠遠不夠

乘坐公共交通工具的乘客並不僅僅是隨便在站點之間上下車的人。其中有攜帶背包、購物小車或筆記型電腦包、經常乘車往返的人;有坐在嬰兒車上玩玩具的小孩;有拄著拐杖或推著助行車的老人;有想要少騎點路的騎車人。所有這些人都對交通系統、其各自需要的空間、以及上下車所需的時間提出了特定的要求。CONDOR能夠記住這些紛繁複雜的要求。

The AI-powered CONDOR software detects, classifies and counts crowds.
人工智慧輔助型CONDOR軟體可辨識、分類及清點人群。
The AI-powered CONDOR software detects, classifies and counts crowds.
人工智慧輔助型CONDOR軟體可辨識、分類及清點人群。

CONDOR是一款用於辨識、分類、清點人群的人工智慧輔助型軟體,由Cognistic公司開發。此軟體運用3D快照攝影機Visionary-T Mini採集的及時視訊圖像,以及時清點巴士或火車上的乘客人數,並檢測乘客隨身攜帶的物品。由於此系統是在安裝於本地的邊緣計算裝置上運作,因此沒有連接性的問題。系統的精確度也令人讚歎,因為無需經常進行重新校正。還可以完全按照歐盟資料保護規定將計數資料傳輸至雲端,以便接下來進行詳細分析。

對於日常運輸而言,自動清點乘客人數與行李數量意味著能夠增加安全性。對攜帶輪椅、嬰兒車或自行車、行李及其他個人物品的人員進行分類,是改善路線規劃、運力利用率及維修作業日期安排的重要組成部分。對於這些細節的瞭解使交通公司能夠發現特殊需求,開發出需求規劃的整體性、全方位方案。

Passengers, luggage, wheelchairs, strollers and bicycles are counted for increased safety and efficiency.
為提高安全性與效率,需清點乘客人數及行李、輪椅、嬰兒車、自行車的數量。
Passengers, luggage, wheelchairs, strollers and bicycles are counted for increased safety and efficiency.
為提高安全性與效率,需清點乘客人數及行李、輪椅、嬰兒車、自行車的數量。

運用具備人工智慧功能的立體攝影機與LiDAR技術及時確保安全

好萊塢電影中有人追著有軌電車跑的場景似乎挺浪漫,但在實際生活中這樣的匆忙追逐卻十分危險,尤其是乘客與巨大的交通工具撞在一起的時候。目前針對這樣的環境條件提供的監控解決方案非常少,而且還經常容易出錯。下雨、起霧、揚塵天氣及反射面會影響檢測性能。此外,人還有各種各樣的體型、身高及姿勢,而且還會有人坐在輪椅上或嬰兒車上移動、以及用繩子牽著寵物的情況。在短途公共交通工具擁擠的車站準確辨識人員及其運動,似乎是項不可能完成的任務。然而,在沒有站臺邊緣、且軌道與走道同高的情況下,這樣的辨識尤為重要。

When sensors detect people in a risk area, safety protocols are activated.
感測器檢測到有人處於危險區域時,將啟動安全協定。
When sensors detect people in a risk area, safety protocols are activated.
感測器檢測到有人處於危險區域時,將啟動安全協定。

在此類情況下,一旦發生誤報警或故障,可能會引起嚴重後果。Cognistic公司專門開發了一項人工智慧輔助的解決方案,叫做MANTIS,就是為了解決這樣的難題。MANTIS藉助高性能本地人工智慧計算基礎設施,及時處理Visionary-S、3D視覺感測器或2D-LiDAR感測器(LMS511、LMS111、LD-MRS)提供的資料。當檢測到有人處於危險區域時,此系統就會啟動安全協定,例如經由可以打電話的應用或站臺上的喇叭發送訊息。

LiDAR感測器
用於準確辨識距離遠的物體的高性能2D LiDAR感測器
LMS5xx
適合用於惡劣環境——採用多層技術的3D-LiDAR感測器
LD-MRS
機器視覺
3D快照——彩色視圖實現精確的工廠自動化
Visionary-S
流量感測器
採集體積流量狀態,免接觸且無須維修
Bulkscan

人工智慧負責制定時刻表與路線規劃

這是一個老生常談的問題:怎樣以最佳方式從A地到達B地?由於乘客面臨的選擇方案越來越多(巴士、火車、自行車、滑板車),因此越來越難找到最佳組合方式。交通公司管理人員與監管人員在高效的規劃與行程處理方面也是遇到同樣的問題,必須降低營運成本,減輕對環境的負擔。此外,他們還必須及時應對出現的變化。如果沒有採用資料輔助的解決方案,此項流程會導致耗費高成本,容易計算錯誤,而且還會冒很大的風險。

The ZIGGY software plans and optimizes transport connections in real time.
ZIGGY軟體及時規劃並優化交通路線銜接。
The ZIGGY software plans and optimizes transport connections in real time.
ZIGGY軟體及時規劃並優化交通路線銜接。

ZIGGY是一項規劃與優化交通路線銜接的人工智慧控制的解決方案,能夠幫助交通公司管理人員制定最佳的巴士與火車時刻表。此項解決方案完全取消了分配資源、制定時刻表及選擇路線時的偶然因素,並省去了人工規劃的作業。藉助這一全方位系統,可將CONDOR軟體中關於乘客需求的資料與及時交通資料相結合。因此,此項解決方案對於交通公司及其乘客都十分寶貴,因其實現了車隊規模、行車路線等的優化——這對戰略性與操作性規劃都具有優勢。

 

具有巨大未來發展潛力的夥伴關係

在Cognistic公司與SICK的夥伴關係中,雙方都貢獻了高品質與快速研發能力,形成了許多具有創新性的新應用。雙方從合作之初就是如此,當時是為了開發以Visionary-T Mini原型機為基礎的解決方案。此後,這兩家企業就獲得了越來越多將各自的專業領域互補與結合的途徑。Cognistic公司在開發短途交通解決方案的過程中,體現出了責任心強、速度快、效率高的精神,使得這家企業成為SICK在開發今後的應用中具有出色實力的合作夥伴之一。

「Cognistic公司的人工智慧解決方案具備的高性能,與SICK代表的品質相輔相成:即使在極其惡劣的條件下,也能提供出色結果的堅固而可靠的感測器與解決方案。」SICK公司機動性與室外自動化全球行業管理負責人Christoph Seewald說。他在Cognistic公司的同仁也有類似的觀點。「SICK感測器的高品質體現為3D檢測資料的量測準確度與精確性高,是對我們的人工智慧模型的有力補充。而且他們的工作進度非常快,使得我們Cognistic公司的解決方案能夠及時得到運用。」Cognistic公司創始人兼首席執行官Amjad Zaim說。

雙方的夥伴關係中誕生了在工業應用中檢測行人與障礙物等專案,具有非常大的潛力。

 

更多文章

安全專業知識幫助實施創新型智慧城市專案

閲讀詳細內容

自主駕駛巴士——芬蘭道路上的罕見奇景

閲讀詳細內容