增量型編碼器
增量型編碼器生成有關位置、角度及圈數的資訊。此資訊透過每圈脈衝數定義,資訊由編碼器針對每圈傳輸至控制器。隨後控制器透過此脈衝數測定當前位置。得益於豐富的產品系列多樣性,增量型編碼器可最佳適配於工廠、物流與流程自動化中的應用。增量型編碼器提供如AGV自動無人台車行駛方向與速度的資訊。此外編碼器還可直接安裝在引擎上、軸上或從動輪上。
絕對值型編碼器
絕對值型編碼器蒐集軸旋轉運動行程的特定角度。此外給每個角度行程分配唯一編碼。單圈現有編碼數決定了解析能力。每個編碼構成單一參考值並以此呈現絕對位置。根據介面還能傳輸其他資訊,如速度或診斷資料。絕對值型編碼器主要在工廠與物流自動化中使用,用於絕對式識別水平或垂直進行的旋轉運動。堆垛設備中絕對值型編碼器測定例如夾爪的準確位置。
安全編碼器
搭配安全評估元件,增量型編碼器實現安全功能(符合IEC61800-5-2指令要求)。安全編碼器可用於工廠與物流自動化各種應用中。對於固定式機器,通常以機械設施(例如門)將使用者與危險點隔開。在維護模式的作業中,安全轉數監控透過降低機器速度減少受傷風險,因此操作人員可用手探入危險區域。SICK安全編碼器可根據應用領域作為夾緊法蘭或伺服法蘭、半中空軸或全中空軸安裝。
拉線型編碼器
拉線型編碼器是拉線機械裝置與編碼器的組合。其蒐集與長度成正比的轉筒圈數並輸出相應資料。這可實現對線性量測距離的定位。SICK拉線型編碼器提供多種介面選項,在高要求行業領域應用中實現簡單的系統整合。物流流程中,例如在汽車行業中,貨品常常跨多個平台運輸。在這裡使用升降機,其平台必須準確齊平式對準目標水平面。定位首選由拉線型編碼器負責。
線性編碼器
線性編碼器由充當讀取頭的感測器與基準尺規構成。透過非接觸式功能原理實現無磨損的位置確定。附高解析度的精巧系統或帶極高量測長度(高達1,700 m)的堅固解決方案覆蓋非常廣泛的應用領域。起重機應用於幾乎所有物流領域。線性編碼器負責起重機上吊車的定位以及起重機自身的車道定位。
量測輪編碼器
量測輪系統採用輪子辨識線性運動並將其轉換為速度值或位置值。例如對印刷機而言,量測輪編碼器蒐集印刷介質的速度,藉此資訊為正確的印刷位置與印刷圖像品質提供決定性標準。轉速監控的精度決定印刷品質。
傾斜感測器
傾斜感測器用於物件水平量測與位置監控。它非接觸式量測來自於地心引力產生的物件傾斜角度,主要用於戶外作業。因此能在不同地形中調整傾斜角並高效設計流程。例如對於收割機而言,機器必須迅速根據耕地作出調整。傾斜感測器設計得更為堅固,因為其往往必須承受惡劣的環境條件。
![](https://cdn.sick.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)