易於落實Hermes標準
以實現標準化為手段,開拓建設資料控制型工廠的道路
透過實施統一的機器間通訊協定,並將機器標準化垂直連接至上級IT系統,加快了向智慧工廠轉型的過程。
Hermes標準(IPC-HERMES-9852)可實現先進的機器間通訊協定,而IPC-CFX (IPC-2591) 則提供了標準化的垂直機器連接。這兩項標準仿佛是為印刷電路板貼片生產缐量身打造一般,因而在工廠中快速得到應用。
新標準帶來新挑戰
對所有相關人員而言,從大家熟知的SMEMA標準過渡到Hermes標準是一項挑戰。
設備製造商經常遇到機器產品組合隨時間推移不斷增加的局面。多種多樣的機器型號,以及其各自擁有不同的控制結構及相應的軟體版本,使得轉而採用Hermes標準成為一項艱巨的任務。
SICK幫助設備製造商提供採用Hermes標準的機器產品組合。
SMT貼片生產缐營運商可以在投資新建SMT貼片生產缐時引入Hermes標準並利用其優勢。但是要在工廠中完全發揮由此產生的附加值,並將現存所有機器改裝為Hermes標準,需要用到智慧型解決方案。
SICK為SMT貼片生產缐營運商引入Hermes標準提供支援
Hermes標準解決方案產品組合

Hermes SMEMA Connect
使機器為數位化未來做好準備
- 不受製造商限制將配備SMEMA介面的機器整合至採用Hermes標準的SMT貼片生產缐中
- 適合對現有機器進行加裝,並可整合至新機器的控制方案中
- 由於各項功能均可配置並由我們的專家根據客戶需求進行調整,因而是為您的機器量身打造

Hermes ELS Connect
連接現代化SMT貼片產業的紐帶
- 不受製造商限制將配備SEMI SMT-ELS介面的機器整合至採用Hermes標準的SMT貼片生產缐中
- 智慧演算法確保資料一致性
- 靈活整合至現有機器系統中,或與SICK自主開發的硬體解決方案整合

Hermes Vertical Connect
與上級生產系統進行交互
- 採用Hermes標準的機器與上級生產系統進行垂直資料整合及交互
- 採用標準化的IPC-CFX或經由客製化的REST、MQTT或OPC UA實現
- 既可作為獨立解決方案購買,亦可作為我們Hermes Standard Solution的補充模組
全方位客戶服務
您是否有疑問或需要客製化諮詢?
SICK是The Hermes Standard倡議協會會員。