Green Products

SICK產品助力環境保護

SICK Green Products Image
SICK Green Products Image

為什麽SICK在行動

1956年,公司創始人Erwin Sick博士研發出了第一台用於減少空氣汙染的烟氣密度量測設備,他早就把環保行動放在心上。過去數十年中,伴隨著技術進步,全球範圍也越來越多地要求企業為環境與氣候保護作出貢獻。從生產和物流,到能源生產和消耗,以及排放監測——任何行業都迫切需要更高效地利用資源。感測器由於收集了大量相關資料,從而創造了流程最佳化所需的必要透明度,因此大有可為。

智慧感測器為環境與氣候保護出力

SICK提出了「Green Products」倡議,為客戶更高效利用資源、最大程度降低對環境的負面影響提供支援。

主要用於焚化爐、加工厰及乾燥爐的二氧化碳量測設備可幫助SICK客戶減少溫室氣體排放。憑藉針對垃圾焚化爐、發電站、鋼鐵廠和水泥廠、油氣工業以及化學、石油化學與精煉廠的感測器產品,SICK為獲得宜居環境作出重要貢獻。
在粉塵量測技術方面,SICK能夠運用多種量測原理精確檢測粉塵濃度,從而遵守排放極限值或提前辨識流程異常。
在體積流量量測中,SICK感測器系統能夠承擔不同的任務,例如確定工廠內的體積流量,量測天然氣行業的天然氣量,或對工業流程進行排放監測。

這些範例以及更多範例表明,SICK智慧感測器如何幫助企業實現其環保目標。您可在此瞭解更多適用於您的行業的應用。

SICK Green Products Maritime Image

範例:航運業

在全球範圍內,船舶排放對人類及環境造成了危害:全球超過10%的二氧化碳排放來自國際航運。因此,國際海事組織IMO發佈了更加嚴格的規定,從2020年起將在全球範圍內大幅降低船舶廢氣的極限值。 航運業可使用SICK的解決方案可靠監測其排放量。量測設備監控所謂的氣體洗滌器,它可以從船舶引擎的廢氣中過濾出對健康有害的硫氧化物。從而使大洋上的空氣更清潔。

SICK Green Products Steel Industry Image

範例:鋼鐵行業

為了改善環境保護,鋼鐵行業不僅需要降低排放量,能源、材料的高效使用、水的消耗或垃圾與污水的產生也是另外的著力點。例如,使用SICK的感測系統,可最大程度減少軋鋼廠的鋼條、鋼絲或鋼梁的浪費。透過將流量量測與轉速量測結合起來,用於監控及調節主風扇,SICK感測器還可以使排氣系統的電能消耗最佳化。

SICK Green Products Mechanical Engineering Image

 

範例:機械製造

尤其是由於能源效率較高,機器中受控的電子驅動裝置的使用將大幅增加。SICK推出了專為馬達回授系統定做的同步馬達,從而主動為這一積極的發展趨勢提供支援。

SICK Green Products Engery Image

範例:能源行業

風力發電對可持續的能源經濟發揮著重要作用。藉助感測器可適當調整設備的組成部分(如轉子葉片),以便能夠產生最多的電能。SICK為此類調整提供配備磁性掃描的絕對值型編碼器。