智慧fluid power——用於液壓系統和氣動系統的SICK感測器創造不同

Fluid Power sensors from SICK
Fluid Power sensors from SICK

 

在許多行業中,如今除了廣泛流行的伺服電機,也會使用氣動和液壓系統。SICK憑藉其用於驅動裝置的智慧感測器始終參與其中。SICK的fluid power感測器在氣動和液壓系統中履行量測任務——智慧、靈活且可靠。

 

SICK的fluid power感測器——我們可以量測一切

請按一下圖形以放大

 

請按一下圖形以放大

 

我們的核心問題:客戶在fluid power應用中的受益

Condition Monitoring SICK Fluid Power

狀態監測和預測性維護

長期以來,狀態監測和預測性維護只是純粹的幻想。但不斷加深的生產數位化與日益強大的資料評估方法相結合,使純粹的觀察逐漸向基於經驗的量測值預測轉變。SICK感測器作為資料提供者發揮重要作用。其不僅以量測準確度和可靠性而著稱。透過其IO-Link功能也保證了簡單高效地存取量測資料。處理和提供適用於工業4.0的資料的相應整合產品使感測器更加完善。

Easy Integration SICK Fluid Power

靈活性和方便集成

非常巧妙而快速地安裝。感測器的智慧也體現在操作靈活上。透過所有常見介面(如IO-Link介面)輕鬆完成感測器整合,隨插即用當然是SICK fluid power感測器的標配。因此很容易更換和維護感測器。加裝SICK的智慧感測器也非常簡單。

Intelligent Technology SICK Fluid Power

源於經驗的技術

SICK在基於智慧感測器採集量測值與量測資料方面擁有豐富的經驗。數十年來,該感測器製造商不僅使資料獲取更趨完善,還推動了對資料的智慧處理和利用。SICK感測器不僅能量測——它們創造不同。 

機械製造和其他工業:智慧fluid power解決方案使系統持續運行

在機械製造、消費品領域、電子、太陽能和汽車工業中,未來液壓系統和氣動系統因其較高的靈活性和有效性將發揮更大作用。可能的和已經實現的應用有很多。在此SICK的智慧感測器可提高設備與機器可用性。無論是在自動化零件處理中,還是用於注塑機、油壓機或數控機床——fluid power感測器透過狀態監測就能檢查重要的功能參數。此感測器可以更加持續地用於來自狀態監測的預測性維護 (Predictive Maintenance)。得益於SICK,現在就可以發揮作用。

 

用於液壓系統或氣動系統的感測器解決方案詳情

用於液壓系統的fluid power感測器

用於氣動系統的fluid power感測器

您是否存在疑問?

聯絡專家