HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus), hem mesafe ölçüm sensörleri, hem de 2D veya 3D-LiDAR sensörlerinde kullanılan temassız mesafe ölçümüne yönelik yüksek çözünürlüklü bir yol-zaman-uçuş prensibi yöntemidir. Teknoloji; iç ve dış alan, dağıtarak yansıtma yapan nesneler ve geriye doğru yansıtma yapan reflektörler için uygundur. HDDM+ içeren mesafe ölçüm sensörlerinin algılama mesafesi, geriye doğru yansıtma yapan folyoda 1,5 km’ye kadar ulaşır. HDDM+, “single pulse” veya faz korelasyonu gibi teknolojilerin aksine bir statik ölçüm yöntemidir. Bu, bir mesafe değerinin hesaplanması için, sensörün birden çok lazer palsının ekolarını statik olarak değerlendirdiği anlamına gelir. HDDM+ ile çoklu eko becerisine sahip sensörler de realize edilebilir. Bu, zor ortam koşulları altında da yüksek ölçüm güvenliği ile mesafe ölçümleri yapılmasına olanak sağlar.
HDDM+ hakkındaki tüm ayrıntıları ürün bilgimizde bulabilirsiniz
- Teknoloji temelleri: optik mesafe ve LiDAR sensörleri, yol-zaman-uçuş prensibi ile ölçüm, faz korelasyonu ve optik pals süresi ölçümü kullanılan ölçüm yöntemi
- HDDM+’nin çalışma şekli
- Yöntemin avantajları
- Uygulama olanakları, örn. lastik tekerlekli gezer köprülü vinçlerin çarpışmasını önleme
Merak ettiniz mi? Ürün bilgimize tüm ayrıntıları bulabilirsiniz
Merak ettiniz mi? Ürün bilgimize tüm ayrıntıları bulabilirsiniz