Filtrovat podle:
663 shod:
Robustní celokovové senzory pro použití v náročných aplikacích
- Konstrukční typy: M8 až M30
- Velké spínací vzdálenosti: 2 mm až 40 mm
- Třída krytí: IP 68, IP 69K
- Teplotní rozsah –25 °C až +85 °C
- Volitelně robustní pouzdro nebo pouzdro vhodné pro potravinářský průmysl, kompletně vyrobené z nerezové oceli
- IO-Link a vizuální indikace zaměření
- Odolné vůči olejům, chladicím mazivům a čisticím prostředkům
Bezpečný, jednoduchý, flexibilní enkodér pro funkční bezpečnost
- Enkodér pro funkční bezpečnostní techniku: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Elektrické rozhraní: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1 024 cyklů
- Čelní příruba nebo servopříruba, nasazovací nebo zásuvná dutá hřídel (možnost montáže pomocí lícovaného pera)
- Univerzální kabelový výstup, konektor M23 nebo M12, axiální nebo radiální
- Ochranná třída: IP65
- Rozsah pracovní teploty: –30 °C ... +95 °C (v závislosti na typu)
Výkonné měření rtuti ve spalinách
- Přesné měření „celkové rtuti“ přímo v tepelném konvertoru (patentováno)
- Měření bez reakčních činidel
- Prakticky neopotřebitelná přeprava měřeného plynu pomocí ejektorového čerpadla – žádné pohyblivé díly
- Integrovaná seřizovací kyveta pro automatickou kontrolou driftu
- Automatické seřízení kompletního systému díky integrovanému generátoru testovacího plynu (možnost)
- Modulární konstrukce celého systému
Individuální posouzení rizik pro efektivní bezpečnostní řešení
- Identifikace mechanických a elektrických ohrožení
- Cílené odhadování a posuzování rizik
- Doporučení přiměřených opatření pro snížení rizik
- Stanovení potřebné úrovně vlastností (PLr)
- Odhad možného sníženého zbytkového rizika
- Zohlednění aktuálních směrnic a norem
Ekonomický standard pro použití v průmyslovém prostředí
- Konstrukční typy: M8 až M30
- Větší spínací vzdálenosti: 1,5 mm až 38 mm
- Elektrické provedení: DC 3vodičový/4vodičový, DC 2vodičový
- Třída krytí: IP67
- Teplotní rozsah: –25 °C až 75 °C
- Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu
Měření agresivních plynů přímo a rychle — také v explozivní oblasti
- Přímé, rychlé měření in situ
- Žádný odběr plynu, žádný transport plynu, žádná úprava plynu
- Až čtyři měřené veličiny současně, plus procesní teplota a tlak
- Metoda vyhodnocení DOAS
- Několik na sobě nezávislých rozsahů měření za konstantní přesnosti
- Automatická funkce autotestu (QAL3) bez testovacích plynů
- Přetlakově zapouzdřené provedení pro výbušnou zónu 2
Pro mnohé detekční a měřicí úlohy – světelná mříž ve velmi kompaktním pouzdru
- Rozměry pouzdra: 12 mm × 24 mm, detekční výšky: 100 mm až 2 400 mm
- Varianty pouzdra Slim a Flat
- Funkce křížového paprsku: až 9 paprsků
- Krátká doba odezvy díky vlastnímu ASIC světelné mříže
- Funkce detekce, klasifikace a měření a Inteligentní Úlohy
- Podrobné diagnostické informace
- Rozhraní IO-Link COM3
Snímače polohy pro C-drážku
- Snímač polohy pro přímou montáž do C-drážek na pneumatických válcích a robotických rukách
- Varianty senzoru s rozsahy měření od 25 mm do 200 mm
- Analogové výstupy (pro proud nebo napětí), spínací výstup a IO-Link
- S adaptéry je možná montáž na jiná provedení válců (např. kruhový válec)
Univerzální laserový senzor se snadným ovládáním a displejem.
- Snadno ovladatelný dotykový displej a intuitivní uživatelské rozhraní
- Přesný laserový triangulační senzor s přijímacím čipem s vysokým rozlišením
- Minimalizované náklady na nákup, správu, skladování, školení a údržbu díky menšímu množství variant
- Robustní pouzdro z nerezové oceli V4A (316L), třída krytí IP69k
- Funkce MultiMode „Speed“, „Standard“ a „Precision“, 1 a 2bodové učení, 2 nezávislé spínací body, režim okna, potlačené popředí
- Standardizovaná montáž, předkonfigurovaná nastavení a několik možností teach-in pro snadnou integraci senzoru
- Volitelná ochrana proti neoprávněné manipulaci: funkce uzamčení uživatelského rozhraní
Pro efektivní regulaci spalovacích a sušicích procesů
- Dynamická korekce vlhkosti
- Rychlé měření in situ přímo v procesu
- Simultánní měření až tří složek plynu, teploty a tlaku
- Žádný odběr vzorků plynu ani úprava plynu
- K dispozici je měřicí sonda testovatelná plynem
- Integrované funkce vlastního testu a kontroly
Chytré řešení pro náročné detekční úkoly
- Doba odezvy až 16 μs
- Spínací vzdálenost až 20 m (jednocestný systém), až 1,4 m (systém snímačů)
- Třída krytí IP54
- OLED displej se zobrazením textu v různých jazycích
- Verze stand alone s rozhraním IO-Link
- Diagnostické funkce a Inteligentní Úlohy
- Nastavitelná hystereze a kontinuální adaptace prahové hodnoty
- K dispozici sběrnicové provedení
Spolehlivé senzory pro aplikace s velkou spínací vzdáleností a v prašném prostředí
- Doplňková čelní LED poskytuje informace ke stavu příjmu světla
- Větší spínací vzdálenost s vysokou funkční rezervou
- Zástrčka M12, kabel a připojovací svorka
- Napájecí zdroj DC a AC/DC
- Rozsah provozní teploty od –30 °C do +60 °C
- Volitelně s časovým zpožděním
Bezpečnostní relé pro vysoký komfort ovládání
- Chytré, uživatelsky přívětivé funkce pouzdra
- Úzký design s konstrukčními šířkami od 18 mm
- Krátké doby odezvy do 10 ms (v závislosti na typu)
- Stavové LED a diagnostická rozhraní
- K dispozici varianty pro univerzální použití a pro bezpečnou senzorovou kaskádu s Flexi Loop
Vysoký výkon v robustním kovovém pouzdru pro náročné detekční úkoly
- Přesná autokolimační optika
- Zdroje světla: laser, PinPoint LED, infračervené světlo
- Funkce MultiMode
- Světelný bod ve tvaru čáry pro detekci perforovaných předmětů
- K dispozici režim ApplicationSelect
- IO-Link a BluePilot pro parametrizaci
- Funkce diagnostiky přes IO-Link
- Robustní pouzdro ze zinkového tlakového odlitku
Snímače pro válce s přesným spínacím bodem pro T-drážku
- Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s T-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců a válců s rybinovou drážkou
- Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž
- Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)
- Varianty pro vysoké teploty: odolné vůči teplotám do 100 °C
- Velmi krátké pouzdro snímače pro použití ve válcích s krátkým zdvihem
- Třídy krytí: IP 67, IP 68, IP 69K
Maximální přesnost pro měření šířky pásu
- Přesnost měření: ± 0,3 mm
- Rozlišení: 0,1 mm
- Měřené pole: 3 150 mm (v krocích 150 mm)
- Doba odezvy: 32 μs (od paprsku k paprsku)
- Rozhraní: 3 spínací výstupy, analogové rozhraní, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® a EtherNet/IP™
- Provozní dosah 2 500 mm
- Výstup rozhraní: 10 hran s 5 šířkami pásu a 5 středovými pozicemi
Univerzální IO-Link Master s kompetencemi IIoT
- 8 portů IO-Link (M12; 5 pinové; kódování A; Class A/B)
- Proudová zatížitelnost až 16 A při max. 4 A na jeden port pro US a UA
- Robustní pouzdro IP67
- Provozní teplota –30 °C ... +70 °C
- K dispozici PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT
- Lze použít protokoly IIoT REST API, MQTT a OPC UA
- Otočný kódovací spínač pro nastavení IP adresy
Válcové fotoelektrické senzory s funkcí touch-teach pro mycí oblast
- Válcové fotoelektrické senzory v pouzdru z nerezové oceli M18 s ochrannou třídou IP 69K
- Odolné vůči všem běžným čisticím prostředkům, certifikované nezávislými institucemi
- Rozšířený teplotní rozsah: +85 °C (dlouhodobě), +100 °C (krátkodobě 15 min.)
- Funkce touch-teach pro nastavení
- Všechny materiály, včetně pouzdra, LED diody a čočky, jsou odolné vůči chemikáliím.
- Ochranná třída IP 69K a IP 68 podle normy DIN 40050
- Čísla dílů vyrytá laserem
- S certifikátem institucí ECOLAB a JohnsonDiversey
Flexibilní a efektivní detekční systém v kaskádě
- Velmi jednoduché kabelové zapojení až 60 senzorů
- Sekvenční taktování zamezuje vzájemnému ovlivňování
- Volné uspořádání různých technologií senzorů
- Senzory jsou k dispozici s různými délkami kabelu
- Vyhodnocení dat senzoru v systému nebo přímý přenos nezpracovaných dat
- Stabilita procesu díky diagnostické funkci
Efektivní analýza procesu – také v náročných podmínkách
- Vysoká selektivita díky velkému spektrálnímu rozlišení
- Krátké doby odezvy
- Není nutná žádná kalibrace
- Žádné pohyblivé díly, téměř neopotřebitelné provedení
- Není nutný žádný odběr vzorků plynu ani úprava plynu
- Přetlakově zapouzdřené provedení pro výbušnou zónu 2
Všechno pod kontrolou díky osvědčené technice měření FTIR
- Minimální rozsah měření HF prověřený z hlediska vhodnosti 0 ... 3 mg/m³
- Automatické seřízení spektra AutoVAL pro spolehlivé měření hodnot
- Obsluha prostřednictvím dotykové obrazovky
- Přeprava měřeného plynu pomocí ejektoru bez pohyblivých dílů
- Prověřený z hlediska vhodnosti podle normy EN 15267
- Dálkové řízení a dálková diagnostika softwarem SOPAS ET
- Automatické seřízení analyzátoru
- Automatický zpětný proplach a čištění filtru odběrové jednotky
Jednoduché a spolehlivé rozpoznávání dvojitých fólií
- Konstrukční tvary: M8 a M12
- Rozpoznávání metalizovaných dvojitých fólií
- Elektrické provedení: DC, 4 vodiče
- Teplotní rozsah: −25 °C … +70 °C
- Třída krytí: IP68
- Detekce nezávislá na poloze robotické ruky
- Funkce teach-in prostřednictvím kabelu nebo rozhraní IO-Link
Měření s maximální rychlostí pro lineární přímé pohony
- Absolutní měřicí systém pro lineární přímé pohony
- Měřené délky: až 16 384 mm
- Vysoké rychlosti posuvu: až 10 m/s
- Stavová LED
- Bezkontaktní měřicí systém; čtecí vzdálenost od magnetického pásku: až 0,8 mm
- Elektronický typový štítek
- Systém ETL70 s jednokabelovou technologií díky rozhraní HIPERFACE DSL®
- STL70 s rozhraním HIPERFACE®
Monitoruje tlak viditelně lépe
- Velký displej zobrazuje tlak v systému, spínací stavy a spínací bod
- Tři velká tlačítka, intuitivní navigace v nabídce
- Rozsahy měření pro relativní tlak (vakuum a přetlak)
- Dva digitální výstupy nezávislé na sobě, volitelný analogový výstup
- Instalace na montážní lištu, na stěnu nebo rozvodnou desku
- Varianta pro monitorování netěsností
- IO-Link