Ut i världen - SICK presenterar en världsnyhet med outdoorScan3

2018-nov-30

Med den säkra laserscannern outdoorScan3 erövrar SICK nu även industrimiljöer utomhus. Med denna täpper SICK till ytterligare en lucka i helautomatiseringen av industriprocesser och fördjupar samarbetet människa-maskin. En av de tänkta applikationerna är t.ex. säker och tillförlitlig navigering av förarlösa fordon utanför portarna – trots väderpåverkan som sol,regn, snö eller dimma. Många andra håller på att utarbetas. Detta är återigen ett steg närmare en verkligt självstyrande värdeskapande kedja enligt Industri 4.0. Med steget inifrån och ut flyttar tillverkaren av intelligenta sensorlösningar gränserna ytterligare för vad som kan göras – och detta internationellt
 

 

Unika funktioner i alla väder

Sina utmärkta utomhusegenskaper har outdoorScan3 att tacka sin ökade robusthet mot solljus, regn, snö och dimma. För detta används den nyutvecklade scanningstekniken outdoor safeHDDM®. Tack vare denna teknik fungerar laserscannern utan problem vid solinstrålning på över 40 000 lux. Dessutom identifierar den intelligenta programalgoritmen hos outdoorScan3 regn och snö och filtrerar bort dessa utan problem – regn t.ex. upp till en nederbörd på 10 mm/h. Även i dimma upp till en meteorologisk sikt på 50 m detekterar outdoorScan3 alla hinder noggrant tack vare en särskild fogSight-funktion.

 

 

Solidaritet: automatiserade processer inomhus och utomhus

Produktionskedjan reduceras inte ofta endast till sammanhängande inomhusområden. Förarlösa fordon hör till vardagen på fabriksgolvet. De transporterar laster och fyller på bandet. På så sätt möjliggör förarlösa fordon ett flexibelt och produktivt materialflöde och utgör en nyckelteknik för framtidens automatiseringskoncept. Användningen av dessa fordon i en gemensam arbetsmiljö med människor och maskiner blir först möjlig genom säkra laserscannrar: de säkrar samarbetet och säkerställer personskydd. Med outdoorScan3 kan förarlösa fordon i framtiden även överta uppgifter utomhus – helt utan extra skyddsanordningar eller onödigt långsam hastighet. På så sätt täpper outdoorScan3 till en viktig lucka i automatiseringen av industriprocesser.

\n\n

Vid användning utomhus ställs säkerhetssensorerna inför större utmaningar än inomhus. I fabrikshallen finns ingen påverkan från vädret och ljuset och temperaturen skiftar inte särskilt mycket. Men utomhus måste sensorerna vara sensibla när det gäller att uppfatta svaga signaler så att personer kan detekteras på ett säkert sätt. Samtidigt måste de ignorera andra signaler som stör. outdoorScan3 bemästrar dessa utmaningar på ett säkert sätt och kan användas i temperaturområdet mellan -25 och +50 °C på ett tillförlitligt sätt.

 

 

 

Mångsidigt användningsområde

Förutom säkring och navigering av förarlösa fordon används outdoorScan3 t.ex. redan för positionering av passagerarbryggor. Användningsområdet för den säkra laserscannern är naturligtvis mycket bredare och en mängd olika applikationer kan tänkas, t.ex. inom lantbruk, logistik och hamnar.

Vid utvecklingen av outdoorScan3 går SICK före och visar sin innovationskraft. Med outdoorScan3 sätter SICK faktiskt standard även för det juridiska. Eftersom frågan om säkerhet utomhus måste besvaras med en helt ny allmängiltig standard. Denna internationella standard IEC 62998 initierades av SICK och utarbetades i ett internationellt konsortium. Den kommer att träda i kraft i början av 2019. Från 2019 kan outdoorScan3 erbjuda säkerhet utomhus även internationellt.

 

Mer information om säkring av mobila plattformar på www.sick.com/mobile-platforms

 

Torsten Rapp

Head of Business Unit Safety Laser Scanners

Torsten Rapp är ansvarig för affärsenheten säkra laserscannrar. Redan 1997 började han som produktansvarig på SICK. Dessförinnan arbetade diplomingenjören med produkthantering för kapitalvaror inom forskning och industrin.

Har du några frågor?

Kontakta våra experter