Tydlig sikt vid låga temperaturer
Produktionsprocesser för frysta livsmedel bidrar till särskilda utmaningar för streckkodsläsarna och detta är ett område inom livsmedelsindustrin som växer snabbt. En titt på försäljningssiffrorna för 2016 visar hur mycket efterfrågan på fryst mat ökat enbart i Tyskland. En tillväxt på 2,5 procent i volym och 3,6 procents avkastningsökning talar för sig själv. Den genomsnittliga årskonsumtionen per person på 45,4 kilo fryst mat är den högsta siffran som någonsin registrerats1.
SICK har utrustat sina streckkodsläsare, som redan är mycket pålitliga och tuffa, särskilt för detta ökande produktionsområde. CLV61x-, CLV63x- och CLV65x-produktfamiljerna är utrustade med värmare. CLV69x-modellerna har även en uppvärmd framskärm. Dessa enheter kan köras utan problem vid genomsnittstemperaturer på minus 25 grader Celsius. I vissa fall kan temperaturerna falla ända ner till minus 35 grader, på grund av användningen av billig el vid låg belastning. När en läsare utsätts för konstant förändrade temperaturer, till exempel vid körning på en gaffeltruck från fryslagret till lastområdet, förhindrar framskärmsvärmaren avläsarfönstret från att imma igen. Den utmärkta avläsningsförmågan gör SICK streckkodsläsare med integrerade värmare idealiska för användning i produktionsprocesser för frysta livsmedel. De har ett bra fältdjup, vilket ökas ytterligare i modellutbudet CLV65x och CLV69x genom en autofokusfunktion i realtid.
I produktfamiljen CLV64x kan fältdjupet enkelt anpassas med en dynamisk fokusjusteringsfunktion. Tack vare läsarnas breda öppningsvinkel, kan en enhet täcka majoriteten av transportbandens bredd. Utmärkta avläsningsegenskaper och en snabb, pålitlig avläsningsgrad bidrar till att garantera att datan säkert registreras, även när tryckkvaliteten på streckkoderna är dålig, koderna är skadade eller film eller andra reflekterande ytor applicerats över dem. Stora läsavstånd och lågkontrastkoder, till exempel vid identifiering av pallar, utgör inga problem för SICK streckkodsläsare. Dessutom bidrar deras höga avläsningsfrekvenser på upp till 1200 Hz snabbare processhastigheter, till exempel vid förpackningsidentifiering. SICK har svarat på den ökade efterfrågan inom förpackningsbandfältet med sin modell CLV61x Dual Port, som har en PROFINET-anslutning med en integrerad brytare som tillåter linje- och ringtopologier att installeras och implementeras på ett enkelt sätt, vilket gör kabeldragningsprocessen smidig och kostnadseffektiv. Produktfamiljerna CLV63x och CLV64x finns även tillgängliga med oscillerande speglar, som gör det möjligt att möta alla typer av avläsningskrav.
Säkra processer vid glassproduktion
Företag inom mejeriindustrin, där de logistiska processerna måste följa strikta tekniska standarder vad gäller temperaturkontrollerade livsmedel, använder SICK streckkodsläsare redan i början av leveranskedjan. Tankarna som samlar in mjölken från gårdarna är utrustade med en streckkodsläsare i CLV6-serien, med ett rostfritt hölje som är IP69K-klassificerat. Detta möjliggör att pålitligt identifiera proverna som enligt lagen tas från mjölken som producerats av varje individuell leverantör, även när enheterna utsätts för låga temperaturer och höga fuktnivåer under vintermånaderna. Om mjölken görs till glass, används CLV6-seriens läsare med plastskärman under den primära förpackningsfasen, eftersom livsmedel inte får kontamineras med trasigt glas när glasstypen, behållaren och rätt lock identifieras. I lagerlogistikhanteringen för glassproduktion identifierar läsare från CLV69x-serien med frontskärmsvärme exakt streckkoderna i pallagret, oavsett frystemperatur. I hyllager kan alla typer av läsare ur produktfamiljen CLV6 användas.
CLV6-serien med streckkodsläsare från SICK garanterar processäkerhet från början till slut, oavsett de många utmaningarna man stöter på i livsmedelsproduktionen, vilket innefattar hög tillgänglighet och snabb omsättningsgrad, växande orderantal kombinerat med fallande batchstorlekar och krav på mer miljövänliga logistiksystem.