SICK glädjer sig över ditt besök på våra webbsidor och ditt intresse för vårt företag, våra produkter och våra tjänster. Det är viktigt för oss att skydda din privata sfär och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbplatser. Av den anledningen förklarar vi vilken information vi hanterar vid ditt besök på våra webbsidor.
Responsible | SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany |
Purpose of processing | Development and validation of a collision avoidance system |
Categories of data |
|
Legal basis | GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests |
Legitimate interest | SICK processes images and videos in combination with time, geoinformation and weather data for the training and validation of AI systems. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them. By developing such a system for the protection of persons, there is a justified company interest in the general welfare of all persons. Due to the purpose of the system's accident prevention, the future protection in the interest of all people therefore outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection. |
Consequences of failure to provide the data | The data is provided fully automatically via the recording system. |
Retention time | As a product to be classified as a high-risk AI system in accordance with EU AI Act Article 6 is also to be developed on the basis of this data, it is necessary to store the data. Based on the data, the accuracy and robustness of the product is to be evaluated and improved throughout the product life cycle. In order to safeguard product liability in accordance with Section 13 (1) ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. |
Data source | We process data generated by the recording system. |
Recipients of the data | Certifying bodies |
Transmission in third countries | We do not transfer any personal data to third countries. |
Logic of the automated decision | We do not make automated decisions. |
Dina rättigheter
Du har rätt
- till information om dina personuppgifter;
- till rättning av dina personuppgifter;
- till borttagning eller spärrning av dina personuppgifter;
- att neka samtycke till hantering av dina personuppgifter;
- att få ta del av dina personuppgifter;
- att återkalla ditt samtycke med verkan i framtiden, om hanteringen av personuppgifter baseras på ditt samtycke; samt
- att lämna klagomål till en dataskyddsmyndighet om du anser att hanteringen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftning.
Kontakta dataskyddsansvarig. Vi behandlar alla förfrågningar på ett lämpligt sätt.
Ändring av integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att när som helst anpassa integritetspolicyn till gällande krav. Aktuell integritetspolicy finns alltid på våra webbsajter.