Varför SICK agerar
Byggsektorn anses vara den största enskilda faktor som bidrar till den globala energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Den avgörande faktorn här är miljöpåverkan från användningsfasen, dvs. energiförbrukningen, och miljöpåverkan från de byggnadsmaterial som används.
På grund av byggnaders långa livslängd är det viktigt att redan från början investera i energieffektivitet vid uppförande av kontorsbyggnader, lagerbyggnader och produktionsbyggnader, för att uppnå maximal positiv miljöpåverkan. När det gäller nya byggnader värdesätter SICK hållbara byggmaterial. Detta inbegriper användning av förnybara råvaror, såsom trä i stället för betong, vilka produceras med så lite energi som möjligt och helst anskaffas lokalt. Dessa faktorer har en avgörande positiv inverkan på ekobalansräkningen.
Hållbarhet hos SICK-byggnader
SICK optimerar å ena sidan befintliga byggnader och å andra sidan alla planerade nya byggnader:
Ett energikoncept utarbetas i förväg för alla nya byggnader, för att uppnå lägsta möjliga energiförbrukning. Viktiga åtgärder som genomförs beroende på anläggningens lämplighet och byggnadsanvändningsprofil:
- användning av grundvatten för kylning
- aktivering av betongkärnan
- källventilation och ventilationssystem med värmeåtervinning
- dagsljusanvändning samt närvaro- och dagsljusstyrd LED-belysning
- användning av solcellsanläggningar, geotermiska anläggningar och kraftvärmeverk
- mätkoncept för energiövervakning och -optimering
Befintliga byggnader och hela infrastrukturen kommer att renoveras med avseende på energieffektivitet. För detta ändamål förnyas till exempel ventilationssystem, belysningsstandarder fastställs och automatiska skuggningssystem installeras. För att upptäcka potentiella besparingar registrerar ett energimätningssystem vilka anläggningar eller avdelningar som förbrukar hur mycket el. Alla fynd och erfarenheter som ger konkreta definitioner dokumenteras i en byggnadsstandard. Detta är obligatoriskt för alla nya byggnader hos SICK.