Varför SICK agerar
Biologisk mångfald är mångfalden av arter, livsmiljöer och genetiskt material. Den gradvisa förlusten av denna mångfald är en utmaning för samhället som helhet. För att bevara den biologiska mångfalden krävs åtgärder på global, regional men också lokal nivå.
I tider av klimatförändringar och resursbrist är SICK medvetet om sin roll i samhället, vill motverka förlusten av biologisk mångfald på lokal nivå och föregå med gott exempel för anställda och kunder. I det här fallet är kopiering uttryckligen önskvärt!
Aktivt främja den biologiska mångfalden
Inom insatsområdet ”Biodiversity“ utvecklas och genomförs idéer för att skydda och öka den biologiska mångfalden på SICK:s anläggningar. I ett första steg identifierades potentialen för biologisk mångfald vid flera företagsanläggningar under 2018.
Målet är att ge den biologiska mångfalden en plats på de SICK-anläggningarnas grönområden. Vilda bin, fjärilar, ödlor, gräshoppor och många andra invånare från flora och fauna kommer att hitta ett hem där.
För detta ändamål ska alla öppna ytor i Tyskland omvandlas till blommande och naturliga ängar senast 2022 (med undantag för kraftigt frekventerade ängar och läckagediken). De öppna ytorna i de globala SICK-produktionsanläggningarna vill vi omvandla till blommande och naturliga ängar senast 2025.
Beroende på vad som är lämpligt byggs individuella habitat för insekter, fåglar och fladdermöss vid enskilda företagsanläggningar. Många åtgärder har redan vidtagits och kommer att utökas på sikt, här några exempel:
- Jaktrevir för fladdermöss i Waldkirch: Fladdermössen hör till de mest hotade däggdjuren i vårt hemland. De lider inte bara av att livsmiljön gåt förlorad, utan också av brist på mat. Vid SICK:s huvudkontor har ekstammar ställts upp, vilka utgör en viktig livsmiljö för insekter och därmed fladdermössens huvudsakliga föda. Tack vare att vildvin och klematis dessutom har planterats vid stammarna kan vid utvidga denna livsmiljö ytterligare och skapa en stort utbud av föda för fladdermössen. Eftersom fladdermöss främst orienterar sig med hjälp av ekolokalisering, använder de gärna linjära strukturer som riktlinjer. Ekstammarnas alléformade placering, i kombination med placeringen av SICK kontorsbyggnad, skapar perfekta förutsättningar för ett jaktrevir. Dessutom har fladdermusholkar satts upp, dit djuren kan dra sig tillbaka under dagen, föda upp sina ungar och ligga i dvala under vintern.
- Döda trästubbar Buchholz: Under de närmaste 20-30 åren kommer de döda trästubbarna vid SICK:s distributionscentral i Buchholz att utgöra en livsmiljö för många djurarter, bland annat insekter, fåglar och fladdermöss. Kalkstensgruset som lagts ut på marken erbjuder dessutom en livsmiljö för andra sällsynta djur och växter som behöver mager jord. Timmerstockarna kommer från en ekologisk landskapsvårdsåtgärd, det vill säga en planerad avverkning.
- Ekologisk utformning av läckagediken som tillfälliga våtmarker: De befintliga dräneringsdikena vid det europeiska SICK-distributionscentret i Buchholz har också utvidgats också, de har breddats och tre bassänger tillkommit. Ett lerlager har lagts till och fördröjer vattnets läckage. På så vis har ett nytt ekosystem uppstått:
- fuktzoner med högt specialiserade växter som tål växlingarna mellan torka och fukt
- en övergångszon
- sydsluttningszon på näringsrik mark
- Återplantering med fågelbarnkammare och inhemska trädslag: Varje år anordnar SICK en klimatakademi för barn och ungdomar på utvalda anläggningar. Under de gemensamma planteringskampanjerna med ”Plant for the Planet” har mer än 150 träd och buskar, inklusive sällsynta och ekologiskt värdefulla arter som tyskoxel och äppelrönnbär, planterats hos SICK.