Энкодеры и датчики угла наклона

Home Encoders and inclination sensors
Home Encoders and inclination sensors

Независимо от угла наклона, положения или скорости – датчики фирмы ""SICK"" делают движение измеримым. Промышленные кодовые датчики положения и датчики угла наклона производства компании SICK обеспечивают точное и эффективное измерение скорости и определение положения в системах управления с замкнутым контуром. Они немедленно преобразуют полученные сигналы в данные и передают эти данные в систему управления технологическими процессами или в облако.

Простые параметры настройки и программирования являются важной характеристикой кодовых датчиков положения SICK, которая обеспечивает высокую эксплуатационную доступность процесса. Работающие на основе оптических и магнитных технологий, они пригодны для использования в различных отраслях промышленности. Уже несколько десятилетий энкодеры фирмы ""SICK"" убеждают пользователей своей надежной и безупречной работой в многочисленных областях применения: производственная программа простирается от датчиков систем обратной связи двигателей для приводной техники до энкодеров для машиностроения.

 

Наши сильные стороны

  • Профессиональная компетенция и многолетний опыт в разработке и изготовлении энкодеров и датчиков угла наклона
  • Лидер рынка в области программируемых энкодеров
  • Широкая гамма выпускаемых изделий
  • Ориентированные на будущее изделия для ""Индустрии 4.0""
  • Заказные решения

У вас есть вопросы?

Связаться с экспертом

Брошюры по изделиям для загрузки

Обзор изделий

Книга приложений

Efficiency in motion: Automation goes mobile
Efficiency in motion: Automation goes mobile

автоматизация становится мобильной

Наши решения для производителей оборудования

Tutorial Additional Encoder Functions