Фильтровать по:
662 результатов:
Универсальность, простота, надежность энкодеры для функциональной безопасности
- Энкодеры для функциональной техники безопасности: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Электрический интерфейс: 4,5…32 В, Sin/Cos 1 ВSS, 1 024 периода
- Зажимной фланец, сервофланец, глухой или сквозной полый вал (возможность монтажа на призматической шпонке)
- Кабель универсальный, разъем M23 или M12, осевой или радиальный
- Класс защиты корпуса: IP65
- Диапазон рабочих температур: –30…+95 °C (в зависимости от типа)
Эффективное измерение содержания ртути в дымовых газах
- Точное измерение «общего содержания ртути» непосредственно в термопреобразователе (запатентованный метод)
- Осуществление измерений без реактивов
- Подача измеряемого газа практически без износа компонентов благодаря эжекторному насосу — отсутствие движущихся частей
- Встроенная юстировочная кювета для автоматического определения дрейфа
- Автоматическая юстировка всей системы с помощью встроенного генератора поверочного газа (опция)
- Модульная конструкция всей системы
Экономический стандарт для применения в промышленных условиях
- Типоразмеры от M8 до M30
- Увеличенное расстояние срабатывания: от 1,5 до 38 мм
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное, пост. ток: 2-проводное
- Степень защиты: IP67
- Диапазон температур: от –25 до 75 °C
- Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы
Прямое и быстрое измерение параметров агрессивных газов — в т. ч. во взрывоопасных зонах
- Быстрое прямое измерение без отбора проб
- Без необходимости в отборе, транспортировке и обработке газа
- До четырех одновременно измеряемых величин, плюс рабочая температура и давление
- Метод анализа DOAS
- Отдельные независимые друг от друга диапазоны измерения при стабильной точности измерения
- Автоматическая функция самоконтроля (QAL3) без необходимости в поверочных газах
- Герметичное и устойчивое к давлению исполнение для взрывоопасной зоны 2
Световая завеса в очень компактном корпусе для многих задач по обнаружению и измерению
- Размеры корпуса: 12 x 24 мм, высота обнаружения: 100–2400 мм
- Узкий и плоский варианты корпуса
- Функция перекрещивания: до 9 лучей
- Короткое время отклика благодаря собственной схеме ASIC световой завесы
- Функции обнаружения, классификации и измерения, а также интеллектуальные задачи Smart Tasks
- Подробная диагностическая информация
- Интерфейс IO-Link-COM3
Датчики положения для С-паза
- Позиционный датчик для прямого монтажа в С-образные пазы на пневматические цилиндры и захваты
- Варианты датчиков с диапазонами измерения от 25 до 200 мм
- Аналоговые выходы (для тока и напряжения), переключающий выход и IO-Link
- Возможен монтаж с применением адаптеров на цилиндры другой конструкции (например, круглой формы)
Простая установка и удобство использования. Фотоэлектрический датчик диффузионного типа для различных областей применения.
- Простой в использовании сенсорный дисплей и интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Точный лазерный триангуляционный датчик с приемной линией высокого разрешения
- Минимизация расходов на закупку, менеджмент, складирование, обучение и техобслуживание благодаря сокращению разнообразия датчиков
- Устойчивый к внешним воздействиям корпус из нержавеющей стали V4A (316L), степень защиты IP69k
- Функции режима MultiMode Speed, Standard и Precision, а также принципы действия с подавлением переднего плана и заднего фона
- Стандартный монтаж, предварительно сконфигурированные настройки и многочисленные возможности обучения для простой интеграции датчиков
- Дополнительная защита от несанкционированного доступа: функция блокировки пользовательского интерфейса
Эффективный контроль процессов горения и сушильных установок
- Динамическая коррекция влажности
- Быстрое измерение непосредственно внутри процесса без отбора проб
- Одновременное определение до трех компонентов газа, температуры и давления
- Отбор пробы и подготовка газа не требуется
- Можно приобрести газопроницаемый измерительный зонд
- Встроенные функции самодиагностики и контроля
Умное решение для сложных задач по обнаружению
- Время отклика до 16 мкс
- Расстояние срабатывания до 20 м (однопроходная система); до 1,4 м (система сканирования)
- Степень защиты IP54
- OLED-дисплей с отображением текста на разных языках
- Автономная версия с IO-Link
- Функции диагностики и интеллектуальные задачи Smart Tasks
- Регулируемый гистерезис и постоянная адаптация порогового значения
- Доступно шинное исполнение
Надежные датчики для применения с большим расстоянием срабатывания в пыльной среде
- Дополнительный фронтальный светодиод передает информацию о состоянии приема света
- Большее расстояние срабатывания с еще большим функциональным резервом
- Штекер M12, кабель и соединительная камера
- Источник напряжения DC и AC/DC
- Диапазон рабочих температур от –30 °C до +60 °C
- Опционально с задержкой по времени
Предохранительное реле для повышения удобства использования
- Умные, удобные функции корпуса
- Компактная конструкция с монтажной шириной от 18 мм
- Короткое время отклика — менее 10 мс (в зависимости от типа)
- Светодиоды состояния и диагностические интерфейсы
- Доступны варианты для универсального использования и для безопасного последовательного подключения с Flexi Loop
Высокая производительность в устойчивом к внешним воздействиям металлическом корпусе для сложных задач обнаружения
- С высокой повторяемостью оптика с автоколлимацией
- Источники света: лазер, точечный светодиод, инфракрасный свет
- Функция MultiMode
- Световое пятно линейной формы для детекции перфорированных объектов
- Доступен режим ApplicationSelect
- IO-Link и BluePilot для параметризации
- Функции диагностики через IO-Link
- Устойчивый к внешним воздействиям металлический корпус из цинкового литья под давлением
Высочайшая точность для измерения ширины полотна
- Точность измерения: ± 0,3 мм
- Разрешение: 0,1 мм
- Поле измерения: 3150 мм (с шагом 150 мм)
- Время отклика: 32 мкс (от луча к лучу)
- Интерфейсы: 3 переключающих выхода, аналоговый интерфейс, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® и EtherNet/IP™
- Рабочий диапазон 2500 мм
- Выход интерфейса: 10 кромок с 5 значениями ширины полотна и 5 средними положениями
Датчики для цилиндров с точной точкой переключения для Т-образного паза
- Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
- Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
- Крепежный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)
- Высокотемпературные исполнения: устойчивость к температуре до 100 °C
- Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня
- Степень защиты: IP 67, IP 68, IP 69K
Универсальный IO-Link Master с IIoT-компетенцией
- 8 портов IO-Link (M12; 5-контактные; A-кодированные; класс A/B)
- Допустимая нагрузка по току до 16 A макс. при 4 А на порт для US и UA
- Устойчивый к внешним воздействиям корпус IP67
- Рабочая температура –30 °C ... +70 °C
- Доступны PROFINET, EtherNet/IP и EtherCAT
- Могут использоваться IIoT-протоколы REST API, MQTT и OPC UA
- Поворотный кодовый выключатель для IP-адресации
Цилиндрические фотоэлектрические датчики с функцией Touch-Teach для применения в зонах с повышенной влажностью
- Цилиндрические фотоэлектрические датчики в корпусе из нержавеющей стали M18 с классом защиты IP69k
- Стойкость к большинству моющих средств; сертифицированы независимыми учреждениями
- Расширенный диапазон температур: +85 °C (долговременно), +100 °C (кратковременно, 15 мин)
- Функция Touch-Teach для настройки
- Все материалы, в том числе корпус, светодиоды и линзы, обладают устойчивостью к химикатам
- Класс защиты IP69k и IP68 в соответствии с DIN40050
- Выгравированные лазером номера деталей
- Сертифицировано ECOLAB и JohnsonDiversey
Гибкая и эффективная система обнаружения в каскаде
- Простейшая кабельная разводка для до 60 датчиков
- Последовательная синхронизация предотвращает взаимные помехи
- Свободное расположение различных сенсорных технологий
- Датчики доступны с различными длинами кабелей
- Оценка данных датчиков в системе или прямая передача исходных данных
- Стабильность процесса благодаря функции диагностики
Эффективный анализ процесса даже в сложных условиях
- Высокая избирательность благодаря высокому спектральному разрешению
- Короткое время отклика
- Не требуется калибровка
- Отсутствие движущихся деталей, практически отсутствует износ
- Отбор пробы и подготовка газа не требуется
- Герметичное и устойчивое к давлению исполнение для взрывоопасной зоны 2
Благодаря проверенной измерительной технике FTIR все под контролем
- Узкий сертифицированный диапазон измерения фтороводорода 0 ... 3 мг/м³
- Автоматическая коррекция спектров AutoVAL для получения достоверных измеряемых значений
- Управление с сенсорной панели
- Подача измеряемого газа с помощью эжектора без подвижных деталей
- Сертифицирован по стандарту EN15267
- Дистанционное управление и диагностика с помощью программы SOPAS ET
- Автоматическая юстировка анализатора
- Автоматическая обратная продувка и очистка фильтра пробоотборного блока
Измерение с максимальной скоростью для линейных прямых приводов
- Абсолютная система измерения для линейных прямых приводов
- Длина измерения: до 16 384 мм
- Высокая скорость перемещения: до 10 м/с
- Индикатор состояния
- Бесконтактная система измерения; расстояние считывания до магнитной ленты: до 0,8 мм
- Электронная заводская табличка
- ETL70 с технологией однокабельного подключения благодаря интерфейсу HIPERFACE DSL®
- STL70 с интерфейсом HIPERFACE®
Простое и надежное обнаружение сдвоенного листа пленки
- Типоразмеры: M8 и M12
- Обнаружение сдвоенных листов металлизированной пленки
- Электрическое исполнение: пост. ток, 4-проводное
- Диапазон температур: от –25 °C до +70 °C
- Класс защиты корпуса: IP68
- Распознавание независимо от положения захвата
- Удаленное обучение через кабель или IO-Link
Намного более эффективный контроль давления
- На большом дисплее отображаются давление в системе, состояния дискретных выходов и настроенные точки переключения
- Три большие клавиши и интуитивно понятная навигация по меню
- Диапазоны измерения относительного давления (вакуум и избыточное давление)
- Два независимых друг от друга коммутационных выхода, опциональный аналоговый выход
- Установка на монтажной профильной шине, на стене или панели управления
- Вариант для контроля утечек
- IO-Link
Надёжное измерение расхода газа на факельных установках в системах добычи нефти и газа, на нефтеперерабатывающих и химических заводах.
- Надежное измерение даже на высоких скоростях и при переменных газовых смесях
- Расширение проприетарного диапазона измерения для высоких скоростей протекания благодаря технологии ASC
- Расчет массового потока напрямую без дополнительных газоанализаторов
- ПО FLOWgateTM с интуитивным управлением для ввода в эксплуатацию, эксплуатации и диагностики
- I-diagnosticsTM: самоконтроль, самопроверка и профилактическое техническое обслуживание
- Эксклюзивная эффективность измерения благодаря индивидуальной оценке применения
Компактность, простота, скорость, прочность
- Высокое разрешение шкалы оттенков серого
- Надёжное распознавание контрастности на блестящих материалах благодаря очень большому динамическому диапазону
- Статический и динамический способ программирования (обучения) в одном варианте
- Частота переключения: до 15 кГц
- Расстояние срабатывания: 12,5 мм для RGB и белого светодиода, до 250 мм для лазерного варианта
- Интерфейс IO-Link