Фильтровать по:
662 результатов:
Очень короткие датчики для цилиндров с оптическим индикатором подстройки для захватов
- Ультракороткий корпус (12,2 мм) для использования в пневматических захватах и мини-цилиндрах
- Подходит для всех распространенных типов С-пазов, например, для цилиндров Schunk, Zimmer, Festo или SMC
- Короткая, точная точка переключения, идеально для устройств с коротким ходом
- Кабель может использоваться в гибком кабельном лотке
- Класс защиты корпуса IP68
- Жёлтый светодиод служит визуальным вспомогательным настроечным устройством при настройке и индикатором коммутационного состояния
- Зелёный светодиод как индикатор питания
- Связь с входами и выходами (IO-Link) и функции автоматизации
Датчики для цилиндров с оптическим индикатором подстройки для Т-образного паза
- Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
- Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
- Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)
- Жёлтый светодиод служит визуальным вспомогательным настроечным устройством при настройке и индикатором коммутационного состояния
- Зелёный светодиод как индикатор питания
- Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня
- Класс защиты корпуса: IP 67, IP 68, IP 69K
- Связь с входами и выходами (IO-Link) и функции автоматизации
Безошибочный определитель кислорода
- Датчик O2, работающий по методу эффективной лазерной спектроскопии (TDLS)
- Для применения на взрывоопасных участках (сертификаты FM, ATEX, IECEx)
- Прямое измерение внутри технологического процесса или экстрактивным способом при помощи газоизмерительной ячейки (опция)
- Предназначен для сложного промышленного применения
- Компактный дизайн и очень простое управление
- Долговечный
- Без подвижных деталей
Умный ультразвуковой универсал в гибком дизайне
- Диапазон измерения до 5000 мм
- Индивидуально адаптируемый звуковой луч и подавление мешающего отраженного сигнала
- Цифровой выход Push-Pull с технологией IO-Link и аналоговый выход
- Кнопки обучения и индикация статуса с помощью 4 светодиодов
- Поворачивающаяся головка датчика и концепция монтажа «замок с защелкой» (Push-Lock)
- Встроенная температурная компенсация
- Функции диагностики через IO-Link
Высший пилотаж в обнаружении объектов
- Технологии: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
- BluePilot: оптическая помощь при выверке, настройка расстояния срабатывания через поворотно-нажимной элемент с оптической индикацией расстояния через интерфейс IO-Link
- Точечный светодиод: передающий светодиод, обладающий интенсивным красным светом
- Smart Sensor: обнаружение с расширенными возможностями, интерфейс IO-Link, диагностика, интеллектуальные задачи
- Корпус Vistal: высокая химическая, термическая и механическая устойчивость
Экономичное решений по обнаружению
- Современная технология ASIC OIS4 для обеспечения превосходной оптической производительности и невосприимчивости к постороннему свету
- Форматы корпусов: цилиндрическая (с резьбой М18), прямоугольная и гибридная
- Многочисленные варианты крепления
- Программируемые переключающие выходы
- Не требуется блок питания класса защиты II
Индивидуальные решения по анализу газа при контроле технологических процессов и мониторинге выбросов
- Доступны различные модули анализатора: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (электрохимический анализ O2), OXOR-P (парамагнитный анализ O2), THERMOR (теплопроводность)
- На выбор более 60 измеряемых компонентов
- Различные варианты корпуса для разных областей применения
- До 3 модулей анализатора в одном корпусе
Мы устанавливаем новые стандартны для пробоотборных фотометров
- Детектор с высокой долговременной стабильностью
- Измерение O2 парамагнитным или электрохимическим способом
- Автоматическая юстировка с использованием атмосферного воздуха
- Невосприимчивость к загрязнению
Защитное запирающее устройство с контролем на базе радиочастотной идентификации (RFID) и радиусом срабатывания 180°
- Инновационный дизайн: открытая запирающая головка с радиусом срабатывания 180°, округлый корпус, яркие светодиоды (видны с трех сторон)
- PL e для контроля дверей и запирающих устройств с низким или высоким уровнем кодирования на выбор
- Степень защиты IP67 и IP69K
- Высокая сила запирания: до 3150 Н
- Универсальный актуатор, обеспечивающий высокий допуск смещения
Датчики для цилиндров с двумя настраиваемыми точками переключения для Т-образного паза
- Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
- Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
- Простота настройки двух точек переключения с помощью кнопки калибровки
- Светодиоды для отображения обеих точек переключения
- Рабочая зона до 50 мм (ход)
Простое и гибкое обнаружение
- Интуитивно понятная концепция управления
- Быстрое время срабатывания 50 мкс
- Настройка порога срабатывания с помощью потенциометра, клавиши обучения или кабеля
- Высокая прочность благодаря виду защиты IP 66
- Переключение PNP/NPN (вариант с обучением)
- 4-разрядный цифровой индикатор (вариант с обучением)
- Изменяемая концепция крепления
- В распоряжении имеются различные виды подключения
Датчики для цилиндров с двумя головками для Т-образного паза
- Вариант датчика для цилиндров с Т-пазом с двумя головками датчика MZT8 на одном штекере
- Датчики вставляются сверху в паз цилиндра
- Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)
- Термостойкость до 80 °C
- Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня
- Класс защиты корпуса: IP68
Потому что мы думаем о безопасности в будущем
- NFC-диагностика и приложение для смартфонов
- Диагностика и автоматизация через IO-Link
- Распознавание паттерна объектов с помощью Smart Box Detection
- 2-сигнальный мьютинг
- Интеллектуальная защита от несанкционированного прохода
- Конфигурация всех функций без использования программного обеспечения
- Уменьшенное разрешение: 1 или 2 луча
- Различные виды защиты, а также варианты для взрывоопасных зон
Надёжные датчики для использования в мобильных машинах
- Размеры резьбы: от М12 до М30
- Большие расстояния срабатывания: от 4 до 20 мм
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводное
- Класс защиты: IP68, IP69K
- Температура окружающей среды: от –40 °C до + 100 °C
- Прочный корпус из нержавеющей стали, активная поверхность из пластмассы
- Защита от падения нагрузки и высокая электромагнитная совместимость 100 В/м
- Сертификат соответствия E1
Датчики с коэффициентом понижения 1 для применения в сварке
- Конструкции: от M8 до M30, 40 x 40 мм и 80 x 80 мм
- Увеличенное расстояние срабатывания: до 75 мм
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
- Класс защиты корпуса: IP68
- Диапазон температур: от –30 °C до + 85 °C
- Покрытие из политетрафторэтилена для метрических исполнений
- Коэффициент понижения 1 на всех металлах
Датчики для гигиенических зон и зон высокой влажности
- Типоразмеры от M8 до M30
- Увеличенное расстояние срабатывания: от 2 до 20 мм
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
- Степень защиты: IP68, IP69K
- Диапазон температур: от −40 до 100 °C
- Безопасный для пищевых продуктов корпус из нержавеющей стали, активная поверхность из пластмассы
- Визуальная сигнализация при настройке, IO-Link-ready
- Стойкость к моющим средствам, сертификат Ecolab
Децентрализованные интеллектуальные функции и цифровая обработка данных — легко
- Простота подключения датчиков с двоичным переключением к любому ведущему устройству IO-Link
- Шесть конфигурируемых портов, каждый с двумя двоичными входами/выходами для подключения до 12 стандартных входов/выходов
- Быстрое и простое составление самостоятельной системы датчиков из двоичных входов/выходов посредством перетаскивания и создания логических связей, без дополнительного контроллера
- Простой и быстрый электромонтаж и снижение расходов благодаря объединению отдельных сигналов датчиков в одном сообщении IO-Link
Больше чем просто ведущее устройство IO-Link
- 4 конфигурируемых порта ведущего устройства IO-Link (стандартный ввод/вывод или IO-Link)
- Простая параметризация через USB или Ethernet благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу SOPAS ET
- «Двойной диалог»: доступ к данным датчиков с уровня предприятия и параллельно через промышленную сеть Ethernet
- Решение комплексных задач применения с помощью логического редактора
Просто гениально – измерение уровня сыпучих материалов с помощью радара 80 ГГц
- Радар со свободным лучом на 80 ГГц с различными антеннами
- Диапазон измерения: до 120 м
- Температура процесса: от −40 °C до +200 °C
- Давление процесса: от –1 до +20 бар
- Технологическое соединение: резьба, фланцы, специальные держатели
- Корпус: Полимерный материал (IP66 / IP67) или алюминий (IP66 / IP68)
- С дисплеем и Bluetooth или без них
- Сертификаты: Ex d, Ex ia, Ex ta
Надёжный универсал для измерения наклона
- Диапазон измерения до 360° (1-координатный) или до ± 90° (2-координатный)
- Износостойкая технология MEMS для высокой точности и качества сигнала
- Точность измерения: до ± 0,1°
- Аналоговые интерфейсы 0–10 В и 4–20 мА
- Степень защиты: IP66, IP68, IP69K
- Функция Preset для обнуления при установке
- Программируемые варианты
Лазерный датчик с цилиндрическим корпусом M18
- Цилиндрические датчики в корпусе M18 с лазерным источником света
- Лазер класса 1
- Быстрое время отклика
- Расположение оптической оси: осевое или радиальное
- Долговечный металлический корпус
- Класс защиты корпуса IP67
- Малое видимое световое пятно для обнаружения мелких объектов
Используются там, где другие достигают предела своих возможностей.
- Бесконтактное измерение скорости и определение положения без использования подшипников
- Разрешение до 12 672 тактов измерения на оборот
- Точность измерения до ± 0,05°
- Для полых валов диаметром от 30 до 500 мм
- Надёжный даже в суровых условиях окружающей среды
- Интерфейс HIPERFACE® с расширенной заводской табличкой
- Для двигателей с внутренним и внешним ротором
Устойчивый к внешним воздействиям лазерный сканер безопасности — невероятный интеллект
- Инновационная технология сканирования safeHDDM®
- Высокоточные данные измерений через интерфейс Ethernet
- Диапазон защитного поля: до 9 м; угол сканирования: 275°
- До 128 свободно конфигурируемых полей и до 8 синхронных защитных полей
- Стандартизированные коммуникационные интерфейсы
- Системный разъем с памятью конфигураций
Прочные цельнометаллические датчики для применения в вариантах с повышенными требованиями
- Типоразмеры от M8 до M30
- Большие расстояния срабатывания: от 2 до 40 мм
- Класс защиты: IP68, IP69K
- Диапазон температур: от –25 °C до +85 °C
- На выбор, прочный или пригодный для использования в пищевой промышленности корпус, полностью изготовленный из нержавеющей стали
- IO-Link и средство визуальной настройки
- Стойкость к маслам, смазочно-охлаждающим жидкостям и чистящим средствам