Фильтровать по:

662 результатов:

Результаты 1 - 24 из 662

Надежное измерение содержания пыли во влажных газах
  • Для очень низких и средних концентраций пыли
  • Отбор и возврат газа через один и тот же зонд
  • Контроль загрязнения
  • Автоматический контроль нулевой и контрольной точки
  • Простая настройка и удобное управление – опционально через дополнительный удаленный дисплей
  • Интегрированные функции контроля системы для заблаговременного выявления необходимости технического обслуживания
Сравнить сейчас
Выбрать
Цилиндрические датчики с очень хорошим соотношением цены и качества для Т-образного паза
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)
  • Светодиод для индикации коммутационного состояния
  • Степень защиты: IP 67
Сравнить сейчас
Выбрать
Герконовые датчики для цилиндров для Т-паза
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)
  • Светодиод для индикации коммутационного состояния (в зависимости от типа)
  • Степень защиты: IP 67
  • Напряжение питания до 230 В
Сравнить сейчас
Выбрать
Революционная система безопасности для направляемых микромобилей
  • Первый в мире многолучевой сканер LiDAR с надежной твердотельной технологией
  • Идеально подходит для направляемых AGC: PL c, диапазон сканирования 1,1 м, угол сканирования 150°
  • Компактный — высота всего 43 мм
  • Диагностические данные и функция клонирования для настройки через приложение App Safety Assistant и программное обеспечение Safety Designer
Сравнить сейчас
Выбрать
Лидер на международном рынке по расстоянию срабатывания и производительности
  • Программируемое время отклика до 16 мкс
  • Расстояние срабатывания до 20 м (однопроходная система); до 1400 мм (система отражения от объекта)
  • Совместим с шиной, деинтерференция
  • Дисплей для отображения двух рядов четырехзначных чисел
  • Настраиваемый гистерезис
  • Доступен поворот экрана
  • Обработка сигнала высокого разрешения
  • Программируемая временная задержка
Сравнить сейчас
Выбрать
Гибкий, интеллектуальный, компактный датчик для различных областей применения
  • Абсолютный энкодер 36 мм с макс. 26 бит (в однооборотном исполнении: 14 бит, в многооборотном исполнении: 12 бит)
  • Зажимной фланец / сервофланец, полый тупиковый вал
  • Поворотный штекер или кабельное соединение
  • Интерфейс IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI с конфигурируемой параметризацией
  • Функции диагностики
  • Конструкция из нержавеющей стали (версии inox)
  • Класс защиты до IP67 или IP69K
Сравнить сейчас
Выбрать
Ориентированные на безопасность датчики для мобильных и стационарных вариантов использования
  • Широкий диапазон обнаружения: от 0,05 максимум до 25 м
  • Сертифицировано в соответствии с ISO 13849
  • Низкое энергопотребление (обычно: 4 Вт, максимум: 16 Вт)
  • Немедленный ввод в эксплуатацию и настройка через интерфейс USB
  • Интерфейс связи, объединяющий интеллектуальный анализ полей и вывод данных измерений

Сравнить сейчас
Выбрать
Проверенная измерительная техника для контроля дымовых газов
  • Измерение до 10 инфракрасных компонентов плюс O2 и ООУ
  • Техника измерений методом горячей влажной экстракции
  • Подача газа практически без износа деталей благодаря эжекторному насосу
  • Контроль точки начала отсчета с помощью внутренних регулируемых фильтров
  • Сертифицированный цифровой интерфейс с протоколом Modbus®
  • Веб-сервер для управления прибором, не зависимого от платформы
  • Использование сухих проверочных газов при анализе HCl и NH3
  • Классификация для зоны ATEX 2, IIC T3 gb
Сравнить сейчас
Выбрать
Лазерный сканер безопасности для автоматизации на открытом воздухе
  • Сертифицирован в соответствии с ISO 13849 и IEC 62998 для защиты персонала в помещениях и на открытых площадках
  • Технология сканирования outdoor safeHDDM®
  • Принадлежности модульного типа для высокой производительности
  • До 128 свободно конфигурируемых полей
  • Диагностика с помощью Safety Designer и приложения для мониторинга
  • Изменение скорости в зависимости от погоды с помощью AGV Dynamic Weather Assist
Сравнить сейчас
Выбрать
Компактные прямоугольные исполнения для применения в тяжелых условиях окружающей среды
  • Размеры: 40 x 40 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 20 до 40 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
  • Степень защиты: IP68, IP69K
  • Диапазон температур: от –25 до 85 °C
  • Пластмассовый корпус
  • Система монтажа «замок с защелкой»
  • Головка датчика, поворачивается в пяти направлениях
Сравнить сейчас
Выбрать
Гибкое использование для измерения длины, ширины и высоты
  • Разделения лучей: 2,5 мм, 5 мм, 10 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 50 мм
  • Рабочий диапазон: 12 м
  • Функции: перекрёстный луч измеряющий, 4 x зоны измерения, высокоскоростное сканирование, прозрачный режим
  • Интерфейсы: PNP, аналоговый, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Режим устойчивости к солнечному свету с надёжным порогом переключения
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежные радарные системы для мониторинга опасной зоны в суровых условиях эксплуатации
  • Блок обработки данных и до 6 датчиков
  • Защитное поле: диапазон сканирования до 9 м, гибко регулируемый апертурный угол
  • Высокая устойчивость к облакам пыли, древесным опилкам, искрению и частицам пластмассы
  • Класс защиты IP67; эксплуатация при температуре от –40 °C до +60 °C
  • Высокая устойчивость к загрязнению
  • Простая конфигурация с помощью прилагаемого программного обеспечения
Сравнить сейчас
Выбрать
Измерение с соответствием требованиям калибровки в газораспределительных системах
  • Самая современная технология: ультразвук
  • Диагностика и постоянный функциональный контроль
  • Прочность и надежность благодаря отсутствию движущихся деталей
  • Сменный картридж
  • Не требуется прямой подводящей/отводящей линии
  • Защита от перегрузок
  • Встроенный корректор расхода/регистратор данных (опция)
  • Питание от батарей или искробезопасное питание от сети
Сравнить сейчас
Выбрать
Заблаговременное и надежное обнаружение возгораний в тоннелях
  • Измерение видимости (значение К) по принципу рассеяния света
  • Высока эксплуатационная готовность, отсутствие подвижных деталей
  • Быстрое и надежное обнаружение дыма
  • ПО разработано в соответствии с EN 61508 (SIL1)
  • Низкий процент ложных срабатываний
  • Защита IP 6K9K благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали
  • Компенсация тумана за счет встроенного нагревателя (опция)
Сравнить сейчас
Выбрать
Модульный энкодер с тросовым барабаном сверхкомпактной конструкции
  • Длина измерений: 1,25 м ... 10 м
  • Модульная измерительная система с широким выбором интерфейсов/значений длины измерений
  • Сверхкомпактный узкий корпус (55 мм ... 190 мм) с пружиной, установленной в измерительный барабан
  • Лёгкий, но ударопрочный и устойчивый к воздействию температуры пластиковый корпус
  • Аналоговый интерфейс с функцией калибровки на энкодере
Сравнить сейчас
Выбрать
Программируемый энкодер с высоким разрешением для задач с высокими требованиями
  • Количество импульсов на один оборот: до 65 536 (16 бит)
  • Диаметр корпуса: 60 мм
  • Сплошной вал, съемный и сквозной полый вал
  • Степень защиты: IP65 / IP67
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
  • Тип подключения: штекер M12, M23 или универсальный кабель
  • Программируемый, небольшая монтажная глубина, возможна удаленная установка нулевой точки
Сравнить сейчас
Выбрать
Безопасная 3D-регистрация окружающего пространства открывает дверь в новые измерения
  • Времяпролетная 3D-камера технического зрения с уровнем эффективности защиты «c»
  • Диапазон защитного поля до 4 м
  • 2 одновременных защитных поля и 8 случаев контроля
  • Выдача данных измерений через Gigabit-Ethernet
  • Компактная конструкция, устойчивая к ударным нагрузкам и вибрации, со степенью защиты IP65 и IP67
  • Проверенное временем, интуитивно понятное программное обеспечение Safety Designer для настройки
Сравнить сейчас
Выбрать
Изящный и компактный инкрементальный энкодер для экономичных решений
  • Количество импульсов на один оборот: до 1024
  • Диаметр корпуса: 40 мм
  • Сплошной вал и полый тупиковый вал
  • Степень защиты: IP50 (Сплошной вал)
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL/RS-422, HTL/Push pull, открытый коллектор
  • Тип подключения: кабель
  • Изящный и компактный дизайн
Сравнить сейчас
Выбрать
Цилиндрический индуктивный защитный выключатель для контроля положения
  • Типоразмеры от M12 до M30
  • Увеличенные области срабатывания: 4 - 15 мм
  • Два выхода безопасности устройства переключения выходного сигнала.
  • Класс защиты корпуса: IP67
  • Диапазон температур: –25 ... +70 °C
  • Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы
  • Максимальный уровень производительности PL d (EN ISO 13849)
  • Варианты подключения: штекер M12, кабель или кабель со штекером M12
Сравнить сейчас
Выбрать
Маленький, кубический индуктивный защитный выключатель для контроля положения
  • Прямоугольная конструкция: 12 мм x 26 мм x 40 мм
  • Область срабатывания: 4 мм
  • Два выхода безопасности устройства переключения выходного сигнала.
  • Класс защиты корпуса: IP67
  • Диапазон температур: –25 ... +70 °C
  • Прочный корпус VISTAL®
  • Максимальный уровень производительности PL d (EN ISO 13849)
  • Варианты подключения: штекер M8, кабель или кабель со штекером M12
Сравнить сейчас
Выбрать
Устойчивый к внешним воздействиям, универсально применимый инкрементальный энкодер
  • Количество импульсов на один оборот: до 10 000
  • Диаметр корпуса: 60 мм
  • Сплошной вал, съемный и сквозной полый вал
  • Класс защиты: IP67, IP69K
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, универсальный интерфейс (TTL, HTL)
  • Тип подключения: штекер M12, M23, кабель, кабель со штекером M12, M23
  • Корпус из алюминия или нержавеющей стали
Сравнить сейчас
Выбрать
Повышает производительность измерения качества воздуха в туннеле
  • Измерение видимости (значение К) по принципу рассеяния света
  • Измерение СО и NO с помощью электрохимических датчиков по стандарту EN 50545
  • ПО разработано в соответствии с EN 61508 (SIL1)
  • Высока надежность, отсутствие подвижных деталей
  • Комбинация из измерения видимости с измерением двух разных газов
  • Защита IP 6K9K благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали
  • Компенсация тумана за счет встроенного нагревателя (опция)
Сравнить сейчас
Выбрать
Датчики для цилиндров для взрывоопасной зоны для Т-образного паза
  • Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
  • Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)
  • Варианты отвечают требованиям категорий ATEX 1D, 1G и 3D, 3G
  • Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня
  • Степень защиты: IP 67
Сравнить сейчас
Выбрать
Интеллектуальное измерение. Снижение расходов.
  • Самостоятельное измерительное устройство — с устройством управления MCU или без него
  • Автоматический контроль нулевой и контрольной точки
  • Встроенная установка продувочного воздуха (опция)
  • Установка с одной стороны канала
  • Прочная и компактная конструкция
  • Отсутствие подвижных деталей в канале
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 24 из 662