El líder tecnológico SICK presenta HIPERFACE DSL®, un protocolo digital que comunica el convertidor de frecuencia con el sistema de realimentación del motor utilizando los cables de interconexión mínimos. – The one cable technology!
Beneficios - HIPERFACE DSL®
La tecnología monocable HIPERFACE DSL® ahorra costes, requiere poco espacio, se puede implementar fácilmente y ofrece, simultáneamente, un alto grado de seguridad de las máquinas y de la inversión. El protocolo está diseñado de forma redundante, lo que permite una sencilla implementación de las funciones de seguridad, como por ejemplo la velocidad limitada con seguridad (SLS).
Al eliminar los enchufes de conexión de realimentación del motor, el motor puede diseñarse con mayor libertad (sumamente importante en el caso de motores servo pequeños). Gracias a las funciones adicionales como la placa de características electrónica, el histograma de consumo y la transmisión de valores medidos adicionales (temperatura y vibración), la interfaz HIPERFACE DSL®, junto con los sistemas de realimentación del motor de SICK, transforma cualquier servomotor en una fuente de datos para las aplicaciones de la industria 4.0.
El lanzamiento de HIPERFACE DSL® le abre las puertas del futuro
Con el lanzamiento de esta interfaz, SICK hace accesible ahora la tecnología acreditada para todos los usuarios. Gracias a ello, SICK ofrece una interfaz de comunicación en tiempo real, segura y abierta para la tecnología de servoaccionamiento.
Al tratarse de una interfaz abierta, HIPERFACE DSL® combina todas las ventajas de una interfaz digital en tiempo real: tecnología de cable único acreditada y un gran potencial de eficiencia económica, con lo que es una base importante para la Industria 4.0.
Nuestros productos:
Los sensores de motor inteligentes de SICK convierten a sus usuarios en expertos.