인더스트리 4.0에서 말하는 네트워크화가 전체 생산 공정에 미치는 긍정적인 영향은 일관되게 투명한 생산으로 표현됩니다. 네트워크화가 성공하면, 이러한 종류의 투명한 생산에서는 모든 제조 및 물류 공정에서부터 발주 처리 및 고객 납품에 이르는 공급 사슬 전 과정을 한눈에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 자재와 리소스 소비량을 줄일 수 있습니다. 추가로 생산과 납품의 네트워크가 전반적으로 최적화됩니다. 지능적 추적 솔루션은 네트워크로 연결된 공정 사슬에서 제품과 자재의 빈틈없는 감지와 식별, 추적성을 가능하게 해주는 데이터와 정보를 생성합니다.
빈틈없는 네트워킹: 시야에 들어오는 모든 제품
추적 솔루션을 실현하는 기술적 가능성은 다양합니다. 최상의 판독 성능과 시스템 통합에 맞는 식별 기술의 선택은 요구사항에 따라 달라집니다. 지능형 공장에서 인더스트리 4.0에 합당한 솔루션으로는 무엇보다 RFID와 프로그래밍이 가능한 카메라가 고려됩니다. 생산 사슬 전체에 걸쳐 적용되는 센서 시스템이 어떤 조립 단계가 시작되어야 하는지를 이 데이터 카드의 도움으로 직접 인식하고, 납품까지 일관적으로 유지되는 투명성을 보장합니다.
공정 맞춤형 투명성
오늘날 센서 인텔리전스란 정확한 현실 파악뿐만 아니라 이미 센서에서부터 정보를 적절하게 처리하는 것까지를 의미합니다. 그래서 예를 들어 출력 포맷이 유연해지면 논리적 조건을 설정하고 결합하는 데이터 출력을 요구사항에 정확하게 맞출 수 있게 됩니다. 이렇게 볼 때 각 기술은 미래에도 제 몫을 하게 될 것입니다. 예를 들어 RFID로 읽기와 쓰기가 가능하므로 데이터 저장 매체를 다용도로 사용할 수 있습니다. 게다가 직접적인 “시선 접촉”은 필요 없게 됩니다. 반대로 이미지 기반 코드 리더는 2D 코드와 일반 문자를 판독합니다. 저장된 이미지를 보관하고 분석할 수 있는 것입니다.