Safe Motion Control:
SICK의 Safe Motion으로 언제든지 기계 움직임을 감시할 수 있습니다. 안전 센서와 액추에이터의 모든 신호를 융합할 수 있습니다. 이로부터 정보가 생성되며, 이 정보로부터 기계 작동자가 위험 구역에 들어서거나 개입할 때 실제로 위험한지 여부를 도출할 수 있습니다. 따라서 위험 요인이 없으면 공정 진행 중에도 기계에 개입할 수 있으며 이때 공정이 중단되지 않습니다. 이로써 다운타임과 스위칭 오류가 덜 발생합니다. 기계 및 설비의 효율성과 가용성이 높아집니다.
이동식 애플리케이션
사람이 위험 구역에 머물 수 있는 자동 가이드 시스템에 이상적인 솔루션. 엔코더가 측정한 속도에 따라 안전 레이저 스캐너의 보호 필드가 전환됩니다. 브레이크 램프(ramp)와 속도를 감시할 수 있습니다. 이러한 기능으로 공간을 더 효율적으로 활용할 수 있습니다.
고정식 애플리케이션
Safe Motion Control은 기계 정지를 감지하며 작업자가 즉시 기계에 개입할 수 있습니다. 이로써 도어나 관찰 후드 또는 유사한 안전 장치로 보호된 기계에서 작업물과 공구를 신속하게 교환할 수 있습니다. 속도가 감시되므로 정비 작업이 안전하고 효율적으로 진행됩니다.