많은 산업 분야에서는 어마어마한 양의 대량 자재를 움직이는 벨트에서 처리해야 합니다. 그리고 흔히 이 작업은 기후조건에 무관하게 야외에서 이루어집니다. SICK는 이로 인해 발생하는 어려움을 해결하기 위한 지능형 솔루션을 제공합니다.
SICK의 측정 및 센서 기술은 산업용 컨베이어 시스템을 감시하고 제어하며 최적화합니다. 여기에는 레벨 측정 및 완전한 벨트 감시를 위한 솔루션과 더불어 체적 유량 또는 질량 유량의 비접촉식 측정이 사용됩니다. 센서 시스템 간의 능숙한 상호작용은 작업량을 줄여주고, 비용과 시간을 절약해줍니다.
대량 자재 처리 장치는 생산 과정을 최적화하기 위해 저장 및 운반되는 자재의 양을 정확하게 감시할 수 있어야 합니다. 레이저 체적 유량계 Bulkscan® LMS511은 이를 위한 쉽고 정밀한 감시를 가능하게 합니다. 그래서 탄광, 시멘트 및 철강 산업, 석탄 발전소, 재활용 산업, 항만, 농업 등 생각할 수 있는 모든 분야에서 채우는 양을 최적의 수준으로 계산해서 처할 수 있습니다.
SICK와 함께라면 움직이는 컨베이어 벨트 위에서 더욱 수월한 작업이 가능합니다.
Bulkscan® LMS511 – 원활한 운반
위에서 모든 것을 내려다 보기. 이 원리로 Bulkscan® LMS511은 작동합니다. 레이저 체적 유량계는 적재 위치를 감지하고 대량 자재의 무게중심을 계산합니다. 기발함 그 자체 – 원활한 자재 관리
컨베이어 벨트의 기울기 감지
컨베이어 벨트가 잘못된 적재로 인해 기울어지는 것이 장기화되면 벨트에 손상이 발생할 수 있습니다. 콤팩트형 거리 센서 Dx35는 벨트의 측면 움직임 감시와 자동 알람을 통해 이러한 손상 발생을 예방합니다. 이는 환경광과 먼지에도 문제 없이 작동합니다.
컨베이어 벨트 속도 파악
컨베이어 벨트가 현재 얼마나 빠르게 움직이는지 알 수 있을까요? 특히 구동 장치가 없는 컨베이어 벨트를 감시하는 경우, 인크리멘털 엔코더 DFS60은 컨베이어 시스템이 올바로 작동하는지에 대해 믿을 수 있는 피드백을 제공합니다.
롤러 컨베이어 안전 확보
로프 풀 스위치 i110RP는 구간이 긴 컨베이어 시스템에 적합한 안전 솔루션입니다. 위험 상황에서는 이 솔루션을 통해 컨베이어 시스템이 중단되고, 신호 접점을 이용하면 오류 원인을 신속하게 찾을 수 있습니다.