SICK의 계속 교육: 기계 기능 안전 트레이닝

Entwicklungs- und Konstruktionsphase
Entwicklungs- und Konstruktionsphase

기계를 개발하고 설계하는 단계에서부터 이미 기계의 안전을 보장할 수 있는 방안을 고려해야 합니다. 흔히 사고는 사전에 위험 평가를 불충분하게 한 결과이기 때문입니다. 구현 및 커미셔닝 중에 추가적인 안전 기술을 구축하면 잔여 위험을 줄일 수 있습니다. 기계 안전은 안전 시스템과 기타 위험 감소 조치가 완벽히 기능하는지에 결정적으로 좌우됩니다. 하지만 작동 중에도 항상 작업 안전이 보장되어야 합니다. 기능 안전은 이 모든 단계에서 중요한 역할을 하며 기술 책임자는 여기에 필요한 지식을 갖춰야 합니다. 

 

SICK는 Certified Functional Safety Expert - SGS-TÜV Saar(CFSAE) 및 Certified Functional Safety Technician - SGS-TÜV Saar(CFSAT) 자격을 위한 교육을 제공합니다. 개발자, 설계자, 통합 설계자, 기술자, 운영자는 기능 안전 분야에 대한 교육을 받으면서 기계 안전을 보장하는 방법을 익힐 수 있습니다.  

SICK는 SGS-TÜV Saar의 공인 협력 파트너로서 기능 안전 관련 교육 프로그램을 제공합니다. 자격을 갖추고 SGS-TÜV Saar에 등재된 SICK 트레이너는 이론과 실제를 아우르는 포괄적인 지식을 갖춘 전문가입니다. 장기간의 프로젝트 경험, 기능 안전 분야에서의 지속적인 교육 수료, 교육자로서의 역량은 SICK 교육 인력의 특장점입니다. 엔지니어, 설계자, 기술자와 관련 분야에 종사하는 기타 관심 있는 사람은 트레이닝을 통해 기능 안전에 관한 국제 공인 전문가 또는 기술자의 자격을 갖추고 자신의 전문 지식을 심화할 수 있습니다. 트레이닝은 SICK 지사, 고객 측 현장 또는 가상 공간에서도 진행되며 현재 영어, 스페인어, 터키어, 중국어로 제공됩니다. 이로써 세계의 다른 지역에 있는 기업도 유럽연합의 안전 관련 요건과 지침에 관한 지식을 습득하고 제품과 상품의 수출을 수월하게 만들 수 있습니다. 

SICK-Expertentraining CFSAE
SICK-Expertentraining CFSAE

모든 교육은 어젠더대로

SICK 전문가 트레이닝 CFSAE에서는 위험 평가 및 감소와 기계 안전, 기계의 기능 안전이라는 복합 주제를 다룹니다. 보호 그리드와 전자감응식 보호 장치 같은 다양한 보호 장치뿐 아니라 위험을 줄일 수 있는 안전 관련 소프트웨어도 소개합니다. 또 다른 복합 주제는 보호 장치의 가능한 설치 위치를 다룹니다. 안전 기능의 검증 및 타당성 평가의 기초를 비롯하여 안전 관련 제어 시스템 개발 요건이 다음 표준을 바탕으로 교육됩니다. EN ISO 12100(기계 안전 – 일반 설계 원칙 – 위험 평가 및 위험 감소), EN ISO 13849(기계 안전 – 안전 관련 제어기 부품) 및 EN/IEC 62061(기계 안전 – 전기/전자/프로그래밍 가능 전자 제어 시스템의 기능 안전). SICK의 트레이너는 상세한 실제 예를 제시하며 무엇보다도 문서화 및 기능 안전 관리(Functional Safety Management) 주제에 관하여 검증된 전문가 팁을 제공합니다. 아울러 제조사를 위하여 작업 장비 지침을 구현할 수 있도록 지원합니다. 그 밖에 표준 EN/IEC 61508(기계 안전 – 안전 관련 전기/전자/프로그래밍 가능 전자 시스템의 기능 안전) 및 기계류 지침과 관련된 내용을 교육합니다.

SICK 기술자 트레이닝(CFSAT)에서는 기계 안전을 위한 기본적인 표준과 규정의 중요성을 교육합니다(예: ISO 12100, ISO 13849, EU 기계류 지침, EU 작업 장비 지침). 이 교육에서 SICK 트레이너는 위험 평가와 위험 요소 조사가 왜 필요하며 여기에 어떤 방법이 사용되는지를 설명합니다. 또한 어떤 보호 장치가 있고 어디에 사용되는지, 선택한 보호 장비를 설치하고 사용할 때 일반적으로 유의할 사항은 무엇인지, 보호 장치를 올바로 설치하는 게 왜 중요한지를 구체적인 예시를 통해 보여줍니다. 그 밖에 기계 조작자를 방해하는 안전 관련 문제와 기계 안전상의 결함을 인지하는 법과 평소 작업 안전을 유지하는 법을 트레이닝에서 다룹니다. 기계 개조의 결과와 안전 기술 평가도 교육 계획에 포함되어 있습니다.

CFSAE 및 CFSAT 인증서(SGS-TÜV Saar)로 훌륭한 자격을 갖춘다

참가자는 상세한 트레이닝 자료를 받으며, 원하는 경우 수료 시험을 치를 수 있습니다. 시험을 통과하면 SGS-TÜV Saar가 세계적으로 공인된 인증서인 Certified Functional Safety Expert - SGS-TÜV Saar(CFSAE) 또는 Certified Functional Safety Technician - SGS-TÜV Saar(CFSAT)를 발급합니다.

 

Haben Sie noch Fragen?
Haben Sie noch Fragen?

더 궁금한 점이 있으신가요?


전문가에게 문의하기 

Die Lernangebote auf einen Blick
Die Lernangebote auf einen Blick

학습 코스 한눈에 보기

트레이닝 포트폴리오로 이동 

Certified Functional Safety Application Expert
Certified Functional Safety Application Expert

Certified Functional Safety Application Expert

트레이닝으로 이동

Certified Functional Safety Application Technician
Certified Functional Safety Application Technician

Certified Functional Safety Application Technician

트레이닝으로 이동