오늘날 많은 산업 분야에서는 널리 보급된 서보 모터 외에 공압 및 유압 시스템도 투입되고 있습니다. SICK는 지능형 센서 시스템으로 늘 구동장치와 함께합니다. SICK Fluid Power 센서는 공압 및 유압 시스템에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.
SICK Fluid Power – 전부 측정할 수 있습니다.
SICK의 핵심 주제: Fluid Power 애플리케이션에서 고객이 얻는 이점
![Condition Monitoring SICK Fluid Power Condition Monitoring SICK Fluid Power](https://cdn.sick.com/media/content/h53/hd4/9787648180254.jpg)
컨디션 모니터링 및 예측 정비
컨디션 모니터링 및 예측 정비는 오랫동안 꿈같은 이야기였습니다. 하지만 생산이 점점 더 디지털화하면서 데이터 평가 방법이 계속 높은 수준으로 발전함에 따라 순수한 관찰을 벗어나 경험에 기반해 측정값을 진단하는 일이 가능해지고 있습니다. 이때 SICK 센서는 데이터 공급원으로서 중요한 역할을 합니다. SICK 센서의 매력은 정확도와 신뢰도만이 아닙니다. IO-Link 기능 덕에 측정 데이터에 간편하고 효율적으로 접근할 수 있습니다. Industry 4.0을 위한 데이터를 처리하고 제공하는 통합 제품이 센서의 기능을 완성해 줍니다.
![Easy Integration SICK Fluid Power Easy Integration SICK Fluid Power](https://cdn.sick.com/media/content/hb9/haf/9787648278558.jpg)
유연성과 간편한 통합
매우 똑똑하고 매우 신속한 설치 센서의 지능은 유연한 취급에서도 드러납니다. IO-Link 인터페이스 등 모든 상용 인터페이스를 통한 쉬운 센서 통합과 플러그 앤 플레이는 SICK Fluid Power 센서에서 당연히 기본으로 제공됩니다. 이로써 센서의 교체와 정비가 간편합니다. 그리고 SICK 지능형 센서의 추가 장착도 아주 쉽습니다.
![Intelligent Technology SICK Fluid Power Intelligent Technology SICK Fluid Power](https://cdn.sick.com/media/content/h7a/hd9/9787648376862.jpg)
경험을 토대로 한 기술
SICK는 지능형 센서 시스템에 기반한 측정값 및 측정 데이터 수집과 관련하여 풍부한 경험을 보유했습니다. SICK는 수십 년에 걸쳐 데이터 수집을 완성했을 뿐 아니라 데이터의 지능적인 처리와 이용 또한 발전시켰습니다. SICK 센서는 단순히 측정만 하지 않으며 차이를 만듭니다.
기계 제작 및 기타 산업: 스마트한 Fluid Power 솔루션이 시스템 중단을 방지해 줍니다.
기계 제작, 소비재 분야, 전자, 태양광, 자동차 산업에서 유압 및 공압 시스템은 높은 유연성과 효율성 덕분에 앞으로 더 큰 역할을 수행할 것입니다. 구현 가능하거나 이미 실현된 애플리케이션으로 긴 목록을 만들 수 있습니다. SICK 지능형 센서는 이러한 애플리케이션에서 설비 및 기계 가용성을 개선합니다. Fluid Power 센서는 자동화 부품 취급, 사출성형기, 유압식 프레스 또는 CNC 기계 등 어디에 투입되든 컨디션 모니터링에서 이미 중요한 기능 매개변수를 점검합니다. 컨디션 모니터링 결과에 따른 예측 정비(Predictive Maintenance)에 센서를 더 오래도록 사용할 수 있습니다. SICK 덕분에 가능한 일입니다.