자전거 곡예사가 멋진 연기를 펼칠수 있으려면 사전에 자전거가 곡예사에 맞춰 완벽하게 만들어져 있어야 하듯 엔코더 역시 완벽하게 사용 분야에 맞춰져 있어야 합니다.
그래서 SICK는 언제나 고객마다 제시하는 엔코더 요구사항에 맞춘 최적의 솔루션을 제공합니다. 매우 다양한 과제에 맞춰 구성할 수 있으므로 폭넓은 산업 공정에 완벽하게 통합될 수 있는 수많은 표준 버전들이 이를 위한 기초입니다. 그런데 제아무리 다양하게 기획하고 구성해도 고객에게는 최상의 결과물이 되지 않을 수 있습니다. 그럴 때 SICK는 고객의 과제에 정확히 맞춘 솔루션을 개발해 드립니다.
고객 고유의 엔코더 요건을 실현하는 일을 전담하는 SICK의 전문가팀과 협력하시면 최상의 제품 품질과 간편한 취급, 최적의 물류, 절대적 투명성 그리고 최상의 지원이 보장됩니다.
연결부는 어떤 것이어야 하나요? 어떤 기계 장치가 필요하고, 어떤 인터페이스를 원하시나요? SICK는 고객에게 정확히 필요한 엔코더를 만들어 드립니다. 고객이 샤프트 사이즈와 고정 시스템, 부속품을 선택하시면 필요로 하는 엔코더를 구성해 드립니다.
고객 선택사항:
- 고객 측 케이블 길이, 고정된 수 커넥터, 와이어 및 핀 배치에 맞는 연결 유형
- 어댑터 플랜지가 있는 고정 시스템, 플랜지와 토크 서포트 내의 마운팅 홀 패턴
- 고객 측에 설정을 맞춘 전기 인터페이스와 통신 인터페이스
- 다양한 길이, 디자인과 직경의 샤프트
고객 맞춤형 부속품, 별도 요청 시 사전 조립 가능.
귀사의 애플리케이션이 아주 특별한 엔코더 사양을 요구하나요? 언제든지 연락만 주십시오. 함께 솔루션을 찾아낼 수 있습니다.