필터링 기준:
667 검색 결과:
배출 모니터링용으로 적합성이 입증된 자동시정측정기(Transmissiometer)
- 중-고 분진 농도 측정에 적합
- 오염 점검 기능 통합
- 영점 및 기준점 자동 검사
- 작은 측정 구간부터 큰 구간까지 적합
전방 산란 방식의 랜스 버전 측정 장치
- 한쪽 면 설치
- 초저-중 분진 농도 측정에 적합
- 영점 및 기준점 자동 검사
- 오염 점검
- 부식성 가스를 위한 Hastelloy 측정 프로브 제공
- 직경이 작은 덕트에서 중간 덕트까지 적합
- 방폭 구역 2/22 또는 1/21용 장치 버전
자가 조정 기능이 있는 입증된 트랜스미소미터
- 송수신 장치 및 반사 장치에 대한 오염 검사 기능 탑재
- 광학 부품에 대한 자동 자가조정 기능
- 영점 및 기준점 자동 검사
- 중-고 분진 농도 측정에 적합
- 작은 측정 구간부터 큰 구간까지 적합
모터 피드백 시스템을 디지털 세계에 맞춰 업그레이드
- 출력부의 인터페이스: HIPERFACE DSL®
- 전압 공급: 7V DC ... 12V DC
- 동작 온도 범위: –30°C ... +115°C
- 보호 등급: IP00
- 입력 수 커넥터: 수 커넥터, 8핀
- 출력 수 커넥터: 수 커넥터, 4핀
- 외부 온도 플러그를 위한 추가 입력부
깔끔한 솔루션
- 위생 애플리케이션에서의 레벨 측정
- 수동으로 절단 가능한 로드 프로브, 최대 4,000mm 길이, Ra ≤ 0.8µm(옵션: Ra ≤ 0.4µm)
- 최대 180°C에 이르는 프로세스 온도, 최대 16bar에 이르는 프로세스 압력
- CIP/SIP 내성
- IP 67 및 IP 69의 높은 보호 등급
- 교체 가능한 위생적 프로세스 연결부
- 세 가지를 하나로: 디스플레이, 아날로그 출력부, 이진 출력부를 결합
- 프로세스 연결부 포함 원격 전자 장치, 가압증기멸균 가능
- IO-Link 1.1
컬러 테이프 및 2D 코드 감지로 유연한 궤도 유도 및 그리드 위치 결정
- 컬러 테이프 및 2D 코드 감지
- 160mm x 120mm 시야로 여러 개의 코드나 세 개의 라인을 동시에 감지할 수 있음
- X, y, z 좌표 및 각도의 지속적인 감지
- 고내성 하우징: IP65, 아연 다이캐스트
- ≥ 0.5m의 작은 커브 반경
자기 잠금 장치가 있는 공정 보호용 RFID 안전 스위치
- 코드화 단계가 높거나 낮은 액추에이터
- 자기 잠금력: 500N, 지지력: 25N
- PL e, 카테고리 4(EN ISO 13849), 도어 감시용 SIL 3(EN 61508)
- 오프셋 공차 ± 5mm
- 보호 등급: IP67
- 표준화된 마운팅 또는 통합 마운팅
- 캐스케이딩을 용이하게 해주는 M12 플러그 커넥터 2개 장착 버전
안전과 함께 효율성 제고
- Smart Sensor: IO-Link 또는 NFC와 SICK Safety Assistant 앱을 통한 진단 데이터 제공
- 콤팩트한 하우징, 표준화된 연결 시스템, 콤팩트한 액세서리
- 상태 LED를 포함한 정렬 보조 수단이 장치에 직접 통합됨
- 모든 기능의 구성이 소프트웨어 없이 가능함
- 폭발성 환경을 위한 버전 및 보호 등급 IP69K 버전
Safety under control – 콤팩트하고 간단하고 효율적임
- 소프트웨어로 프로그래밍이 가능하며 모듈식 하드웨어 플랫폼을 갖춘 안전 제어기
- 뛰어난 성능의 Safety over EtherCAT® 백플레인 버스
- 슬림한 디자인의 사용자 친화적 하우징
- 직관적인 구성 소프트웨어 Safety Designer
- 상용 필드버스 시스템과 데이터 통신 가능
- Flexi Loop를 이용한 안전 센서 캐스케이드
산업 환경용으로 적합한 대형 사각 하우징
- 디자인: 80mm x 80mm
- 늘어난 스위칭 거리: 50mm ~ 60mm
- 전기 사양: DC 3/4선식 또는 AC/DC 2선식
- 보호 등급: IP 65 및 IP 67
- 온도 범위: –25°C ~ 80°C
- 플라스틱 하우징
- N/O 또는 N/C 기능 프로그래밍 가능
- 스위칭 거리를 전위차계로 설정 가능
유형 2 애플리케이션을 위한 유연한 기계 안전
- BluePilot: 광학 정렬 보조 수단
- Smart Sensor: IO-Link를 이용한 효율적 통신
- 초고내성 VISTAL® 하우징
- 보호 등급 IP66, IP67, IP69K
- 최대 50m의 전형적인 감지 범위
- 빛의 유형: 적외선 및 가시 적색광
- 표준화된 연결 및 마운팅 시스템
- 유형 2, PL c, SIL1
유형 2 애플리케이션을 위한 유연한 기계 안전
- BluePilot: 광학 정렬 보조 수단
- Smart Sensor: IO-Link를 이용한 효율적 통신
- 초고내성 VISTAL® 하우징
- 보호 등급 IP66, IP67, IP69K
- 최대 20m의 전형적인 감지 범위
- 빛의 유형: 적외선 및 가시 적색광
- 표준화된 연결 및 마운팅 시스템
- 유형 2, PL c, SIL1
어떤 종류의 물체도 확실하게 감지
- 더 유연하거나 완전할 수 없는 하이브리드 센서 포트폴리오
- 직관적인 신형 라이트 스트립
- 동일 분야 최고의 한정거리반사 기능
- AutoAdapt 기술로 투명체 감지 가능
- VISTAL 하우징
비접촉식 문 감시를 위한 소형 자기감응형 안전 스위치
- 최대 7mm의 반응 범위
- 접점 2개 또는 3개
- 성능 수준 PL e(EN ISO 13849) 까지 가능
- 플러그 커넥터가 있거나 고정 연결 케이블이 장착된 센서
- Flexi Loop 호환 M12 플러그 커넥터(버전에 따라 다름)
비접촉식 문 감시를 위한 콤팩트한 자기감응형 안전 스위치
- 9mm에 이르는 반응 범위
- 접점 2개 또는 3개
- 성능 수준 PL e(EN ISO 13849) 까지 가능
- 플러그 커넥터가 있거나 고정 연결 케이블이 장착된 센서
- LED 상태 표시부(RE27)
- Flexi Loop 호환 M12 플러그 커넥터(버전에 따라 다름)
지능적 진단 기능으로 검정 의무가 있는 천연가스 측정
- 사용자 친화적 제품군
- 압력 및 온도 영향의 자동 수정
- 모든 동작 조건에서 사용 가능
- 안전한 백업 동작을 위한 PowerIn Technology™
- I-diagnostics™을 이용한 지능적 애플리케이션 진단
- Connect-and-go 기술이 적용되는 유량 컴퓨터로 확장 가능
- 천연가스 내 수소가 최대 30%일 때 측정 능력
- H2 함량의 정량화를 위한 가스 품질 지표
SICK의 가장 작은 안전 레이저 스캐너 – 엄청난 내구성과 높은 정밀성
- 높이가 고작 80mm
- safeHDDM® 스캔 기술 덕분에 빛, 먼지, 오염을 굉장히 잘 견딤
- Ethernet 인터페이스를 통해 고정밀 측정 데이터 제공
- 보호 필드 범위: 3m, 주사각: 275°
- 최대 128개 필드까지 자유롭게 구성 가능
- 표준화된 통신 인터페이스
- 구성 메모리가 포함된 시스템 플러그
산업 환경용으로 적합한 소형 사각 하우징
- 디자인: 10mm x 16mm x 28mm 또는 12mm x 26mm x 40mm
- 늘어난 스위칭 거리: 2mm ~ 8mm
- 전기 사양: DC 3/4선식
- 보호 등급: IP68
- 온도 범위: –25°C ~ 75°C
- 강인한 VISTAL® 하우징
- 270° 동작 상태 표시부 장착 소형 디자인
슬림하고 스마트하며 조작이 직관적임 – 라벨 감지를 위한 범용 솔루션
- 아주 슬림한 하단 다리(5.5mm 높이)를 가진 작은 하우징
- 투명 재료를 포함한 수많은 라벨과 필름을 감지함
- 라벨 간격을 1mm 크기부터 인식함
- 디스플레이에 티치인 품질과 운영 예비력이 표시됨
- IO-Link 인터페이스가 내장된 스마트한 센서
산업 환경용으로 적합한 슬림형 사각 하우징
- 디자인: 5mm x 5mm x 25mm 또는 8mm x 8mm x 40mm
- 늘어난 스위칭 거리: 0.8mm ~ 4mm
- 전기 사양: DC 3선식
- 보호 등급: IP67 또는 IP68K
- 온도 범위: –25°C ~ 75°C
- 강인한 VISTAL® 하우징
- 270° 동작 상태 표시부 장착 슬림 디자인
움직임을 감지합니다. 접촉 없이.
- 측정체 없이 속도, 길이, 위치의 비접촉식 측정
- 많은 재료, 색상, 표면에 사용 가능
- 매우 높은 측정 정확도 및 반복 정밀도
- 레이저 등급 1
- 고내성 디자인, 콤팩트한 치수, 가벼운 무게
- TTL 또는 HTL 인터페이스
- 진단 및 매개변수 설정 기능
산업 환경에서 사용하기에 적합한 직사각형 초소형 센서
- 디자인: 8mm x 16mm x 4mm 또는 10mm x 30mm x 6mm
- 늘어난 스위칭 거리: 1.5mm ~ 3mm
- 전기 사양: DC 3선식
- 보호 등급: IP 67
- 온도 범위: –20°C부터 +70°C까지
- 플라스틱 하우징
- 납작하고 가벼운 공간 절약형 디자인
올바른 방침을 따라 안전하게
- 강인한 디자인 및 높은 측정 정확도
- MARPOL Annex VI 및 IMO MEPC에 따라 선급협회에서 형식 승인을 받음
- 스크러버 뒤에서 SO2 및 CO2를 측정하도록 설계됨
- 현장에서 검증된 MARSIC300의 구성품을 사용함