필터링 기준:
667 검색 결과:
안전하고 간편하고 유연합니다. 작동 안전을 위한 엔코더
- 기능 안전 기술을 위한 엔코더: SIL2(IEC 61508), SILCL2(EN 62061), PL d(EN ISO 13849)
- 전기 인터페이스: 4.5V ... 32V, Sin/Cos 1VSS, 1,024주기
- 페이스 마운트 플랜지 또는 서보 플랜지, 블라인드 중공축 또는 관통형 중공축(페더 키를 이용한 마운팅 옵션)
- 범용 케이블 접속구, M23 또는 M12 수 커넥터, 축 방향 또는 방사상
- 보호 등급: IP65
- 작동 온도 범위: –30°C ... +95°C(모델에 따라 다름)
연도 가스 내 수은의 고성능 측정
- 열 변환기 내에서 직접 “수은 총량”을 정확하게 측정(특허 기술)
- 시약 없이 측정이 이루어짐
- 이젝터 펌프 사용으로 사실상 마모 없이 측정 기체 운반 가능, 가동부 없음
- 편차 자동 검사를 위해 내장된 조정 큐벳
- 내장된 시험 가스 발생기로 전체 시스템을 자동 조정(옵션)
- 전체 시스템의 모듈식 디자인
산업 환경에 사용하기에 적합한 경제적인 표준
- 디자인: M8에서 M30까지
- 늘어난 스위칭 거리: 1.5~38mm
- 전기 사양: DC 3/4선식 및 DC 2선식
- 보호 등급: IP67
- 온도 범위: –25°C ~ 75°C
- 니켈 도금 황동 하우징, 플라스틱 감지면
공격적인 가스의 직접적이고 신속한 측정 - 방폭 분야에서도 가능
- 직접적이고 신속한 인사이튜 측정
- 가스 채취, 가스 운송, 가스 처리 불필요
- 최대 네 개의 측정값을 프로세스 온도 및 압력과 함께 동시 측정 가능
- DOAS 평가 방식
- 정확도를 유지하면서 다수의 독립적인 측정 범위 측정
- 시험 가스가 필요 없는 자동 자가 테스트 기능(QAL3)
- 방폭 구역 2용 과압 차단 사양
많은 감지 및 측정 과제를 위해 – 매우 콤팩트한 하우징을 갖춘 광선 그리드
- 하우징 치수: 12mm x 24mm, 감지 높이: 100mm ~ 2,400mm
- 슬림 및 플랫 하우징 이형
- 교차 빔 기능: 최대 9개 빔
- 자체 광선 그리드 ASIC에 의한 빠른 반응 시간
- 감지, 분류, 측정 기능 및 스마트 태스크
- 자세한 진단 정보
- IO-Link COM3 인터페이스
C 슬롯용 포지셔닝 센서
- 공기압 실린더 및 그리퍼의 C 슬롯에 직접 마운팅되는 포지셔닝 센서
- 측정 범위가 25에서 200mm에 이르는 다양한 센서 버전
- 아날로그 출력부(전류 또는 전압용), 출력 신호 스위칭 장치 및 IO-Link
- 어댑터를 이용해 다른 실린더 디자인(원형 실린더 등)에 마운팅 가능
간편한 설치와 조작. 수많은 애플리케이션을 위한 광전 근접 센서.
- 간편하게 조작 가능한 터치스크린 디스플레이와 직관적인 사용자 인터페이스
- 고분해능 수신 어레이가 있는 정밀한 레이저 삼각측량 센서
- 다양성 감소로 구입, 관리, 보관, 교육, 정비 부담 최소화
- 스테인리스 스틸 V4A(316L) 소재의 고내성 하우징, 보호 등급 IP69k
- MultiMode 기능 “Speed”, “Standard”, “Precision” 및 전경 및 배경 억제 기능 원리
- 표준화된 마운팅, 사전 구성된 설정, 여러 가지 티치인 옵션으로 간편한 센서 통합
- 무단 조작 방지 옵션: 사용자 인터페이스 차단 기능
연소 및 건조 공정의 효율적 제어용
- 동적 습도 수정
- 프로세스에서 직접 진행되는 신속한 실시간 측정
- 최대 3개의 기체 성분과 온도 및 압력의 동시 감지
- 가스 채취 및 처리 없음
- 가스 검사용 측정 프로브 제공
- 자체 시험 및 제어 기능 탑재
까다로운 감지 과제를 위한 스마트한 솔루션
- 최대 16µs의 반응 시간
- 최대 20m(투과형 빔 시스템) 또는 1.4m(근접 시스템)의 스위칭 거리
- 보호 등급 IP54
- 다양한 언어로 텍스트를 표시하는 OLED 디스플레이
- IO-Link 포함 독립형 버전
- 진단 기능 및 스마트 태스크
- 설정 가능한 이력 현상 및 연속 임계값 조정
- 버스 버전 제공 가능
스위칭 거리가 크고 주변에 먼지가 많은 애플리케이션에서 믿고 사용할 수 있는 센서
- 추가 전면 LED가 광수신의 상태에 대한 정보를 제공함
- 더 큰 스위칭 거리와 높은 운영 예비력
- M12 수 커넥터, 케이블, 터미널 챔버
- DC 및 AC/DC 전원 공급
- –30°C부터 +60°C까지의 동작 온도 범위
- 시간 지연 옵션 제공
높은 조작 편의성을 제공하는 안전 릴레이
- 영리하고 사용자 친화적인 장치 기능
- 설치 폭이 18mm부터 시작되는 슬림 디자인
- 10ms 미만의 짧은 반응 시간(유형에 따라 다름)
- 상태 LED 및 진단 인터페이스
- 범용 이형과 Flexi Loop 안전 직렬 연결용 이형 제공
까다로운 감지 과제를 위한 고내성 금속 하우징과 강력한 성능
- 정밀 자동 시준
- 광원: 레이저, PinPoint LED, 적외선
- MultiMode 기능
- 천공 물체 감지를 위한 선형 광점
- ApplicationSelect 모드 제공
- 매개변수 설정을 위한 IO-Link 및 BluePilot
- IO-Link를 통한 진단 기능
- 고내성 아연 다이캐스트 금속 하우징
웹 폭 측정을 위한 최고의 정밀성
- 측정 정확도: ± 0.3mm
- 해상도: 0.1mm
- 측정 필드: 3,150mm(150mm 단위)
- 반응 시간: 32μs(빔에서 빔까지)
- 인터페이스: 스위칭 출력부 3개, 아날로그 인터페이스, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™
- 작동 범위 2,500mm
- 인터페이스 출력: 5개 웹 폭 및 5개 중간 위치를 포함한 10개 모서리
스위칭 포인트가 정밀한 T 슬롯용 실린더 센서
- T 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형 실린더와 타이 로드 및 프로파일 실린더, 도브테일 홈 실린더에도 사용 가능함
- 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름
- 조합된 고정 나사(소켓 나사 및 슬롯 나사)
- 고온 버전: 최대 100°C에 이르는 내열성
- 단행정 실린더에 사용할 수 있도록 길이가 아주 짧은 센서 하우징
- 보호 등급: IP 67, IP 68, IP 69K
IIoT 기능을 탑재한 범용 IO-Link 마스터
- 8개의 IO-Link 포트(M12, 5핀, A코드, Class A/B)
- US 및 UA에 대해 포트당 최대 4A 시 안전 전류량 최대 16A
- 고내성 IP67 하우징
- 동작 온도 –30°C ... +70°C
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT 제공
- IIoT 프로토콜 REST API, MQTT, OPC UA 사용 가능
- IP 주소 지정을 위한 회전식 코딩 스위치
터치 티치 기능으로 세척 분야에 적합한 실린더형 광전 센서
- 보호 등급인 IP69K인 M18 스테인리스 스틸 하우징에 장착된 실린더형 광전 센서
- 통용되는 모든 세제에 내성이 있으며, 독립 기관의 인증 획득
- 확대된 온도 범위: +85°C(장시간), +100°C(일시적으로 15분 동안)
- 설정용 티치인 기능
- 하우징, LED, 렌즈를 비롯한 모든 자재가 화학 제품에 강한 내성을 보입니다.
- DIN40050 기준에 부합하는 보호 등급 IP68K 및 IP68
- 레이저 각인 부품 번호
- ECOLAB 및 JohnsonDiversey 기준에 따라 인증
효율적 프로세스 분석, 악조건에서도 가능
- 높은 분광 해상도에 따른 높은 선택도
- 짧은 반응 시간
- 교정이 불필요
- 움직이는 부품 없음, 마모가 거의 없음
- 가스 채취 및 처리 불필요
- 방폭 구역 2용 과압 차단 사양
하나의 캐스케이드로 제공되는 유연하고 효율적인 감지 시스템
- 최대 60개의 센서에 사용 가능한 간편한 배선
- 연속적 클로킹을 통해 상호 간섭이 방지됨
- 다양한 센서 기술의 자유로운 배치
- 여러 케이블 길이로 센서 제공 가능
- 시스템의 센서 데이터 평가 또는 원시 데이터 직접 전달
- 진단 기능을 통한 공정 안정성
이중 필름을 쉽고 확실하게 식별함
- 디자인: M8 및 M12
- 금속화된 이중 필름의 식별
- 전기 사양: DC, 4선 케이블
- 온도 범위: –25°C ... +70°C
- 보호 등급: IP68
- 그리퍼 위치에 상관없는 감지
- 케이블 또는 IO-Link를 통한 티치인
선형 다이렉트 드라이브를 위한 고속 측정
- 선형 다이렉트 드라이브를 위한 절대 측정 시스템
- 측정 길이: 16,384mm까지
- 높은 이송 속도: 최대 10m/s
- 상태 LED
- 비접촉식 측정 시스템, 자기 테이프까지 판독 거리: 최대 0.8mm
- 전자 라벨
- HIPERFACE DSL® 인터페이스 덕분에 원케이블 기술을 갖춘 ETL70
- HIPERFACE® 인터페이스를 갖춘 STL70
검증된 FTIR 측정 기술로 통제 유지
- 적합성이 검증된 작은 HF 측정 범위: 0 ... 3mg/m³
- 확실한 측정값을 위한 자동 스펙트럼 조정 AutoVAL
- 터치스크린 작동
- 움직이는 부품이 없는 이젝터로 측정 기체 수송
- EN15267에 따라 적합성 검증
- SOPAS ET 소프트웨어를 이용한 자유로운 설정 및 원격 진단
- 분석기 자동 조정
- 채취 장치의 자동 백 퍼징 및 필터 세척
눈에 띄게 나아진 압력 감시
- 넓은 디스플레이에서 시스템 압력, 스위칭 상태 및 스위칭 포인트를 볼 수 있음
- 큰 버튼 3개, 직관적인 메뉴 탐색
- 게이지 압력 측정 범위(진공 및 과압)
- 각각 독립적인 스위칭 출력 2개, 옵션 아날로그 출력
- DIN 레일이나 벽면 또는 스위치 보드에 설치 가능
- 누출 감시를 위한 버전
- IO-Link
석유 및 천연가스 생산 설비, 정유 설비, 화학 공장의 플레어가스 설비에서 확실한 가스 유량 측정.
- 가스 속도가 빠르고 가스 혼합물이 바뀔 때도 확실한 측정
- ASC 기술 덕분에 높은 유속을 위해 측정 범위 확장 가능
- 별도 가스 분석기 없이 직접 질량 유량 계산
- 커미셔닝, 작동, 진단을 위한 직관적인 소프트웨어 FLOWgateTM
- I-diagnosticsTM: 셀프 모니터링, 자체 점검, 예측 정비
- 직관적인 애플리케이션 평가 덕분에 맞춤형 측정 성능 구현