필터링 기준:
667 검색 결과:
광학 조정 표시기가 있는 매우 짧은 그리퍼용 실린더 센서
- 공압 그리퍼와 공압 미니어처 실린더의 어플리케이션에 적합한 초소형 하우징(12.2mm)
- Schunk, Zimmer, FESTO, SMC 등 통용되는 모든 C 슬롯에 맞음
- 짧고 정확한 스위칭 포인트. 행정 거리가 짧은 어플리케이션에 이상적임
- 드레그 체인에 사용할 수 있는 케이블
- 보호 등급 IP68
- 시각적 조정 표시기 겸 스위칭 상태 표시부로 사용되는 노란색 LED
- 녹색 LED로 상태 표시
- IO-Link 및 자동화 기능
광학 조정 표시기가 있는 T 슬롯용 실린더 센서
- T 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형 실린더와 타이 로드 및 프로파일 실린더, 도브테일 홈 실린더에도 사용 가능함
- 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름
- 조합된 고정 나사(소켓 나사 및 슬롯 나사)
- 시각적 조정 표시기 겸 스위칭 상태 표시부로 사용되는 노란색 LED
- 녹색 LED로 상태 표시
- 단행정 실린더에 사용할 수 있도록 길이가 아주 짧은 센서 하우징
- 보호 등급: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link 및 자동화 기능
산소 측정 분야의 진위 일보
- 고성능의 레이저 분광법을 기반으로 한 O2 트랜스 미터
- 방폭 지역에서 사용 가능(FM, ATEX 및 IECEx 승인 완료)
- 공정에서의 직접 취부형(In-situ) 측정 혹은 가스 셀을 이용한 추출식(Extractive) 선택 가능(OPTION 사항)
- 요구 조건이 까다로운 산업 군에 적합한 설계
- 콤팩트한 디자인, 아주 간단한 작동 방법
- 장기간의 측정 안정성 보장
- 움직이는 부품이 없음
유연한 디자인을 가진 지능적인 초음파 만능 제품
- 측정 범위 최대 5,000mm
- 개별적으로 조정 가능한 사운드빔과 방해 에코 블랭킹
- IO-Link 탑재 Push-pull 디지털 출력 및 아날로그 출력
- 티치인 버튼 및 LED 4개를 통한 상태 인식
- 회전식 센서 헤드 및 Push-Lock 마운팅 컨셉
- 온도 보상 기능 탑재
- IO-Link를 통한 진단 기능
물체 감지 분야의 슈팅 스타
- 적용 기술: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
- BluePilot: 광학 정렬 보조 수단, 광학 스위칭 거리 표시부가 있는 teach-turn 조정 요소를 이용하거나 IO-Link를 통해 스위칭 거리 조정
- PinPoint LED: 광도가 높은 적색광 송신 LED
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, 진단, 스마트 태스크
- Vistal 하우징: 높은 화학적, 열적, 기계적 견고성
경제적인 감지 솔루션
- 뛰어난 광학 성능 및 주변광 내성을 위한 최신 OES4-ASIC 기술
- 하우징 형태: 실린더형(M18 나사산 포함), 직육면체형 및 하이브리드형
- 다양한 고정 옵션
- 프로그래밍이 가능한 출력 신호 스위칭 장치
- 보호 등급 II의 전원 어댑터 필요
프로세스 및 배출 모니터링을 위한 맞춤형 가스 분석기
- 다양한 분석기 모듈 제공: UNOR(NDIR), MULTOR(NDIR), OXOR-E(전기 화학적 O2), OXOR-P(상자성 O2), THERMOR(열전도성)
- 60개 이상의 측정 성분 선택
- 서로 다른 사용 분야를 위한 다양한 하우징 이형
- 하우징 하나에 최대 3개의 분석기 모듈 사용 가능
180° 작동 반경을 가진 RFID 감시 안전 잠금 장치
- 혁신적 디자인: 180° 작동 반경을 가진 개방형 잠금 헤드, 둥글게 처리된 하우징, 밝은 LED(삼면에서 보임)
- 도어 및 잠금 장치 모니터링을 위한 PL e, 낮거나 높은 코드화 수준 선택 가능
- 보호 등급 IP67 및 IP69K
- 최대 3,150N의 높은 잠금력
- 유연한 액추에이터 덕분에 높은 오프셋 공차
설정 가능한 스위칭 포인트가 두 개 있는 T 슬롯용 실린더 센서
- T 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형 실린더와 타이 로드 및 프로파일 실린더, 도브테일 홈 실린더에도 사용 가능함
- 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름
- 스위칭 지점 두 개를 티치인 버튼으로 간단하게 설정 가능
- 양쪽 스위칭 지점 표시용 LED
- 최대 50mm 행정의 감지 범위
센서 헤드가 두 개 있는 T 슬롯용 실린더 센서
- 하나의 수 커넥터에 2개의 MZT8 센서 헤드가 있는 다양한 형태의 T 슬롯 실린더용 센서
- 센서는 위에서 실린더 슬롯으로 삽입됨
- 조합된 고정 나사(소켓 나사 및 슬롯 나사)
- 최대 80°C 내열성
- 단행정 실린더에 사용할 수 있도록 길이가 아주 짧은 센서 하우징
- 보호 등급: IP68
매우 유연한 감지
- 직관적 조작 컨셉
- 50μs의 빠른 반응 시간
- 전위차계를 이용하거나 버튼이나 케이블을 통한 티치인을 이용한 스위칭 임계치 조정
- 보호 등급 IP 66으로 높은 견고성
- PNP/NPN 전환(티치인 버전)
- 4자릿수 디지털 디스플레이(티치인 버전)
- 다양한 고정 컨셉
- 다양한 연결 유형 사용 가능
끊임없이 더 높은 수준의 안전을 생각하므로
- NFC 진단 및 스마트폰 앱
- IO-Link를 통한 진단 및 자동화
- Smart Box Detection을 이용한 개체 패턴 인식
- 2신호 뮤팅
- 지능적 작동 지점 보호
- 모든 기능의 구성이 소프트웨어 없이 가능함
- 저감된 분해능: 1개 또는 2개 광선
- 다양한 보호 등급 및 폭발성 환경용 이형
모바일 기계에 사용하기 위한 안정적인 센서
- 나사산 크기: M12~M30
- 높은 스위칭 거리: 4mm~20mm
- 전기 사양: DC 3선 도체
- 보호 등급: IP68, IP69K
- 주변 온도: –40°C~+100°C
- 감지면은 플라스틱(LCP)으로 이루어진 강인한 스테인리스 스틸 하우징
- 로드 덤프(Load Dump) 보호 기능 및 전자기 적합성(100V/m)
- E1 형식 승인
용접 분야용 감소 요인 1 센서
- 디자인: M8 ~ M30, 40 x 40mm 및 80 x 80mm
- 향상된 스위칭 거리: 최대 75mm
- 전기 사양: DC 3/4선식
- 보호 등급: IP68
- 온도 범위: –30°C ~ +85°C
- 원통형 스레드 설계용 PTFE 코팅
- 모든 금속에 감소 요인 1 적용
위생 및 세척 분야용 센서
- 디자인: M8에서 M30까지
- 늘어난 스위칭 거리: 2mm ~ 20mm
- 전기 사양: DC 3/4선식
- 보호 등급: IP68, IP69K
- 온도 범위: –40°C부터 +100°C까지
- 감지면은 플라스틱(LCP)으로 이루어진, 식료품에 무해한 스테인리스 스틸 하우징
- 시각적 조정 표시기, IO-Link-ready
- 세제에 강한 내성, Ecolab 인증
간편한 분산형 지능 및 디지털 데이터 처리
- 이진 스위칭 센서를 임의의 IO-Link 마스터에 간편하게 연결 가능
- 이진 인바운드 또는 아웃바운드가 2개씩 있는 구성 가능한 6개 포트로 최대 12개의 표준 인바운드/아웃바운드 연결이 가능
- 추가 제어기 없이 드래그 앤 드롭 방식의 연결을 통해 이진 인바운드 및 아웃바운드로 구성된 독자적인 센서 시스템을 쉽고 빠르게 구축
- 개별 센서 신호를 단일한 IO-Link 메시지로 통합함으로써 배선 부담 감소 및 비용 절감
그야말로 기발합니다 – 80GHz 레이더를 이용한 대량 자재 레벨 측정
- 다양한 안테나를 포함한 80GHz 프리 빔 레이더
- 측정 범위: 최대 120m
- 프로세스 온도: −40°C ... +200°C
- 프로세스 압력: −1bar ... +20bar
- 프로세스 연결: 나사산, 플랜지, 특수 브래킷
- 하우징: 플라스틱(IP66 / IP67) 또는 알루미늄(IP66 / IP68)
- WPAN 및 디스플레이 포함 또는 미포함
- 인증: Ex d, Ex ia, Ex ta
단순한 IO-Link 마스터 그 이상
- 구성 가능한 IO-Link 마스터 포트 4개(기본 I/O 또는 IO-Link)
- 직관적인 사용자 인터페이스 SOPAS ET 덕분에 USB 또는 Ethernet으로 간단하게 설정 가능
- 'Dual Talk': 기업 수준에서 그리고 동시에 산업용 Ethernet을 통해 센서 데이터에 접근
- 더 복잡한 애플리케이션 과제를 논리 에디터로 해결
기울기 측정을 위한 고내성 만능 제품
- 측정 범위: 최대 360°(1축) 또는 최대 ± 90°(2축)
- 마모 없는 MEMS 기술이 높은 정밀성과 신호 품질을 보장
- 측정 정확도: ± 0.1°까지
- 아날로그 인터페이스: 0V ~ 10V 및 4mA ~ 20mA
- 보호 등급: IP66, IP68, IP69K
- 설치 시 제로 세팅을 위한 프리셋 기능
- 프로그래밍 가능 이형
다른 제품이 한계에 부닥치는 모든 곳에서 사용 가능.
- 속도와 위치의 비접촉식 무베어링 측정
- 회전당 측정 스텝이 12,672에 이르는 해상도
- ± 0.05°에 이르는 정확도
- 중공축 직경 30mm ~ 500mm에 적합
- 거친 주변 조건에서도 안정적
- 확장형 명판이 있는 HIPERFACE® 인터페이스
- 내부 및 외부 로터 모터용
원통형 M18 하우징을 갖춘 레이저 센서
- 실린더형 M18 하우징에 저렴한 레이저 발광 LED
- 레이저 안전 1등급
- 빠른 반응 시간
- 축형 또는 방사형 광학 하우징
- 서비스 수명이 긴 금속 하우징
- 보호 등급 IP67
- 소형 물체 감지에 안성맞춤인 잘 보이는 작은 광점
안정적인 안전 레이저 스캐너 – 탁월한 지능
- 혁신적 스캔 기술 safeHDDM®
- Ethernet 인터페이스를 통해 고정밀 측정 데이터 제공
- 보호 필드 범위: 최대 9m, 주사각: 275°
- 최대 128개 필드까지 자유롭게 구성 가능, 최대 8개의 동시 보호 필드
- 표준화된 통신 인터페이스
- 구성 메모리가 포함된 시스템 플러그