필터링 기준:
667 검색 결과:
습성 가스의 확실한 먼지 측정
- 초저-중 분진 농도 측정에 적합
- 가스 채취 및 반환이 한 프로브에서 이루어짐
- 오염 점검
- 영점 및 기준점 자동 검사
- 단순한 구성 및 편리한 작동: 추가 원격 디스플레이를 이용한 옵션
- 정비 필요성을 사전에 감지하기 위한 통합 시스템 모니터링
매우 훌륭한 가성비를 가진 T 슬롯용 실린더 센서
- T 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형 실린더와 타이 로드 및 프로파일 실린더, 도브테일 홈 실린더에도 사용 가능함
- 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름
- 조합된 고정 나사(소켓 나사 및 슬롯 나사)
- 스위칭 상태 표시용 LED
- 보호 등급: IP 67
T 슬롯용 리드 접점 실린더 센서
- T 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형 실린더와 타이 로드 및 프로파일 실린더, 도브테일 홈 실린더에도 사용 가능함
- 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름
- 조합된 고정 나사(소켓 나사 및 슬롯 나사)
- 스위칭 상태 표시용 LED(유형에 따라 다름)
- 보호 등급: IP 67
- 최대 230V 공급 전압
초소형 궤도 이동 차량을 위한, 세계에서 혁신적인 안전 솔루션
- 확실한 솔리드스테이트 기술이 적용된 세계 최초의 LiDAR 다중광 빔 스캐너
- 궤도 이동식 AGC의 필요에 완벽히 맞춰 설계됨: PL c, 1.1m 스캔 범위, 150° 주사각
- 콤팩트함 – 고작 43mm의 높이
- 진단 데이터와 복제 기능 덕분에 Safety Assistant 앱과 Safety Designer 소프트웨어를 통한 구성 가능
세계 최고의 스캔 범위와 성능
- 최대 16μs까지 선택할 수 있는 반응 시간
- 투과형 빔 시스템의 경우 최대 20m, 센서 시스템의 경우 최대 1400mm에 이르는 감지 거리
- 간섭 방지 기능으로 버스 호환성
- 4자릿수 디지털 디스플레이 2개
- 이력 현상 조정 가능
- 회전식 디스플레이
- 고분해능 신호 처리
- 프로그램이 가능한 시간 지연
유연하고 스마트하며 콤팩트함 사용 분야가 수없이 많은 엔코더
- 최대 26비트 분해능(단일 회전: 14비트, 다중 회전: 12비트)의 36mm 앱솔루트 엔코더
- 페이스 마운트/서보 플랜지, 블라인드 중공축
- 회전식 수 커넥터 또는 케이블 연결부
- 매개변수 설정을 구성 가능한 IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI 인터페이스
- 진단 기능
- 스테인리스 스틸 디자인(Inox 버전)
- 보호 등급 IP67 또는 IP69K까지
이동식 및 고정식 애플리케이션을 위한 안전 센서
- 넓은 감지 범위: 0.05m에서 최대 25m
- ISO 13849에 따라 인증됨
- 적은 전력 소비량(일반: 4W, 최대: 16W)
- USB 인터페이스를 통한 즉각적인 커미셔닝 및 구성
- 지능형 필드 평가와 측정 데이터 출력을 결합하는 통신 인터페이스
연도 가스 감시를 위한 검증된 측정 기술
- O2 및 TOC 포함 최대 10가지 IR 성분 측정
- 열 추출식 측정 기술
- 이젝터 펌프를 통한 마모가 없는 가스 공급
- 내부 조정 필터를 이용한 기준점 검사
- 인증된 디지털 Modbus® 인터페이스
- 플랫폼에 구애받지 않고 장치를 제어할 수 있는 웹서버
- HCl 및 NH에서 건식 시험 가스 사용3
- ATEX-Zone 2, IIC T3 gb용 등급
실외 영역의 자동화용 안전 레이저 스캐너
- 실내 및 실외 영역에서의 대인 보호에 대한 ISO 13849 및 IEC 62998 인증을 받음
- 스캔 기술 outdoor safeHDDM®
- 높은 성능을 위한 모듈식 액세서리
- 최대 128개 필드까지 자유롭게 구성 가능
- Safety Designer 및 모니터링 앱을 이용한 진단
- AGV Dynamic Weather Assist로 속도 조정 가능
열악한 주변 조건에서 사용하기에 적합한 콤팩트한 사각 하우징
- 디자인: 40mm x 40mm
- 늘어난 스위칭 거리: 20mm ~ 40mm
- 전기 사양: DC 3/4선식
- 보호 등급: IP68, IP69K
- 온도 범위: –25°C ~ +85°C
- 플라스틱 하우징
- Push-Lock 마운팅 시스템
- 센서 헤드, 다섯 방향으로 회전 가능
길이, 폭, 높이 측정에 유연하게 사용 가능
- 빔 간격: 2.5mm, 5mm, 10mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm
- 작동 범위: 12m
- 기능: 교차 빔 측정, 4 x 구역 측정, 고속 스캔, 투명 모드
- 인터페이스: PNP, 아날로그, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- 안정적인 스위칭 임계값을 가진 태양광 내성 모드
거친 환경에서 위험 영역을 감시하기 위한 안전 레이더 시스템
- 평가 장치와 최대 6대의 센서
- 보호 필드: 스캔 범위 최대 9m, 유연하게 설정 가능한 구경각
- 먼지구름, 목재 칩, 불티, 플라스틱 입자에 대해 강한 내성
- 보호 등급 IP67; –40°C ~ +60°C에서 동작
- 오염에 매우 강함
- 소프트웨어로 간단하게 구성
검정 가능한 천연가스 분배 측정
- 최첨단 기술: 초음파
- 진단 및 지속적 기능 점검
- 가동부가 없어 강인하고 신뢰성 있음
- 카트리지 교체 가능
- 직선 주입/배출 구간 불필요
- 과부하 내성
- 유량 재평가/데이터 등록 기능 통합(옵션)
- 배터리 전원 공급 또는 본질 안전형 전원 공급
빠르고 확실한 터널 내 화재 감시
- 산란광 측정 원리에 의한 가시도 측정(K값)
- 높은 가용성, 움직이는 부품 없음
- 신속하고 확실한 연기 감지
- EN 61508(SIL1)에 따라 개발된 소프트웨어
- 오류 경보 에러 거의 없음
- 고내성 스테인리스 스틸 하우징으로 IP 6K9K 보호 등급 구현
- 내장된 가열기로 안개 대비(옵션)
초소형 디자인의 모듈식 와이어 드로우 엔코더
- 측정 길이: 1.25m ... 10m
- 인터페이스/측정 길이 옵션이 다양한 모듈식 측정 시스템
- 날씬한 초소형 하우징(55mm ... 190mm), 측정 드럼에 스프링 내장
- 가벼우면서도 충격에 강하고 온도 저항성이 있는 플라스틱 하우징
- 티치인 기능을 갖춘 아날로그 인터페이스(엔코더)
까다로운 애플리케이션을 위한, 프로그래밍 가능한 고분해능 엔코더
- 회전당 펄스: 최대 65,536(16비트)
- 하우징 직경: 60mm
- 중실축, 블라인드 중공축, 관통 중공축
- 보호 등급: IP65/IP67
- 통신 인터페이스: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- 연결 유형: M12 수 커넥터, M23 수 커넥터 또는 범용 케이블
- 프로그래밍 가능, 콤팩트한 설치 깊이, 원격 제로 세트 가능
확실한 3D 환경 감지로 새로운 차원을 연다
- 성능 수준 c의 3D Time-of-flight 카메라
- 최대 4m의 보호 필드 범위
- 2개의 동시 보호 필드와 8개의 감시 케이스
- Gigabit Ethernet을 통한 측정 데이터 출력
- 보호 등급 IP65 및 IP67로 내충격성과 내진동성을 갖춘 콤팩트한 디자인
- 검증된 직관적인 구성 소프트웨어 Safety Designer
경제적인 솔루션을 위한 슬림하고 콤팩트한 인크리멘털 엔코더
- 회전당 펄스: 최대 1,024
- 하우징 직경: 40mm
- 중실축 및 블라인드 중공축
- 보호 등급: IP50 (중실축)
- 통신 인터페이스: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- 연결 유형: 케이블
- 슬림하고 콤팩트한 디자인
위치 감시를 위한 원통형 유도감응 안전 스위치
- 디자인: M12 ~ M30까지
- 확대된 반응 범위: 4mm ~ 15mm
- OSSD 안전 출력부 2개
- 보호 등급: IP67
- 온도 범위: –25°C ~ +70°C
- 니켈 도금 황동 하우징, 플라스틱 감지면
- 최대 성능 수준 PL d(EN ISO 13849)
- 연결 버전: M12 수 커넥터, 케이블 또는 M12 수 커넥터 포함 케이블
위치 감시를 위한 소형 직육면체 유도감응 안전 스위치
- 직육면체 디자인: 12mm x 26mm x 40mm
- 반응 범위: 4mm
- OSSD 안전 출력부 2개
- 보호 등급: IP67
- 온도 범위: –25°C ~ +70°C
- 강인한 VISTAL® 하우징
- 최대 성능 수준 PL d(EN ISO 13849)
- 연결 버전: M8 수 커넥터, 케이블 또는 M12 수 커넥터 포함 케이블
현대화된 터널 내 공기 질 측정
- 산란광 측정 원리에 의한 가시도 측정(K값)
- EN 50545 기준에 따라 전기화학적 센서로 CO 및 NO 측정
- EN 61508(SIL1)에 따라 개발된 소프트웨어
- 높은 신뢰성, 움직이는 부품 없음
- 2가지 서로 다른 가스 측정 방식 결합에 의한 가시도 측정
- 고내성 스테인리스 스틸 하우징으로 IP 6K9K 보호 등급 구현
- 내장된 히터로 안개 수정(옵션)
안정적인 범용 인크리멘털 엔코더
- 회전당 펄스: 최대 10,000
- 하우징 직경: 60mm
- 중실축, 블라인드 중공축 및 관통 중공축
- 보호 등급: IP67, IP69K
- 통신 인터페이스: TTL/RS-422, HTL/Push pull, 범용 인터페이스(TTL, HTL)
- 연결 유형: M12 수 커넥터, M23 수 커넥터, 케이블, M12, M23 수 커넥터 포함 케이블
- 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 하우징
방폭 구역을 위한 T 슬롯용 실린더 센서
- T 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형 실린더와 타이 로드 및 프로파일 실린더, 도브테일 홈 실린더에도 사용 가능함
- 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름
- 조합된 고정 나사(소켓 나사 및 슬롯 나사)
- 다양한 버전의 이 센서는 ATEX 카테고리 1D, 1G와 3D, 3G에 모두 부합합니다.
- 단행정 실린더에 사용할 수 있도록 길이가 아주 짧은 센서 하우징
- 보호 등급: IP 67
영리한 측정. 비용 절감.
- 독립형 측정기 — 제어 장치 MCU 포함 또는 미포함
- 영점 및 기준점 자동 감시
- 옵션으로 제공되는 통합형 퍼지 에어 공급장치
- 덕트 한쪽 면 설치
- 안정적이고 콤팩트한 구조
- 덕트에 기계적 가동부 없음