品質保証の自動化

Automatisierung der Qualitätssicherung
Automatisierung der Qualitätssicherung

品質保証は、持続可能な経営と安定した利回りのための前提条件です。これは、材料管理、機能点検、機械監視および生産監視までを包括しています。これにより在庫を減少させることができ、処理時間が短縮されます。プロセス監視および品質保証を行うセンサソリューションでは、品質変化時および生産変換時に自律的に調整することにより、柔軟性が向上します。その結果、資源効率、より少ない不良品、高いスループットが保証されます。

ビジョン以上の効果を発揮

産業環境で事実を安全かつ確実に把握するためには、唯一のビジョンだけでなく、それ以上の要素が必要となります。このためSICKでは、設定可能なスタンドアロン型、プログラム可能な高速カメラ、さらにはコンパクトかつ簡単に統合できる機器に至るまで、最も高度な要件を対象として様々なビジョンセンサを幅広く提供しています。SICK独自の実績ある土台と様々な画像処理ライブラリの統合可能な機能から、インダストリ4.0のタスクに合わせて完璧にカスタマイズされた新しいソリューションが生まれます。ここには、品質管理、トラックアンドトレース、オブジェクトデータの収集および予知保全なども含まれています。

製品の選択

品質管理システム
ピンと圧入点検 - ピンの存在と位置のチェック
Pinspector 3D
産業用画像処理
可動部品の3D点検を確実に実行する設定可能で直感的なセンサ
TriSpector1000
柔軟な光学系と頑強な筐体を備えたオールインワンビジョンセンサ
InspectorP63x
統合製品
フレキシブル。インテリジェント。高いコミュニケーション能力。
SIM4x00

ご質問がおありですか?

エキスパートにお問い合わせ