HIPERFACE DSL® – デジタル進化

SICKは技術的先駆者としてHIPERFACE DSL®と共に、周波数コンバータとモータフィードバックシステム間を最小限のケーブル接続のみでつなぐことのできる純粋なデジタルプロトコルを提供します。– The one cable technology!

HIPERFACE DSL® – その利点

単一ケーブル技術のHIPERFACE DSL®により、コスト削減と所要スペースの削減を実現し、簡単に実装して、極めて高いレベルの投資・機械安全性を得ることができます。プロトコルは冗長設計されているため、例えば安全制限速度 (SLS) などの機能的な安全機能を簡単に実装することができます。

モータフィードバックの接続コネクタが廃止されたことにより、モータ側の設計自由度が向上しました (小型サーボモータでは極めて重要)。電子銘板、サービスヒストグラム、および追加の測定値 (温度と振動) の伝送などの追加機能により、HIPERFACE DSL®インタフェースは、SICKのモータフィードバックシステムと共に、すべてのサーボモータをインダストリ4.0アプリケーションのデータソースへと変換します。

  • 接続コストとケーブル種類を50%削減:

    第二のモータフィードバックケーブルが廃止されたことにより、接続コストが削減されケーブルの種類も少なくなりました。シンプルである方がより多くの利点を享受できます!

    より優れた性能:

    HIPERFACE® DSLの非常に高速なプロセスデータ転送により、驚くほど高度な分解能と精度を発揮します。

    SIL3まで認定:

    HIPERFACE® DSLの導入と共に信頼性と安全機能に関しては準備万端: このインタフェースは国際規格である安全度水準のレベル3を満たしています。

    診断:

    セルフテストによる迅速かつ効率的な検出およびトラブルシューティングにより品質が向上します。

    スムーズな動作:

    お使いの駆動システムの円滑な動作を新しい次元で体験してください。

    遠隔診断:

    インターネット経由の快適な遠隔診断により、メンテナンス作業をより速く効率的に準備できます。

    予防的メンテナンスに対応:

    予防的なメンテナンスにより計画外の機械ダウンタイムを回避します。

    向上した安全性:

    機能および投資における安全性、障害のない設備動作、エラーフリーで迅速に作業。

  • HIPERFACE DSL logos
    HIPERFACE DSL logos
  • こちらよりソフトウェア、 HIPERFACE DSL® Master IP-Core を入手いただけます。

    すでにIP-Core CD-Romを入手しており、ソフトウェアを更新する必要がありますか? この場合は My SICKから ログインしてください。


    HIPERFACE DSL® Master IP-Coreの技術情報

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

    e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

Our HIPERFACE DSL® products

モータフィードバックシステム
HIPERFACE DSL®で速度を確実に測定することで、標準的なサーボアプリケーションが実現
EKS/EKM36
モータフィードバックシステム
HIPERFACE DSL®で絶対位置を確実に検出することで、安定性の高いサーボアプリケーションが実現
EES/EEM37
リニアエンコーダ
リニア直接駆動装置の最高速度での測定
STL/ETL70
モータフィードバックシステム
動的なサーボドライブ向けの高分解能モータフィードバックシステム
EFS/EFM50
モータフィードバックシステム
HIPERFACE DSL®で絶対位置を確実に検出することで、要件の高いサーボアプリケーションが実現
EDS/EDM35
モータフィードバックシステム
モータフィードバックシステムをデジタルワールドにアップグレード
sCon
ドキュメンテーション

HIPERFACE DSL®

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICKのSmart Motor Sensorsはユーザにとって、内部情報の提供源です。

詳細はこちら