屋外における自動化に適したセーフティレーザスキャナ
outdoorScan3
大雨でもセーフティレーザスキャナは高い信頼性で機能します。しかし「大雨」とは実際には何でしょうか?センサはこれをどのように感じ取っているのでしょうか?中程度の雨と非常に強い雨との違いは何でしょうか?そして、センサはそれぞれの状況にどのように反応するのでしょうか?この動画でこれらの疑問にお答えします!
動画は後まわしにして、とりあえず内容を把握したいですか?大まかな概要は次のとおりです:
状況1: 中程度の雨
中央ヨーロッパにおける典型的な降雨がこれにあたります。この場合outdoorScan3は完全に機能します。
状況2: 強い雨
この種の雨は山岳地帯、あるいは雷を伴って発生します。outdoorScan3には適切な天候保護が備わっているため、こういった条件下でも機能することができます。場合に応じて、セーフティレーザスキャナは雨を物体として検知し、安全にシャットオフします。
状況3: 非常に強い雨
一種の土砂降りで、通常は数分しか続きません。この場合、outdoorScan3は自動的に安全なオフ状態に切り替わります。雨が止むと、通常の動作が再開されます。