天候に応じた速度調整によりAGVの稼働率が向上
AGV Dynamic Weather Assist
どのような天気でも防護フィールドを最適化することで、屋外のオートメーションアプリケーションの生産性が向上します。セーフティシステムAGV Dynamic Weather Assistがあれば、大雨や大雪の場合であっても、無人搬送車 (AGV) の連続稼働が可能になります。AGVは停止する代わりに速度を落とします。天気が良くなると車両は速度を再び上げます。
動画は後まわしにして、とりあえず内容を把握したいですか?大まかな概要は次のとおりです:
天気に合わせて変化するダイナミックな防護フィールドの切り替え。
ソフトウェア機能ブロックを使用することで、AGVの自動速度調整が可能になります。悪天候時には速度が低下します。
天気が良くなると速度が上昇し、それに伴って生産性も再び向上します。