フィルタ:
667 ヒット数:
磁気トラックガイダンス用センサ
- トラックガイダンスのための磁気ライン検出
- 分岐点検出: 最大3つのトラックを同時読み取り
- 分解能 1 mm、繰り返し精度 1 mm
- CANopen、Modbus RTU RS-485
- 制御マーカーの検出
- IP65、IP67、IP68
- 100 mmから1,000 mmまでの測定範囲バリエーション
- 統合された慣性測定ユニット
衛生的で柔軟 サーモウェル付き温度センサ
- Pt100、精度等級A (IEC 60751)
- 測定範囲–50 °C~+150 °Cおよび–50 °C~+250 °C
- プローブはサーモウェルに弾性的に押し込まれています
- 接液部: 耐腐食性のステンレススチール316L/1.4435、Ra ≤ 0.8 µm
- 衛生的なプロセス接続
- Pt100 (4線式) または4 mA~20 mA (2線式)
- 丸型コネクタM12 x 1
広い視野および大きな読み取り距離向けのカメラによる1Dおよび2Dコード識別
- AIベースのセグメンテーション、スーパー解像度、マルチコアCPU
- 深い被写界深度、非常に広大な視野
- 12、9または5メガピクセルの分解能、様々なレンズと照明色
- ウェブサーバを使用した直感的なアプリケーションベースの設定
- 対象物に三次元でコードを割り当て
- 2つのチャンネルで画像を高速出力
完璧に適合 配管内における衛生的な温度測定
- Pt100、精度等級A (IEC 60751)
- 測定範囲–50 °C~+150 °Cおよび–50 °C~+250 °C
- 配管への円周溶接のためのインライン型筐体
- プローブはサーモウェルに弾性的に押し込まれています
- 接液部: 耐腐食性のステンレススチール316L/1.4435、Ra ≤ 0.8 µm
- Pt100 (4線式) または4 mA~20 mA (2線式)
- 丸型コネクタM12 x 1
4Dproセンサの簡単なコミッショニング
- 一台の4Dproセンサ用接続モジュール
- 分かりやすくてアクセスしやすいねじ端子とばね荷重端子
- リッド内側の接続図
- スイッチによる設定
- 標準接続ケーブルが付いた一台の4Dproセンサ用のIP 65の接続部
- パラメータクローニングモジュールCMC600用の基礎
- AUXインタフェースに直接アクセスするためのサービスコネクタ
センサのコミッショニングも容易 – CDMにより柔軟性向上
- 供給電圧およびSICKの自動識別コンポーネントの接続用の効率的なソリューション
- オプションのフィールドバスモジュール、パラメータメモリ、ディスプレイモジュールおよび電源供給モジュール用のスロット
- スキャナの簡単な供給電圧
- SICK標準ケーブルが付いたスキャナのIP 65の接続部
- センサのサービスインタフェースへの直接アクセス
- リッドに記載されている接続図
- 分かりやすくてアクセスしやすいねじ端子/ばね荷重端子
過酷な環境条件下で高い検出安定性を発揮するコンパクトな3D-LiDARセンサ
- 16のスキャンレイヤ、最大65°の垂直方向の開口角
- 360°の平行方向の開口角
- 高分解能の0°スキャンレイヤまたは均一な水平・垂直方向の分解能
- 高い測定正確度とわずかな測定値ノイズ
- 頑強な設計、マルチエコー機能
- アプリとソフトウェアアドオンの充実したラインナップ
- システムプラグ、柔軟に取り付け可能
柔軟な自動化を実現するカスタマイズされた3Dソリューション
- 可動部品の3D、2Dおよびプロファイル点検
- 画像処理、照明および解析 – 1つの機器に統合
- SICK AppSpace、プログラミング可能な3Dカメラ
- カスタマイズされたソリューション向けの完全な柔軟性
- SICKアルゴリズムAPIおよびHALCON
- 工場出荷時に校正済みの3Dデータ
- ウェブインタフェース
液化天然ガス (LNG) のカストディトランスファー測定向け超音波流量メータ
- カストディトランスファー測定向けの超音波流量メータ
- 以下に適合: OIML R117 Cl.0.3およびAPI MPMS Ch. 5.8
- リアルタイムの測定および診断
- 信頼性の高い本質安全防爆仕様の超音波センサ
- 圧力損失のないフルボアデザイン、フローコンディショナーは不要
- 別途接続ユニットは不要のコンパクトな設計
- 工場出荷時に断熱済み
- リモートトランスミッター
ドア監視を備えた定評のある電気機械式セーフティロッキングデバイス
- スリムなプラスチック製筐体
- 固定および可動アクチュエータ
- ケーブルグランドM20 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
- 動作電流または静止電流の原理におけるバリエーション
- ロックおよびドアの監視
- 保護等級 IP 67
産業用装置と無人搬送システムのネットワーク化
- ブラウザベースのユーザインタフェースによる設定
- お客様のVPNサーバまたはSICK Remote Service Connectを介したリモートメンテナンス
- モバイルネットワークまたはWiFiを介した無線通信
- オープンなエンドツーエンドのIIoTアーキテクチャ
- 標準インタフェースのサポート
プローブ先端まで柔軟
- 液体用充填レベルセンサ
- 機械的な可動部品なし
- 交換・短縮可能なロッドプローブ200 mm~2,000 mm、ローププローブ最大4,000 mm
- 付着物形成に耐性
- プロセス温度最大100 ℃、プロセス圧最大10 bar
- スリーインワン: ディスプレイ、アナログ出力 (NAMUR NE 43準拠) およびバイナリ出力のコンビネーション
- 高い保護等級IP 67、回転可能な筐体およびリモートエレクトロニクス
- IO-Link 1.1
3DカラーカメラとDeep Learningでデパレタイジングを柔軟に自動化
- 包括的に事前トレーニングされたニューラルネットワーク
- 多くのブランドに対応するロボットソフトウェアインタフェースパッケージ
- カメラにはニューラルネットワークが組み込まれ、ロボットに直接接続
- 3Dカラーカメラ
- ウェブユーザインタフェース
- 機器設定のバックアップ/復元、ならびに画像データの記録/再生を行うソフトウェアツール
フレキシブル。インテリジェント。高いコミュニケーション能力。
- Ethernetベースのフィールドバス、カメラ、照明、センサ、エンコーダなどに対応する25個のインタフェースにより、高いコネクティビティを提供
- 迅速な画像転送を行う8ギガバイトのEthernetインタフェース
- フィールドバスインタフェースとEthernetインタフェースはOPC-UAやMQTTなどの通信プロトコルにより、「Dual Talk」で事前処理されたデータ (エッジコンピューティング) を制御装置にもクラウドコンピューティングにも並行して提供し、デジタル化された工場のネットワーキングを実現します。
- 出入力信号の正確な同期
- 照明の制御および供給
- IO-Linkマスタ接続
- 保護等級 IP 65
距離測定の新しい時代
- 小さいサイズでありながら、黒で10 mまで、白で30 mまでの測定範囲
- 最高3,000/sの出力レート
- 再現性: 0.5 mm~5 mm
- 特許を取得した、信頼できるHDDMタイムオブフライトテクノロジー
- 頑強な金属筺体による–40 ℃~+65 ℃までの温度耐性
- 形状比較はセンサに内蔵
- IO-Link、アナログおよびデジタル出力
- 直観的な操作およびイージーティーチオプションを備えたディスプレイ
- 保護等級IP 65およびIP 67
狭いスペースで使用するための高精度の超小型光電センサ
- スイッチングポイントの高い精度と、サイズと検出距離の優れた比率
- 超小型筐体: オプションでW2スリムまたはW2フラットをお選びいただけます。
- ピンポイントLEDにより、見やすい均一なレーザスポット
- IO-Link技術による設定オプション
長い伝送距離用の光データ伝送
- 最大伝達距離 300 m
- データ伝送速度は2 Mbit/sまでパラメータ化可能
- 微調整用の棒グラフ表示
- 粗調整用の視覚的補助
- 多様なインタフェース: PROFIBUS、Ethernet、DeviceNet、Modbus
3Dスナップショット技術によるデジタル対象物測定
- 対象物を包み込む最小立方体をその都度特定
- スリムなスタンドアロンソリューション – コンピュータを追加する必要なし
- 簡単なウェブベースのユーザインタフェース
- 2Dカラー画像
- SICK AppSpaceに基づいたプラグアンドプレイソリューション
ご使用中の機器もSICK AppSpaceに対応可能
- センサデータ処理、センサ通信およびセンサ統合用の3,000以上のAPIを使用した多数の機能
- 多数の安全機能
- すべてのAPIに対するRESTサポート
- 統合ウェブサーバ上のウェブベースのユーザインタフェース
- エコシステムSICK AppSpaceへのシームレスな統合
- その他の機器での利用は応相談
柔軟性が高く容易に取付可能でコンパクトな測定ホイールシステム
- 軸間距離: 63.5 mm
- 測定ホイール外周: 200 mm
- 分解能: 1パルス = 0.08 mm、1 mm = 12.5パルス
- 最大スプリングストローク: 14 mm、機械的制限、最大ばね力: 21 N
- 30°間隔のエンコーダ回転
- スプリングアーム両側にエンコーダ取付可能、上下にホイールサポート
- 調整可能なスプリングプリロード
温度監視を手軽に
- 大きなディスプレイ, IO-Link 1.1
- トランジスタ出力PNPまたはNPNは個別にプログラミング可能、オプションのアナログ出力4 mA~20 mAまたは0 V~10 V
- 丸型コネクタM12 x 1
- 測定範囲–20 °C~+120 °C
- Pt1000素子、精度等級A (IEC 60751)
- 様々な挿入長さおよび接続ねじ
- 接液部は耐腐食性のステンレススチール1.4571製
- 保護等級IP 65およびIP 67
より優れた3D性能を迅速に達成
- 卓越した3D性能を発揮するROCC技術を搭載したSICKのCMOSセンサ
- ROIを縮小した状態で最大46 kHzの3Dプロファイル
- 視野を保証するコンセプトによって簡単なコミッショニングを実現
- GigE VisionおよびGenICamに準拠
- わずか1台の機器で正確な3D測定、反射測定と散乱光測定が可能
- モジュール式産業用設計、IP65/67
診断機能を備えた柔軟なセーフティセンサカスケード
- 最大32台のセンサを接続できるセーフティセンサカスケード
- センサ間のケーブル長さはそれぞれ最大100 m
- 保護等級IP65およびIP67
- M12標準ケーブル経由で統合
- PL eまでのセンサを個別監視
- 詳細な診断情報
- 直接電圧を供給