フィルタ:
667 ヒット数:
内部ガス流量測定およびプロセス監視
- 定評ある高品質コンポーネント
- モジュラーコンセプトによる柔軟な設置
- 圧力損失のない非接触式の超音波技術
- 測定範囲スパンは100 : 1を超過
- センサは圧力下で交換可能
- 振動および圧力レギュレータの騒音に対して低感度
- 遠隔設置された電子機器 (最大15 mまで)
- 自動診断付き双方向測定
メンテナンスが必要になったことを「伝える」インテリジェントなセンサモータ用のセンサハブ
- 最大2つの外部センサ用入力を備えたセンサハブ
- センサデータはHIPERFACE DSL®経由でモーションコントロールシステムに統合
- サーボモータによる振動、温度、速度、位置および使命時間ヒストグラムの記録 (EDS/EDM35と併用)
インテリジェント、効率的 現地でのミューティング信号の接続
- タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 3つの取付溝を含む頑強な筺体
- 長大な検出距離 (最高で70 m)
- 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力、SDLインタフェース
- ミューティング: ミューティングスイッチングアンプUE403を併用
- 7セグメントディスプレイ
- PCによる設定および診断
- オプション搭載: レーザ光軸調整補助機能、インジケータ
高効率、PCなしでも最高の運用性
- タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 3つの取付溝を含む頑強な筺体
- 長大な検出距離 (最高で70 m)
- 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力
- 標準接続技術 M12
- 7セグメントディスプレイ
- 装置で設定を行うための設定ボタン
- オプション搭載: レーザ光軸調整補助機能、インジケータ、Actuator Sensor Interface
設定可能な接触圧による直線運動の高精度な測定
- 接触圧は手動により0~24 Nまで6段階で調整可能
- コンパクトな中心間距離 (120 mm) で柔軟に取付可能
- メンテナンス位置には手でアクセス可能
- 様々な測定ホイール表面と直径から選択可能
- インクリメンタルエンコーダインタフェースまたはアブソリュートエンコーダインタフェースと組み合わせ可能
優れたオールラウンダー
- 投光器と受光器を一つの筐体に格納
- 30 mmから最大180 mmまで、5つの異なるフォーク幅
- 5 kHzの高いスイッチング周波数
- 0.5 mmの最小検出物体 (MDO)
- カーボンスチール製フレーム付きの耐久性のあるABS製ハイブリッド筐体
- 感度調節
- ライト/ダークオン
- プッシュプル出力
3Dスナップショット技術でマスターデータを高速かつ高精度に収集
- 測定精度 ± 5 mm x 5 mm x 2 mm、秤分解能 最高± 2 g
- 1Dおよび2Dコードの読み取り
- 最大対象物サイズ 600 mm x 500 mm x 400 mm~800 mm x 500 mm x 200 mm
- 測定プロセスの自動スタート
- 3Dビジョンに基づいたカラー画像撮影による測定
- 個別カスタマイズが可能な中央コントローラ
新しいレベルの精度を実現
- 測定精度 +/- 2 mm、最高分解能 0.1 mm
- 測定範囲: 白の場合は0.05 m~80 m、黒の場合は最大14 m
- IO-Link V1.1、アナログおよびデジタル出力
- TFTカラーディスプレイおよび使いやすいメニュガイド
- 美しいフォルムで定評のある金属筐体
- 保護等級IP 65およびIP 67
- 既存のアクセサリを再利用可能
幅広い用途に対応する高信性の高いシリンダ型光電センサ
- 標準のM18設計に基づいた様々な筐体形状
- オプションでプラスチック製または金属製の筐体
- 明るいマルチカラーのステータスLED
- ピンポイントLED、およびインテリジェントで干渉に強い信号評価
- フルフラッシュバリエーションでは高い締付トルク
マルチセンサデータ・画像処理
- クラウドおよびPLC、ならびにカメラ、照明と各種センサ用のインタフェース
- フィールドバスに対応し、PROFINETとEtherNet/IPが利用可能
- 画像データ処理用のSICK Algorithm APIおよびHALCONライブラリ
- 画像処理アプリケーションを設定できるSICK Nova
- 保護等級IP65またはIP20の筐体
グリッパおよび超小型シリンダ用の非常に短いアナログ位置センサ
- 50 mmまでの測定範囲での位置フィードバック
- 最大3つのデジタル信号
- IO-Link経由で8点のスイッチングポイント
- 最大3つのスイッチング信号のダイナミックティーチイン
- アクチュエータ診断データ: ピストン速度、シリンダストローク、磁界強度など
- プロセス診断データ: 温度、振動、位置、最大加速度
取引計量およびプロセスアプリケーション用のガス流量計
- 高効率超音波センサ – 最高ガス温度280 °C、最大ガス圧力450 bar
- ダイレクトパスレイアウト
- インテリジェントな自己診断
- コンパクトで頑強な構造
- 統合されたログブックおよびデータロガー
- 広範な測定範囲 1:120
- 双方向測定
- 低エネルギー消費: < 1 W
高い耐性を必要とする過酷な環境条件向けの頑強な形状
- タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 頑強な構造
- 汎用的な使用方法
- 最大検出距離 70 m
- リレー出力
- 正面ガラスヒータ
SICKのセーフティ制御ソリューションにより、タイプ4までの汎用使用を実現
- タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)、例えば、Flexi ClassicまたはFlexi Softなど適切なテスト装置との併用のみ
- 小型のM18センサ、最大検出距離 10 m
- コンパクトなM30センサ、最大検出距離 60 m
- 保護等級 IP 67
- 温度範囲 –40 °C~55 °C
- 半径方向の光学部品 (90°偏向ミラー)
高い運用性と短い応答時間を特長とする完全システム
- タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)、UE401との併用のみ
- 小型のM18センサ、最大検出距離 10 m
- コンパクトなM30センサ、最大検出距離 60 m
- 保護等級 IP 67
- 温度範囲 –20 °C~55 °C
- スリムな評価装置 (22.5 mm)、外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック付き
- 高速応答時間 最高 30 ms
- 最大8台のセンサまでカスケード可能
タイプ2までの特殊な安全用途向けのシリンダ形状
- タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)、例えば、Flexi ClassicまたはFlexi Softなど適切なテスト装置との併用のみ
- 小型のM18センサ、最大検出距離 10 m
- コンパクトなM30センサ、最大検出距離 60 m
- 保護等級 IP 67
- 温度範囲 –40 °C~55 °C
- 金属およびプラスチック仕様
- 半径方向の光学部品 (90°偏向ミラー)
- 簡単な診断およびサービス
セーフティシステムに関する完全な透明性を提供
- セーフティシステムの可視化
- システムステータス、エラー、KPIのリアルタイム表示
- 安全関連イベントの記録および分析
- ブラウザベースのユーザインタフェースでHMI、コンピュータ、タブレットなどに表示可能。
- 複数のセーフティシステム管理用のダッシュボード
- アクセス権のユーザ管理
カメラによる1D、2D、DPMコード識別 – 遠くにある様々な物体を検出
- 2/4メガピクセルの分解能、40 Hzの高いフレームレート
- 対象物間のダイナミックフォーカス調整
- 内蔵されたハイパワーLED照明
- 機能ボタン、レーザ照準補助、フィードバック光学および音響信号
- インテリジェントな高速復号アルゴリズム
爆発性の環境においても完全な柔軟性を発揮
- タイプ 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (ゾーン2/22)
- ガスに対するATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- 埃に対するATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7セグメントディスプレイ
- 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
- 正確なシステム配置のためのビームコーディング
- PCによる設定および診断
爆発性の環境においても完全な柔軟性を発揮
- タイプ 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (ゾーン2/22)
- ガスに対するATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- 埃に対するATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7セグメントディスプレイ
- 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
- 正確なシステム配置のためのビームコーディング
- PCによる設定および診断
大きな検出距離向けのRFIDリーダ/ライタを使ったUHF帯ICタグ識別
- アンテナとデータ処理はセンサに内蔵
- 最大10 mの読み取り範囲
- 上位制御システム、または直接クラウドに接続可能
- 最大4つの外部アンテナ
- SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる設定
- SICK AppSpaceに対応
- IP67に準拠した頑強な構造
標準レベルをはるかに超えるビジネスクラスを経済的に実現
- ピンポイントLEDのバリエーション、およびレーザ機器クラス1のバリエーション
- SICK ASIC、光電スイッチの数十年にわたる経験の結果
- 背景抑制付き光電スイッチ、エナジェティック反射形光電スイッチ、ならびにリフレクタ形/透過形光電スイッチ
- ABSプラスチック筐体およびV4Aステンレス筐体1.4404 (316L)
- 保護等級IP67およびIP69K
頑強なセーフティスイッチ用機械式ボルト
- 頑強なデザイン
- ANSIに適合したロック機構を持つバリエーション
- SICKの多数のセーフティスイッチに適した標準化フレームプレート
- 水平取り付け許容誤差 27 mm
- ドアの垂直方向のずれを± 7 mmまで補正
- ロック解除ボタンおよび緊急リリース付きのバリエーション