フィルタ:
667 ヒット数:
衝突リスクのないコンテナハンドリングのためのドライバーアシスタンス
- 衝突警報に備えた車両後部全体の監視
- 運転者に衝突を警告し、次のステップで行動を開始させる2段階の警告システム
- タッチディスプレイに障害物を表示
- 安全距離は設定可能
- 運転者の高い受容性を維持する誤警報の抑制
- 簡単なトラブルシューティングおよびメンテナンスを目的とした自己診断
GigEビジョン標準に従った超小型の産業用ストリーミングカメラ
- 超コンパクトな筐体
- Power over Ethernet (PoE)
- 対応範囲の広い供給電圧 12 V DC ... 24 V DC
- ねじ止め式のRJ45-GigEインタフェース
- 供給電圧およびデジタル出入力用のHiroseプラグコネクタ
- カラーおよびモノクロバージョン
- Cマウントレンズ用接続
高性能の測定エキスパート
- 最大サンプリング周波数 80 kHz
- センサヘッドに直接内蔵されたTCP/IPプロトコルを含むEthernetインタフェース
- パラメータ設定用のWebインタフェース
- 革新的な評価アルゴリズム
- 位置決めタスクにおける最高の繰り返し制度
- 極小の凹みや穴の検出および測定
各アプリケーションにおける酸素含有量測定
- 最新のレーザ分光法に基づいた酸素トランスミッタ (TDLS)
- 各使用条件に合わせたコンパクトな設計
- 直観的な操作と簡単な設置
- 測定点切替と組み合わせ可能
- 各アプリケーションに合わせて柔軟に調整可能
- モジュール式で拡張可能
- 様々な防爆規格で利用可能
モバイルプラットフォーム向けの柔軟でカスタマイズ可能な衝突回避
- 4 cm x 4 cmの対象物を最大6 mの距離から検出可能
- 最小の検出可能な対象物のサイズを設定可能
- 16つの自由に設定可能な検出フィールド
- 検出フィールドはデジタル入力からアクティブ化可能
- ブラウザベースのユーザインタフェース
- 代表的な応答時間は100 ms
- ワーキングレンジ: 0.5 m~9 m
プロセスの効率および安全面でのメリット
- O2、CO、CO2、H2Oの非常に正確な測定。さらに最大3種までの別のガス成分を追加して同時測定可能、必要に応じて後から拡張可能
- 製鋼所における過酷な環境条件に合わせて最適化
- 極めてメンテナンス作業の少ない頑強な設計
GigEビジョン標準に従った頑強で高解像度のストリーミングカメラ
- 保護等級IP67に準拠した頑強な筐体
- Power over Ethernet (PoE)
- 対応範囲の広い供給電圧 12 V DC ... 24 V DC
- GigEインタフェース用M12プラグコネクタ
- 供給電圧およびデジタル出入力用のM12プラグコネクタ
- カラーおよびモノクロバージョン
- Cマウントレンズ用接続
プロセスおよび排出量アプリケーション向けの柔軟な分析システム
- 分析装置と測定量はいつでも後付け可能
- 標準サイズまたは省スペース向けのCompactバリエーションで入手可能
- EU規格に準拠したAMS (自動測定システム) 要件に適合
- サンプルガスバイパスによる極めて短い応答時間
屋外 ― 第4の次元
- 4つの拡張ポジションおよび275°の開口角
- マルチエコー技術を採用したHDDM+による優れた耐候性および信頼性
- 1台のセンサにフィールド評価と測定データを統合
- 簡単なパラメータ設定、変動する環境にも適応可能
- 快適でユーザにとって使いやすいWebサーバによる診断
高速2D-LiDARセンサが対象物検出の時間を節約
- 最高速度評価が統合された効率的なセンサ
- マルチエコー技術を採用したHDDM+による優れた耐候性および信頼性
- 1台のセンサにフィールド評価と測定データを統合
- 簡単なパラメータ設定、変動する環境にも適応可能
- 快適で簡単なWebサーバによる診断
小型、シンプル、迅速
- 高度なグレースケール分解能
- 様々なティーチイン方法が利用可能
- 高いダイナミックレンジが光沢のある材料でも確実なコントラスト検出を実現
- スイッチング周波数は最大15 kHz
- 白色光、RGBライト、レーザのバリエーションで利用可能
- IO-Linkインタフェース
モバイル機器でのタイムリーな通知により、効率的な材料補充を実現
- 充填レベルの自動モニタリングをお望みですか?
- 材料の供給不足による機械のダウンタイムを回避たいとお考えですか?
- 従業員の歩行経路をより効率的にしませんか?
- 生産プロセスの改善をお望みですか?
高精度で難度の高い測定タスクのための超高速2D-LiDARセンサ
- 高濃色または光沢性の対象物でも精密に測定可能
- 精密な角度分解能により高い測定点密度を実現
- 600 Hzでの高速測定とギガビットEthernetによる高速データ伝送
- 相互干渉なしで機器を同期可能
- 産業環境に適したM12接続
車両の高さ超過検出器 (警報と車線割り当てを含む)
- ブラウザベースのユーザインタフェース
- 直感的に操作できる分析ソフトウェア
- 出力値: タイムスタンプ、車線情報、車高、システムステータス
- 無線を使ったデータ伝送用のためのモバイル無線インタフェース
- カメラまたは表示パネルをトリガするためのデジタルI/O
水性液体の信頼性の高いレベル測定
- コンパクトで頑強な筐体、保護等級: IP67、IP68、IP69K
- 出力信号: 100 mA、出力タイプおよび出力機能は選択可能: PNP/NPN、ノーマルオープン/ノーマルクローズ
- 供給電圧および出力信号の信号伝達用の2つのLED
- ケーブルおよびM8オスコネクタ付きケーブル
- 同梱の取付ブラケット
- CULus認証
- ECOLAB認証済み
測定・分析技術向けの空間および保護
- ヒーター、クーラー、換気 (ご要望に応じて冗長)
- 標準コンテナ、10~40フィート
- 断熱および高品質の塗装 (C5)
- 火災警報システムおよび消火システムも提供
- 規格サイズのGIC認証
- 防爆ゾーンに適切
- 耐震仕様および耐火仕様あり (F30、F60)
- 特殊構造
運搬装置上でバルク材の過熱を全自動で検出
- 搬送物の過熱を全自動で検出
- アラーム限界値が様々な資材に対して設定可能
- TCP/IPインタフェース経由のデータ伝送
- 全天候型LiDAR・赤外線技術
耐性信頼性立方形
- 材料の色、透明度、光沢および外乱光に左右されない確実な測定
- ティーチインボタン付きの頑強な筺体
- 最大検出距離 8,000 mm
- アナログ出力、IO-Link搭載のプッシュプルデジタル出力、または2つのデジタル出力PNP/NPN
- 汚れ、埃、湿気および霧に対する耐性
- 感度調整可能
小型、シンプル、スマート
- 新しい超小型筐体カラーセンサ
- 制御ケーブルまたは操作パネルを介した色の静的ティーチインプロセス
- IO-Link経由で最大8色まで学習可能
- スイッチング周波数: 1.7 kHz
- 検出範囲 12.5 mm
- M12オスコネクタ付きケーブルによる以前のカラーセンサとの互換性
小型のインテリジェントなルミネスセンサ
- 超小型筐体のルミネスセンサ
- 一つのバリエーションで静的と動的学習プロセスに対応
- 蛍光反応レベルが低い場合でも確実に検出
- スイッチング周波数: 6 kHz
- 動作範囲: 8~20 mm
- IO-Link機能
- M12オスコネクタ付きケーブルによる以前のLUTセンサとの互換性
車両の簡単な検出と分類
- スムーズな交通流での車両カウントおよび分類
- 点群としてのデータ出力
- ユーザインタフェースに記録されている前回検出した最大50台の車両データ履歴
- データ転送用TCP/IPインタフェース
- システムステータスのイベントログおよびモニタリング
自然の周囲輪郭に基づいたモジュール式LiDAR位置特定
- 高い繰り返し精度: < 10 mm
- 最大3 m/sの移動速度
- 最大90°/sの回転速度
- 最大66 Hzの位置出力
- 簡単に操作可能なユーザインタフェース (ウェブブラウザ) とROS統合
- 車両オドメトリとリフレクタ検出の統合が可能