フィルタ:
667 ヒット数:
サーボドライブ向けの極めて高い性能 HIPERFACE DSL®を搭載したモータフィードバックシステム
- HIPERFACE DSL®を搭載した光学式モータフィードバックシステム
- マルチターンシステムでは1回転当たり最大24ビットの分解能および4,096回転
- SIL2およびPL dに認定
- 状態監視および使命時間ヒストグラム; 温度、速度および回転数は、機器の耐用年数を通して保存可能
- 振動・湿度測定による予知保全
継続的な排出量監視用の流量測定機器
- 装置の高耐久性を考慮した頑強なチタン振動子
- 活性ガスでの使用向け耐腐食性材料 (オプション)
- バージョンH、M、Sでの管径にわたる積分測定
- 費用を節約する管の片側取付向けのプローブバージョンPR
- ゼロ点およびスパンテストを行う自動機能チェック
非常に短いグリッパ用シリンダセンサ
- 空気圧グリッパおよびミニシュアシリンダのアプリケーション向けの超ショート筐体 (12.2 mm)
- Schunk、Zimmer、Festo、SMCなど一般的なすべてのC溝型スロットに適合
- 短く正確なスイッチングポイント、ストロークの小さいアプリケーションに理想的
- ドラッグチェーン対応ケーブル
- スイッチング状態の表示用のLED
- 保護等級IP68
安全を確保して正しい航路へ
- 堅牢なデザインと測定正確度
- MARPOL Annex VIおよびIMO MEPCに準拠して、複数の船級協会から型式認証を取得済み
- 低濃度および高濃度のSO2およびNOxに対して適合された測定範囲
- 最大7種の測定ガス成分まで同時測定: SO2、CO2、CO、NO、NO2、NH3、H2O
保存されている24色を迅速に検出し、高精度な設定が可能
- スイッチング周波数: 13.8 kHz
- 色彩値 (L*a*bまたはRGB) と色の類似性の出力
- 「Coded」モードを使用して最大15色を出力
- 識別タスク (ジョブ) 当たり最大24色が保存可能
- IO-Linkインタフェース、アプリケーション別のセットアップヘルプを備えたSOPASソフトウェア
- CSX: 取り付けに関してCS8との互換性あり
微妙な色の違いも検出し、間隔の変化に対応
- 高い色分解能
- カラーグラデーションと構造素材を検出
- 最大500 mmの検出範囲
- 自動検出範囲制御
- 色彩値 (L*a*b / RGB) と色の類似性を出力
- 識別タスク (ジョブ) ごとに最大24色が保存可能
- IO-Linkインタフェース、SOPASによるアプリケーション固有のセットアップヘルプ
- フルカラーのTFTディスプレイ
過酷な環境条件におけるアプリケーションを対象とした頑強な標準
- 形状: M8~M30
- 向上した検出距離: 2 mm~20 mm
- 電気仕様: DC 3/4線式、DC 2線式
- 保護等級: IP68, IP69K
- 温度範囲: –40 °C~+100 °C
- 頑強なステンレススチール製筐体、プラスチック製感知面
- 視覚的調節インジケータ、IO-Link-ready
- 冷却潤滑剤に対する耐性および耐油性、屋外使用に最適
すでにセルの中に組み込まれたイノベーション
- 革新的な保護メカニズムによる極めて長寿命の測定セル
- 測定セルのセルフモニタリング
- 制御ユニットに統合された完全自動による調整機能
- 高温用のバージョンも提供
- 分析装置へのリモートアクセスを可能にするZIRKORリモートアプリ
- 極めて短い応答時間
- EN 15267準拠の適合性検査済み
- 防爆仕様、ATEX/IECEx、Zone 1またはZone 21
IMI Norgren空圧シリンダと駆動装置用のリード接点型シリンダセンサ
- IMI Norgren空圧シリンダと駆動装置のスイッチスロットのための特別な筐体形状
- RZNリード接点型シリンダセンサはスイッチスロットに完全に収納可能
最大6成分まで同時プロセス監視
- 最大6成分とO2の同時測定
- 測定ガス流監視と測定ガス圧検出
- システムコンポーネントの最大温度200 ℃
- 最大3か所の測定点の自動測定点切替 (オプション)
- ゼロ点および基準点の自動調節
- テストガスなしの内蔵型調節装置 (オプション)
- PCとソフトウェアSOPAS ETを介した拡張型操作
- フレキシブルなI/Oモジュールシステム
IMI Norgren空圧シリンダと駆動装置のためのシリンダセンサ
- IMI Norgren空圧シリンダと駆動装置のスイッチ溝のための特別な筐体形状
- MZNシリンダセンサはスイッチ溝に完全に収まります。
コンパクトな2D-LiDARセンサ – 高いコスト効率と高性能
- 最大検出距離 25 m
- 最大ワーキングレンジ 270°
- 角度分解能 1°~0.33°
- HDDM/HDDM+技術で小さな対象物でも漏れなく検出
- 最大80,000 lxの高い外乱光耐性
- 最大保護等級IP67
- 標準化された通信インタフェース
- 極めて低い消費電力
様々なアプリケーションに対応するセーフティ距離センサ
- 検出範囲 0.05 m~8.5 m
- 安全なアナログおよびデジタル出力
- わずかなサイズ
- IO-Link
- ISO 13849 (PL b) およびIEC 62998 (PC B) に準拠した認証
非常に優れた製品 – 80 GHzレーダによる液体のレベル測定
- 様々なアンテナを備えた80 GHzのフリービームレーダ
- 測定範囲: 最大30 m
- プロセス温度: −196 °C ... +200 °C
- プロセス圧力: −1 bar ... 25 bar
- プロセス接続: ねじ、フランジ、クランプ
- 筐体: プラスチック (IP66 / IP67)、アルミニウム (IP66 / IP68) またはステンレススチール (IP69)
- ディスプレイあり/なし、およびWPAN
- 認証: Ex dおよびEx ia、WHG、造船
誘導型のインテリジェンスにより4種類の切替に対応
- 形状: M8~M30; IQ10およびIQ12
- 最大20 mmのSnの場合、4種のプログラミング可能なスイッチングポイントまたはウィンドウ
- 任意にプログラミング可能な出力機能
- 保護等級: IP68、IP69K
- 温度範囲: –40 °C~+75 °C
- 頑強なステンレススチールまたはVistal筐体
- 論理機能、カウンタ機能、時間測定機能または温度監視機能
- IO-Link 1.1
不正操作防止を備えたドア監視用の小型RFIDセーフティスイッチ
- 最大応答範囲 14 mm
- 柔軟な取付方法に対応する小型筐体
- 3面までアクティブに動作するセンサ
- 4種のアクチュエータを提供
- 普遍的、独自、あるいは恒久的にコード化されたセンサ
- PL e (EN ISO 13849)、SIL3 (IEC 61508)
- 最大30台のセンサによる安全なセンサカスケードが可能
オープンなアクセスで安全な生産性を実現
- ハードウェア、ならびにソフトウェアまたはテスト済みの安全機能を備えた制御ロジックにより構成
- 一般的なバリエーションおよびメーカ固有のバリエーション (Universal Robots、FANUC、KUKAおよびYaskawa)
- 配線プラン、SISTEMAファイル、取扱説明書を含むドキュメント
- 自動ロボット再起動も可能
- パフォーマンスレベル (PL) d
3Dスナップショット – 屋外エリアで効果的に使用するためのステレオカメラ
- 距離値: 250 × 496ピクセル、2D画像: 544 × 828ピクセル
- −40 °C~+75 °Cの広い温度範囲
- 頑強な筐体: 保護等級IP69Kに対応したセンサヘッド
- 2-in-1ソリューション: 1秒あたり各8枚の3Dおよび2D画像
- インテリジェントな画像処理: 対象物の分類および位置決め
- 直近の数時間の活動が記録可能
物流における先駆者
- SMART+-Decoderによる最高の読取速度およびエンコーダ出力
- SICK診断ソフトウェア用内蔵インタフェース
- その他すべての自動検出用SICKシステムソリューションと接続可能 (= モジュール式システム手法)
- 6面で読取り可能
- スタートストップモードまたはトラッキングモード
コンパクト、堅牢、高性能
- 最大31ビットの堅牢なアブソリュートマルチターンエンコーダ (14ビットシングルターンおよび17ビットマルチターン)
- フェイスマウントフランジ、サーボフランジ、またはブラインドホローシャフト
- 小型設計 (<70 mm)
- 統合されたPROFIBUSインタフェース、DP V0、V1およびV2機能付き (モデルにより異なる)
- 接続テクノロジー: 3x M12オスコネクタ
- 保護クラス 最大IP67
- 動作温度: –30℃~+80 °C (モデルにより異なる)
光学トラックガイダンス用センサ
- 発光粘着テープの検出
- 極めて高い信号対雑音比 (~1:1.000)
- 180 mmの読み取りフィールド (最大3つのトラックが読み取り可能)
- トラック中心点からの逸脱およびトラック幅の出力、バーコードの読み取り
- 外乱光、汚れ、光沢に強い
- 欠陥点の補償
- 測定正確度: ± 1 mm
- CANopen、RS-485、またはIO-Link
簡単で正確な測定
- 26 mm~34 mmから100 mm~500 mmまでの複数の測定範囲
- CMOS受光エレメントを使用した、表面を選ばない非常に正確な測定
- LEDベースの簡単な操作または学習コンセプト
- 多くの標準インタフェースを含む多様な製品
- 極小の対象物を正確に測定するためのレーザ技術
- コンパクトなスタンドアロン型装置
- 抜群のコストパフォーマンス
各寸法を高精度で特定
- 24 mm~26 mmから300 mm~700 mmまでの多数の測定範囲
- CMOS受光エレメントを使用した、表面を選ばない測定
- 最高の測定正確度とサンプリング周波数
- センサヘッド1個のみでのガラス厚さ測定
- さまざまな光点サイズ
- センサ3台までの統合された計算
- RS-422経由のスタンドアロン動作