フィルタ:
667 ヒット数:
コンパクト、シンプル、スピーティ、頑強
- 高度なグレースケール分解能
- 非常に高い動的領域により、光沢性材料でもコントラストを確実に検出
- 一つのバリエーションで静的および動的学習 (ティーチイン)
- スイッチング周波数: 最大15 kHz
- 検出範囲: RGB LEDと白色LEDでは12.5 mm、レーザ仕様では最大250 mm
- IO-Linkインタフェース付き
プローブ仕様、前方散乱光測定機能付き
- 片側から設置
- 極めて低いレベルから中程度までの粉塵濃度向け
- ゼロ点および基準点の自動点検
- 汚れ監視
- 腐食性ガス用のハステロイ製測定プローブが入手可能
- 小から中程度までのダクト径向け
- 防爆エリア2/22または1/21に適した機器仕様
自己光軸調整付きの透過率計 (適合性検査済み)
- 投光/受光ユニットおよびリフレクタユニット用の統合型汚染監視
- 光学アセンブリの自動光軸調整
- ゼロ点および基準点の自動点検
- 中度から高度の粉塵濃度用
- 短距離から長距離の測定距離用
モータフィードバックシステムをデジタルワールドにアップグレード
- 出力のインタフェース: HIPERFACE DSL®
- 供給電圧: 7 VDC ... 12 VDC
- 動作温度: −30 °C ... +115 °C
- 保護等級: IP00
- 入力コネクタ: オスコネクタ、8ピン
- 出力コネクタ: オスコネクタ、4ピン
- 外部温度コネクタ用追加入力
クリーンなソリューション
- 衛生アプリケーションにおけるレベル測定
- 手作業で切断可能なロッドプローブ、長さ最大4,000 mm、Ra ≤ 0.8 µm (オプション: Ra ≤ 0.4 µm)
- プロセス温度 最大180 °C、プロセス圧 最大16 bar
- CIP/SIPに耐性
- 高い保護等級 IP 67およびIP 69
- 交換可能で衛生的なプロセス接続
- スリーインワン: ディスプレイ、アナログ出力、およびバイナリ出力のコンビネーション
- プロセス接続付きリモートエレクトロニクス、センサとコントロールハウジングとの分離、オートクレーブ対応
- IO-Link 1.1
カラーテープと2Dコードの検出によるフレキシブルなトラックガイドとグリッド位置特定
- カラーテープと2Dコードの検出
- 複数のコードまたは3本のラインの同時検出を可能にする160 x 120 mmの視野
- X、Y、Z座標ならびに角度の連続検出
- 頑強な筐体: IP65、亜鉛ダイカスト
- 最小0.5 mの小さいカーブ半径
プロセス保護用の磁気ロック機能付きRFIDセーフティスイッチ
- 低いまたは高いコーディングレベルのアクチュエータ
- 磁気ロック力: 500 N、保持力: 25 N
- ドア監視向け PL e、カテゴリ4 (EN ISO 13849)、SIL 3 (EN 61508)
- ずれ許容誤差 ± 5 mm
- 保護等級: IP67
- 標準化または統合された取付
- 簡単なカスケード用の2個のM12プラグコネクタ付属のバリエーション
安全性を確保して効率向上を実現
- Smart Sensor: IO-LinkまたはNFC、およびSICK Safety Assistantアプリから診断データを取得
- コンパクトな筐体、標準化されたコネクティビティ、互換性のあるアクセサリ
- ステータスLEDを備えた光軸調整補助装置を直接機器に統合
- すべての機能をソフトウェアなしで設定可能
- 爆発性雰囲気および保護等級IP69K向けバリエーション
Safety under control – コンパクト、簡単、効率的
- モジュ―ル式ハードウェアプラットフォームを備えたソフトウェアでプログラミング可能な安全制御装置
- 高性能のSafety over EtherCAT®バックプレーンバス
- スリムな形状の使いやすい筐体
- 設定ソフトウェアSafety Designerを含む
- 一般的なフィールドバスシステムでのデータ通信
- Flexi Loopによる安全なセンサカスケード
産業環境での使用を対象とした長大な長方形状
- 形状: 80 mm x 80 mm
- 向上した検出距離: 50 mm~60 mm
- 電気仕様: DC3/4線式またはAC/DC2線式
- 保護等級IP65またはIP67
- 温度範囲: –25 °C~+80 °C
- プラスチック製筐体
- ノーマルオープンまたはノーマルクローズ機能のプログラミング可能
- ポテンショメータによって検出距離を調整可能
タイプ2アプリケーションで機械安全性を柔軟に実現
- BluePilot: 光学的光軸調整補助装置
- Smart Sensor: IO-Linkでの効率的な通信
- 極めて頑強なVISTAL®筐体
- 保護等級IP66、IP67およびIP69K
- 代表的な検出距離 最大20 m
- 光タイプ: 赤外光と可視赤色光
- 標準化された接続・固定システム
- タイプ2、PL c、SIL1
タイプ2アプリケーションで機械安全性を柔軟に実現
- BluePilot: 光学的光軸調整補助装置
- Smart Sensor: IO-Linkでの効率的な通信
- 極めて頑強なVISTAL®筐体
- 保護等級IP66、IP67およびIP69K
- 代表的な検出距離 最大50 m
- 光タイプ: 赤外光と可視赤色光
- 標準化された接続・固定システム
- タイプ2、PL c、SIL1
様々なタイプの対象物を確実に検出
- 最も柔軟性が高く、最も充実したポートフォリオを提供するハイブリッドセンサ
- 新しく直観的なライトバー
- 業界でも最高の背景抑制
- AutoAdapt技術を採用した透明体の検出
- VISTAL筐体
非接触のドア監視のための小型の磁気型セーフティスイッチ
- 7 mmまでの応答範囲
- 2個または3個の接点
- パフォーマンスレベル PL eまで (EN ISO 13849)
- プラグコネクタまたは接続されたケーブル付きのセンサ
- Flexi Loop対応のM12プラグコネクタ (バリエーションに応じて異なる)
非接触のドア監視のためのコンパクトな磁気型セーフティスイッチ
- 9 mmまでの応答範囲
- 2個または3個の接点
- パフォーマンスレベル PL eまで (EN ISO 13849)
- プラグコネクタまたは接続されたケーブル付きのセンサ
- LEDステータス表示 (RE27)
- Flexi Loop対応のM12プラグコネクタ (バリエーションに応じて異なる)
インテリジェントな診断機能を搭載した法定計量対象の天然ガス測定
- ユーザにとって使い易い製品群
- 圧力および温度による影響を自動補正
- すべての動作条件で利用可能
- 安全なバックアップモード向けのPowerIn Technology™
- I-diagnostics™によるインテリジェントなアプリケーション診断
- Connect-and-goによりフローコンピュータと共に拡張可能
- 天然ガス中の30%までの水素を測定可能
- H2含有量を定量化するガス品質インジケータ
SICKの最小セーフティレーザスキャナ - 極めて頑強で高精度
- わずか80 mmの高さ
- safeHDDM®スキャン技術を採用しているため、光、ほこり、汚れに対して極めて優れた耐性を発揮
- イーサネットインタフェース経由で高精度の測定データを提供
- 防護フィールド検出距離: 3 m、スキャン角度: 275°
- 最大128の自由に設定可能なフィールド
- 標準化された通信インタフェース
- 設定メモリを搭載したシステムプラグ
産業環境での使用を対象とした小さい長方形状
- 形状: 10 mm x 16 mm x 28 mmまたは12 mm x 26 mm x 40 mm
- 向上した検出距離: 2 mm~8 mm
- 電気仕様: DC3/4線式
- 保護等級: IP68
- 温度範囲: –25 °C~+75 °C
- 頑強なVISTAL®筐体
- 角度270°のスイッチング状態表示付きの小型形状
どのような動きも非接触で検出
- 測定ゲージなしで速度、長さ、位置を非接触測定
- 多くの材料、色、表面との互換性あり
- 非常に高い測定精度と再現精度
- レーザ機器クラス1
- 堅牢な設計、コンパクトな寸法、軽量
- TTLインタフェースまたはHTLインタフェース
- 診断・パラメータ機能
スリム、スマート、直感的な操作 - ラベル検出のユニバーサルなソリューション
- 特別にスリムな下脚の付いた小型筐体 (高さ5.5mm)
- 多数のラベルやフィルムを検出、透明な材料も可能
- ラベルの隙間は1 mmのサイズから登録
- ディスプレイにティーチイン品質と予備能を表示
- IO-Linkインタフェースが統合されたスマートなセンサ
産業環境での使用を対象としたスリムな長方形状
- 形状: 5 mm x 5 mm x 25 mmまたは8 mm x 8 mm x 40 mm
- 向上した検出距離: 0.8 mm~4 mm
- 電気的仕様: DC3線式
- 保護等級: IP67またはIP68
- 温度範囲: –25 °C~+75 °C
- 頑強なVISTAL®筐体
- 角度270°のスイッチング状態表示付きのスリムな形状
産業環境での使用を対象とした長方形超小型センサ
- 形状: 8 mm x 16 mm x 4 mmまたは10 mm x 30 mm x 6 mm
- 向上した検出距離: 1.5 mm~3 mm
- 電気的仕様: DC3線式
- 保護等級: IP67
- 温度範囲: –20 °C~+70 °C
- プラスチック製筐体
- フラットで省スペースの軽い形状