フィルタ:
668 ヒット数:
ピッキング - 賢くシンプルに
- 360°可視のJob-LED
- 可能な最大検出距離 2 m
- 柔軟な監視高さ 120 mm~420 mm
- 反射耐性および外乱光耐性
- 切替可能なJob-LED: 恒久的に点灯または点滅
- 光学的に正しいアクセスを確認
動的性能の高いサーボドライブ向けのコンパクトなモータフィードバックシステム
- HIPERFACE DSL®インタフェースを搭載したモータフィードバックシステム
- 直径36 mmのコンパクトで頑強な形状
- マルチターンシステムでは1回転当たり最大20ビットの分解能および4,096回転が測定可能
- 外部温度センサの接続可能
- E²Prom、空きメモリ領域 8 kByte
- SIL2認定 (EKS/EKM36-2...のみ該当)
- 使用時間ヒストグラム
SICKのセーフティコントローラ向けの包括的な設定ソフトウェア
- ドラッグ&ドロップで簡単にロジックをリンク可能
- Flexi Softステーションごとに最大255個の認証済み機能ブロックを使用可能
- プロジェクトのオフラインシミュレーション
- プロジェクト部分の検証
- たった1つのファイル内で包括的なプロジェクトレポートを実現
- 詳細な配線ガイド
- オプションの自動ダウンロードおよびセーフティシステムのライセンス取得
標準的な性能レンジ向けの高分解能を有するコンパクトサイズ
- 標準的な性能レンジ向けのモータフィードバックシステム
- 1回転当たり128のSin/Cos-ピリオド
- 1回転当たり4,096ステップの分解能による絶対位置、マルチターンシステムでは4,096回転
- 位置値のプログラミングおよび電子データ
- HIPERFACE®インタフェース
- 組込み仕様、およびスタンドアロン仕様
- SIL2/PL dに従って認定 (SKS36S/SKM36S-H...にのみ適用)
- RoHS適合
排出量を効率的かつ簡単に測定
- あらゆる一般的な排気ガスパラメータを測定可能 (O2、CO、NOx、SO2)
- サンプリングシステム一式を装備 (サンプルガス採取フィルタ、サンプルガス冷却器、一体型サンプルガスポンプ)
- MCERTS認定
- EN 61000-6とEMCに準じてテスト済み、CEマーク付き
- 測定値の出力はアナログ (4 ... 20 mA) またはデジタル (Modbus)
最小限のスペースで完璧に防護
- タイプ3 (IEC 61496)、SIL2 (IEC 61508)、PL d (EN ISO 13849)
- 防護フィールドサイズ 0.4 m x 0.4 m~1.5 m x 1.5 m
- 分解能 20 mm、24 mm、30 mm
- ひとつのデバイスのみ:投光器と受光器の一体型
- 直感的なワンボタン操作
- 自動光軸調整
- 2つのシステムを同期可能
- 再起動/リセット、EDM統合
後方散乱光測定機能を備えた粉塵測定装置
- 低度から中度の粉塵濃度用
- 片側に取付
- ゼロ点および基準点の自動点検
- 背景放射は自動補償されるため光吸収体は不要
- 中径から大径の導管直径用
安全関連アプリケーションソフトウェアの仕様とプログラミング
- 定義した安全機能向けの体系的なソフトウェア仕様
- ISO 13849-1のVモデルに準拠した安全関連アプリケーションソフトウェアの規格に適合した作成
- セーフティコントローラの筋道立てたプログラミングとパラメータ設定
- エラーのないソフトウェアを保証するためのコードレビューの実施
制御システムの安全関連部の規格に適合した仕様
- 効率的なハードウェア安全設計、制御システムの適切な安全関連部の選択と配線を含む
- 到達パフォーマンスレベル (PL) の算定
- ガードの寸法特定
- 停止時間と必要な安全距離の計算
セーフティソリューションの確実な認証と検証
- セーフティソリューションの検査に向けた、検査手法の詳細説明を含む認証・検証計画の作成
- 検査の効率的で筋道立てた実施と記録
- 発見したエラーと誤差の記録ならびにその修正
高信頼性、実証済み、モジュラー形式
- 26ビットまでのこの上なく頑強なマルチターン・アブソリュートエンコーダ
- スリムな取付深さにおけるスルーホローシャフト
- ハードウェア/ソフトウェアによるゼロセット機能、プリセット機能
- 通信インタフェース: SSI、PROFIBUS DP
- 電気的に調整可能、分解能はパラメータ設定可能
- 磁気スキャニング
最小限のスペースで完璧に防護
- タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
- 防護フィールドサイズ 0.4 m x 0.4 m~1.5 m x 1.5 m
- 分解能 20 mm、24 mm、30 mm
- ひとつのデバイスのみ:投光器と受光器の一体型
- 直感的なワンボタン操作
- 自動光軸調整
- 2つのシステムを同期可能
- 再起動/リセット、EDM統合
高度で正確な距離測定
- 測定範囲 0.15 m~300 m
- 非常に短い測定時間
- 最高の正確性、再現性およびシステム可用性
- 簡単なコミッショニング: 診断情報を表示する照明付きの液晶ディスプレイ
- 可視赤色光とスプリングシステム付きの調整ブラケット
- 多数のインタフェース: SSI、RS-422、PROFIBUS、HIPERFACE、DeviceNet
精度の高い色検出、点検、分類
- 1色 (CS8-1) または4色 (CS8-4) の色を保存可能
- 検出範囲 12.5 mmまたは60 mm
- 高速応答時間 最高で85 µs
- 高度な色分解能
- インジケータを介した色一致の表示
- 非常に正確な光軸スポット、高度な幾何学的分解能
- 2つの投光部を備えた金属製筐体 (レンズ位置変更可能)
インテリジェントな配線および統合機能で経済的なソリューションを実現
- タイプ 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
- 工業デザインの頑強な筐体
- 7セグメントディスプレイ
- 最大検出距離 6 m
- 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック (RES) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
- アクティブ/パッシブバリエーションによる低コスト配線
- 標準接続技術 M12を提供
カスケードによる柔軟性および多様性
- タイプ 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
- 工業デザインの頑強な筐体
- 7セグメントディスプレイ
- 最大検出距離 25 m
- 外部機器監視 (EDM) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
- 正確なシステム配置のためのビームコーディング
- 標準接続技術 M12を提供
- カスケード可能、最大3システムまで
統合機能、定評ある工業デザインによる使いやすい操作
- タイプ 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
- 工業デザインの頑強な筐体
- 7セグメントディスプレイ
- 長大な検出距離 (最高で70 m)
- 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック (RES) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
- 正確なシステム配置のためのビームコーディング
- 標準接続技術 M12を提供
頑強な工業デザイン、使いやすい操作 (PC不要)
- タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
- 工業デザインの頑強な筐体
- 長大な検出距離 (最高で70 m)
- 外部機器監視 (EDM) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
- 標準接続技術 M12を提供
- 7セグメントディスプレイ
- 正確なシステム配置のためのビームコーディング