フィルタ:

668 ヒット数:

ヒット件数 649 - 668 / 668

ピッキング - 賢くシンプルに
  • 360°可視のJob-LED
  • 可能な最大検出距離 2 m
  • 柔軟な監視高さ 120 mm~420 mm
  • 反射耐性および外乱光耐性
  • 切替可能なJob-LED: 恒久的に点灯または点滅
  • 光学的に正しいアクセスを確認
今すぐ比較する
選択
動的性能の高いサーボドライブ向けのコンパクトなモータフィードバックシステム
  • HIPERFACE DSL®インタフェースを搭載したモータフィードバックシステム
  • 直径36 mmのコンパクトで頑強な形状
  • マルチターンシステムでは1回転当たり最大20ビットの分解能および4,096回転が測定可能
  • 外部温度センサの接続可能
  • E²Prom、空きメモリ領域 8 kByte
  • SIL2認定 (EKS/EKM36-2...のみ該当)
  • 使用時間ヒストグラム
今すぐ比較する
選択
SICKのセーフティコントローラ向けの包括的な設定ソフトウェア
  • ドラッグ&ドロップで簡単にロジックをリンク可能
  • Flexi Softステーションごとに最大255個の認証済み機能ブロックを使用可能
  • プロジェクトのオフラインシミュレーション
  • プロジェクト部分の検証
  • たった1つのファイル内で包括的なプロジェクトレポートを実現
  • 詳細な配線ガイド
  • オプションの自動ダウンロードおよびセーフティシステムのライセンス取得
今すぐ比較する
選択
標準的な性能レンジ向けの高分解能を有するコンパクトサイズ
  • 標準的な性能レンジ向けのモータフィードバックシステム
  • 1回転当たり128のSin/Cos-ピリオド
  • 1回転当たり4,096ステップの分解能による絶対位置、マルチターンシステムでは4,096回転
  • 位置値のプログラミングおよび電子データ
  • HIPERFACE®インタフェース
  • 組込み仕様、およびスタンドアロン仕様
  • SIL2/PL dに従って認定 (SKS36S/SKM36S-H...にのみ適用)
  • RoHS適合
今すぐ比較する
選択
排出量を効率的かつ簡単に測定
  • あらゆる一般的な排気ガスパラメータを測定可能 (O2、CO、NOx、SO2)
  • サンプリングシステム一式を装備 (サンプルガス採取フィルタ、サンプルガス冷却器、一体型サンプルガスポンプ)
  • MCERTS認定
  • EN 61000-6とEMCに準じてテスト済み、CEマーク付き
  • 測定値の出力はアナログ (4 ... 20 mA) またはデジタル (Modbus)
本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択
最小限のスペースで完璧に防護
  • タイプ3 (IEC 61496)、SIL2 (IEC 61508)、PL d (EN ISO 13849)
  • 防護フィールドサイズ 0.4 m x 0.4 m~1.5 m x 1.5 m
  • 分解能 20 mm、24 mm、30 mm
  • ひとつのデバイスのみ:投光器と受光器の一体型
  • 直感的なワンボタン操作
  • 自動光軸調整
  • 2つのシステムを同期可能
  • 再起動/リセット、EDM統合
本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択
後方散乱光測定機能を備えた粉塵測定装置
  • 低度から中度の粉塵濃度用
  • 片側に取付
  • ゼロ点および基準点の自動点検
  • 背景放射は自動補償されるため光吸収体は不要
  • 中径から大径の導管直径用
本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択
安全関連アプリケーションソフトウェアの仕様とプログラミング
  • 定義した安全機能向けの体系的なソフトウェア仕様
  • ISO 13849-1のVモデルに準拠した安全関連アプリケーションソフトウェアの規格に適合した作成
  • セーフティコントローラの筋道立てたプログラミングとパラメータ設定
  • エラーのないソフトウェアを保証するためのコードレビューの実施
今すぐ比較する
選択
制御システムの安全関連部の規格に適合した仕様
  • 効率的なハードウェア安全設計、制御システムの適切な安全関連部の選択と配線を含む
  • 到達パフォーマンスレベル (PL) の算定
  • ガードの寸法特定
  • 停止時間と必要な安全距離の計算
今すぐ比較する
選択
セーフティソリューションの確実な認証と検証
  • セーフティソリューションの検査に向けた、検査手法の詳細説明を含む認証・検証計画の作成
  • 検査の効率的で筋道立てた実施と記録
  • 発見したエラーと誤差の記録ならびにその修正
今すぐ比較する
選択
高信頼性、実証済み、モジュラー形式
  • 26ビットまでのこの上なく頑強なマルチターン・アブソリュートエンコーダ
  • スリムな取付深さにおけるスルーホローシャフト
  • ハードウェア/ソフトウェアによるゼロセット機能、プリセット機能
  • 通信インタフェース: SSI、PROFIBUS DP
  • 電気的に調整可能、分解能はパラメータ設定可能
  • 磁気スキャニング
本製品群は注文終了しました!
今すぐ比較する
選択
最小限のスペースで完璧に防護
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
  • 防護フィールドサイズ 0.4 m x 0.4 m~1.5 m x 1.5 m
  • 分解能 20 mm、24 mm、30 mm
  • ひとつのデバイスのみ:投光器と受光器の一体型
  • 直感的なワンボタン操作
  • 自動光軸調整
  • 2つのシステムを同期可能
  • 再起動/リセット、EDM統合
本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択
本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択
高度で正確な距離測定
  • 測定範囲 0.15 m~300 m
  • 非常に短い測定時間
  • 最高の正確性、再現性およびシステム可用性
  • 簡単なコミッショニング: 診断情報を表示する照明付きの液晶ディスプレイ
  • 可視赤色光とスプリングシステム付きの調整ブラケット
  • 多数のインタフェース: SSI、RS-422、PROFIBUS、HIPERFACE、DeviceNet
本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択
精度の高い色検出、点検、分類
  • 1色 (CS8-1) または4色 (CS8-4) の色を保存可能
  • 検出範囲 12.5 mmまたは60 mm
  • 高速応答時間 最高で85 µs
  • 高度な色分解能
  • インジケータを介した色一致の表示
  • 非常に正確な光軸スポット、高度な幾何学的分解能
  • 2つの投光部を備えた金属製筐体 (レンズ位置変更可能)
本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択
インテリジェントな配線および統合機能で経済的なソリューションを実現
  • タイプ 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
  • 工業デザインの頑強な筐体
  • 7セグメントディスプレイ
  • 最大検出距離 6 m
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック (RES) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
  • アクティブ/パッシブバリエーションによる低コスト配線
  • 標準接続技術 M12を提供
本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択
カスケードによる柔軟性および多様性
  • タイプ 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
  • 工業デザインの頑強な筐体
  • 7セグメントディスプレイ
  • 最大検出距離 25 m
  • 外部機器監視 (EDM) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • 標準接続技術 M12を提供
  • カスケード可能、最大3システムまで
本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択
統合機能、定評ある工業デザインによる使いやすい操作
  • タイプ 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
  • 工業デザインの頑強な筐体
  • 7セグメントディスプレイ
  • 長大な検出距離 (最高で70 m)
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック (RES) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • 標準接続技術 M12を提供
本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択
頑強な工業デザイン、使いやすい操作 (PC不要)
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
  • 工業デザインの頑強な筐体
  • 長大な検出距離 (最高で70 m)
  • 外部機器監視 (EDM) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
  • 標準接続技術 M12を提供
  • 7セグメントディスプレイ
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択
220 mまでの測定距離用の標準センサ
  • 測定範囲 0.15 m~50 m / 0.15 m~130 m / 0.15 m~220 m
  • 非常に短い測定時間による短い位置決めプロセス
  • 非常に高い正確性と再現性
  • 簡単なコミッショニング: 診断情報を表示する照明付きの液晶ディスプレイ
  • 簡単な取付および調整コンセプト: スプリング付きの調整ブラケット / 可視赤色光
  • 多数のインタフェース: SSI、RS-422、PROFIBUS、HIPERFACE、CANopen、DeviceNet
本製品群は間もなく注文終了になります!
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 649 - 668 / 668