フィルタ:
668 ヒット数:
ディップスイッチ付きでパラメータ設定が可能なフレキシブルなエンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大2,400
- 筐体直径: 60 mm
- ソリッドシャフト、ブラインドホローシャフト、スルーホローシャフト
- 保護等級: IP65
- 通信インタフェース: TTL/HTL
- 接続タイプ: M12オスコネクタまたはケーブル
- ステータスLED、設定用ディップスイッチ
産業用PCやサーバの安全と可用性のためのパッチ
- パッチクラス「セキュリティアップデート」、「重要なアップデート」、「アップデートロールアップ」のパッチテスト
- プログラムエラーの修正、セキュリティギャップの解消、マルウェア攻撃の防止
- SICKによる機能テストの実施
- アセスメントレポートの提供
プラグアンドプレイによるフォークセンサ - 接続後、直ぐに使用開始。
- 明確に見える赤い投光
- 設定不要: センサは直ぐに動作可能
- 受光表示は全周囲から確認可能
- 最大深さ120 mm、最大幅180 mmまでの5種のフォークサイズ
- 保護等級IP 67の安定したアルミニウム製筐体
極めて小さな部品を検出し、正確な位置決めを行う完璧なセンサ
- クラス1の高精密なレーザ
- IO-Link、ティーチインボタンまたはプラスマイナスボタンによりスイッチング閾値を簡単かつ正確に設定可能
- 高速応答時間: 100 μs
- PNPおよびNPNスイッチング出力
- ライト/ダークオン設定可能
- 保護等級IP 65の安定したアルミニウム製筐体
- IO-Linkインタフェースが統合されたSmart Sensor
粉塵、流量、圧力、温度を組み合わせた測定
- 機械的調整は不要
- 自動チェックサイクルによるセルフテスト
- 使いやすいソフトウェアを介した簡単なパラメータ化および操作
- ガス温度 200 ℃まで
- 0.7 m以上の内径の煙突用
コンパクト、ユニバーサル、ダイレクト
- 最大13107ステップのコンパクトな60 mmアブソリュートエンコーダ
- サーボフランジ
- 半径方向のオスコネクタ引き出し
- アナログインタフェース 4~20 mA または 0~10 V
- エンコーダのシートキーボードによるプログラミング
- 保護クラス IP68
- 動作温度: –30 °C~+80 °C
VFS60 - 頑強、多様、非同期モータ向けに完璧に適合
- インタフェースTTL、HTL、またはサイン 0.5 VSS
- 1回転当たり最大65,536ラインの分解能
- インタフェース、ライン数、ゼロパルスの個別プログラミング
- RS485経由の直接プログラミング
- ボールベアリングの間隔が広いことによる優れた同心性
- 卓越した堅牢性
- 保護クラス IP65
- 直径8 mm~15 mmのブラインドホローシャフトおよびスルーホローシャフトによる機械的柔軟性、様々なステータ継手付きで提供
- 温度範囲 –30 °C~+100 °C
- プラスチックスリーブによる絶縁シャフト接続可能
最大測定長 60 m、堅牢な設計 – ヘビーデューティ用ワイヤエンコーダ
- 測定長: 2 m~60 m
- 幅広いインタフェース/測定長から選択できるモジュール式測定システム
- 非常に頑強なシステム (汚れスクレーパ、内蔵ブラシ)
- 高品質の巻取り機構およびワイヤ入口
- 高い保護等級
- 高耐衝撃 / 振動性
- 非常に高分解能
- 外部アクセサリで拡張可能
潜在能力の発揮につながるSICKのメソッド・ソフトスキルトレーニング
- オンラインおよび対面トレーニング
- SICK従業員と一緒にトレーニングに参加
- インタラクティブで実践的なトレーニングコンセプト
- コース受講を証明する証明書
- エキスパートとの意見交換とネットワーク構築
実験室条件下での繰り返し精度テスト
- 実験室条件下でのリニアリティとゼロ点変動の点検
- お客様固有のテストガス濃度と測定範囲
- 測定時間は最大72時間
- テスト終了後に点検記録を発行
- SICKの各生産拠点でテスト実施
高信頼性、実証済み、モジュラー形式
- 26ビットまでのこの上なく頑強なマルチターン・アブソリュートエンコーダ
- フェイスマウントフランジまたはサーボフランジ付きのソリッドシャフト、ブラインドホローシャフト、アダプタアクセサリ
- ハードウェア/ソフトウェアによるゼロセット機能、プリセット機能
- 通信インタフェース: SSI、DeviceNet、PROFIBUS DPまたはCANopen
- 電気的に調整可能、分解能はパラメータ設定可能
- 磁気スキャニング
計画安全性を実現する要件指向のサービスパッケージ
- 固定価格のモジュール式サービス契約
- プラントを計画に基づいて定期的に点検可能
- サービスエキスパートに対する優先的なアクセス
- 世界各地に広がるサービスネットワーク
- 範囲に応じて、リモートメンテナンスまたは現地での技術サポート
- サービスは個々に合わせて柔軟に組み合わせ可能
便利なセンサパッケージに含まれるインテリジェントな画像処理ソリューション
- 高速時の位置決め、点検および測定
- 位置、回転角およびサイズに左右されない高性能「対象物ファインダ」
- 比類ない交換式筺体はディフューザと様々な光学アクセサリをサポート
- PCを介したユーザフレンドリーで段階的な設定
- 使いやすいユーザインタフェース
- 機械統合とHMI設計用の柔軟なインタフェース
大きな検出距離を備えた2D-LiDARセンサ
- 暗色の表面でも長い検出距離
- 目に安全なレーザ技術
- 最大0.125度の高い角度分解能
- 日光や他の赤外光源に対する高い耐性
- 自由に定義可能な最大4つのフィールドの同期監視
- Ethernetインタフェースを介した測定データのリアルタイム出力
- 360度の全角度にわたって均等なレーザスポットによる隙間のないスキャン
SICKのサービススペシャリストによるリモートモニタリングと遠隔診断
- SICKがお客様の機器の状態をリモートで連続監視 (Condition Monitoring)
- 問題が発生する前に通知、初期診断と推奨行動を含む
- SICK機器の状態に関する定期レポート、データ評価を含む
- SICKのサービスエキスパートによる素早い問題分析
確実かつ正確なプロセス中の体積流量測定
- ステンレススチールまたはチタン製の耐食性トランスデューサ
- 最大プロセス圧16 bar
- ゾーン2 (ATEX) での使用に対応する防爆仕様を提供
- 密封超音波トランスデューサ
- プロセスに影響を与えずほぼ圧力損失のない測定
- ゼロ点および基準点テストを含む自動機能チェック
確実なリモートメンテナンスによる効率的なサービス
- ユーザおよびインテグレータからのアクセスが可能
- プラント固有のドキュメントが必要に応じて利用可能
- Remote Serviceのグラフィカルユーザインタフェース
- 正式なリモート診断
- セットアップサービス: インストール、セットアップおよび指示
- Condition Monitoringとヘルプデスクのベース
プロセスにおける確実なLEL監視
- 揮発性有機化合物用のガス警報装置
- EN 50271に従って認定
- プロセスに直接結合するためのインラインバージョン
- Exゾーン1と2における使用向けの筐体 (オプション)
- モジュール設計により柔軟に設置可能
- 統合されたサンプルガス希釈
- ガス通路はすべて加熱式
- 可動部品なし